什麼是光譜量測?

光譜量測的定義

光譜量測是分析光強度分佈與入射波長關係的過程。在光學散射的背景下,它涉及量測不同波長的光如何被材料或表面散射。

這種類型的量測提供了關於材料光學特性(例如折射率、吸收和散射係數)的關鍵資訊,這些資訊對於精確表徵和設計光學系統至關重要。

量測不同波長的光如何被材料或表面散射。

為何光譜量測對光學設計很重要?

光譜量測提供精確的數據,讓您能夠最大程度地減少材料中不必要的散射和吸收。例如,它有助於提高透鏡、反射鏡和塗層等光學元件的效率和清晰度。

在光學設計中,準確的模擬結果取決於準確的光學特性。僅憑幾何形狀無法決定光的分布;光線的能量和方向如何變化是由光學特性決定的。因此,盡可能精確地了解設計中將使用的材料的光學特性非常重要。獲得精確光學特性的最佳方法是直接在材料上量測它們,並將數據匯出以用於光學軟體工具。藉由這項能力,研發工程師可以設計出具有特定光學特性的合適材料。

您執行的量測類型可能取決於材料。例如,光譜 雙向散射分佈函數 (BSDF) 量測對於有色材料可能最為相關,因為了解光線如何與不同波長的材料相互作用,可讓您最佳化光學系統的性能。

Keysight 為光譜量測提供哪些解決方案?

Keysight REFLET 180S 是一款專用儀器,旨在提供準確且高精度的光散射特性量測。它配備兩種檢測類型:用於傳統 BSDF 量測的光電二極體,以及用於光譜量測的分光光度計。

REFLET 180S 是一款專用儀器,旨在提供準確且高精度的光散射特性量測。

您可以在 380 nm 至 760 nm 的波長範圍內量測光譜 BSDF(作為波長函數的 BSDF)。

量測的波長數量是可變的,最小步長為 0.62 nm。分光光度計的動態範圍為 4096:1。

右圖顯示在 10° 入射角下,對黑色金屬化樣本進行的光譜雙向反射分佈函數 (BRDF) 量測。

我們透過使用分光光度計檢測器,從 Keysight REFLET 180S 獲得了這些結果。

如您所見,此樣本的 BRDF 在較長的光波長下更具鏡面反射性,這會顯著影響您的系統性能。

分光光度計檢測器圖

Keysight REFLET 180S 為光譜量測提供了一個強大的解決方案,它具備高精密度和準確度、寬廣的光譜範圍、進階資料分析功能、使用者友善的介面、多功能性,並可與光學設計軟體無縫整合。

這些功能使其成為光學設計師的寶貴工具,旨在最佳化其設計並確保其符合所需的性能規格。此外,REFLET 180S 可與 Keysight 的光學設計工程軟體無縫整合。

提升設計準確度和效率

促進將光譜資料直接傳輸到光學設計模型中,以提升設計過程的準確性和效率。了解 REFLET 180S 如何整合到 Keysight 光學設計工程產品組合中。

需要協助或有疑問嗎?