Können wir Ihnen behilflich sein?
Was ist Spektralmessung?
Definition der Spektralmessung
Die Spektralmessung ist das Verfahren zur Analyse der Lichtintensitätsverteilung in Abhängigkeit von der Wellenlänge des einfallenden Lichts. Im Kontext der optischen Streuung umfasst sie die Messung, wie Licht unterschiedlicher Wellenlängen von einem Material oder einer Oberfläche gestreut wird.
Diese Art von Messung liefert wichtige Informationen über die optischen Eigenschaften des Materials, wie beispielsweise Brechungsindex, Absorptions- und Streukoeffizienten, die für die genaue Charakterisierung und Konstruktion optischer Systeme unerlässlich sind.
Inhaltsübersicht
Warum ist die Spektralmessung für die optische Konstruktion wichtig?
Die Spektralmessung liefert präzise Daten, mit denen Sie unerwünschte Streuung und Absorption in Ihren Materialien minimieren können. So lässt sich beispielsweise die Effizienz und Klarheit optischer Bauteile wie Linsen, Spiegel und Beschichtungen verbessern.
In der optischen Konstruktion hängen präzise Simulationsergebnisse von genauen optischen Eigenschaften ab. Die Geometrie allein bestimmt nicht die Lichtverteilung; vielmehr legen die optischen Eigenschaften fest, wie sich Energie und Richtung der Lichtstrahlen verändern. Daher ist es wichtig, die optischen Eigenschaften der verwendeten Materialien so genau wie möglich zu kennen. Am besten lassen sich präzise optische Eigenschaften ermitteln, indem man sie direkt am Material misst und die Daten in eine optische Software exportiert. So können Entwicklungsingenieure das passende Material mit den gewünschten optischen Eigenschaften entwerfen.
Die Art der durchzuführenden Messung hängt vom Material ab. Beispielsweise sind spektrale Messungen der bidirektionalen Streuverteilungsfunktion (BSDF) besonders relevant für farbige Materialien, da das Verständnis der Wechselwirkung von Licht mit Materialien bei verschiedenen Wellenlängen die Optimierung der Leistung optischer Systeme ermöglicht.
Welche Lösung bietet Keysight für Spektralmessungen an?
Das Keysight REFLET 180S ist ein Spezialinstrument zur genauen und hochpräzisen Messung von Lichtstreueigenschaften. Es verfügt über zwei Detektortypen: eine Fotodiode für die klassische BSDF-Messung und ein Spektralphotometer für spektrale Messungen.
Sie können die spektrale BSDF (BSDF als Funktion der Wellenlänge) im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 760 nm messen.
Die Anzahl der gemessenen Wellenlängen ist variabel, mit einer minimalen Schrittweite von 0,62 nm. Der Dynamikbereich des Spektrophotometers beträgt 4096:1.
Die Abbildung rechts zeigt eine spektrale Messung der bidirektionalen Reflexionsverteilungsfunktion (BRDF) an einer schwarz metallisierten Probe bei einem Einfallswinkel von 10°.
Diese Ergebnisse wurden mit dem Keysight REFLET 180S unter Verwendung des Spektralphotometerdetektors erzielt.
Wie Sie sehen können, ist die BRDF dieser Probe bei längeren Wellenlängen des Lichts viel stärker spiegelnd, was die Leistung Ihres Systems erheblich beeinträchtigen kann.
Das Keysight REFLET 180S bietet eine robuste Lösung für Spektralmessungen durch hohe Präzision und Genauigkeit, einen breiten Spektralbereich, fortschrittliche Datenanalysefunktionen, eine benutzerfreundliche Schnittstelle, Vielseitigkeit und nahtlose Integration mit optischer Designsoftware.
Diese Eigenschaften machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug für Optikdesigner, die ihre Konstruktionen optimieren und die Einhaltung der geforderten Leistungsspezifikationen sicherstellen möchten. Darüber hinaus lässt sich das REFLET 180S nahtlos in die Optikdesign-Software von Keysight integrieren.
Verbesserung der Konstruktionsgenauigkeit und -effizienz
Erleichtern Sie die Übertragung von Spektraldaten direkt in optische Designmodelle, um die Genauigkeit und Effizienz des Designprozesses zu verbessern. Erfahren Sie, wie sich REFLET 180S in das Keysight-Portfolio für optisches Design-Engineering integriert.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?