¿Qué es la medición espectral?

Definición de medición espectral

La medición espectral es el proceso de analizar la distribución de la intensidad luminosa en función de la longitud de onda incidente. En el contexto de la dispersión óptica, consiste en medir cómo un material o una superficie dispersa la luz de diferentes longitudes de onda.

Este tipo de medición proporciona información fundamental sobre las propiedades ópticas del material, como su índice de refracción y sus coeficientes de absorción y dispersión, que son esenciales para caracterizar y diseñar con precisión los sistemas ópticos.

Medición de cómo un material o una superficie dispersa la luz de diferentes longitudes de onda.

¿Por qué es importante la medición espectral en el diseño óptico?

La medición espectral le proporciona datos precisos que le permiten minimizar la dispersión y la absorción no deseadas en sus materiales. Por ejemplo, le ayuda a mejorar la eficiencia y la claridad de dispositivos ópticos como lentes, espejos y recubrimientos.

En un diseño óptico, la precisión de los resultados de la simulación depende de la precisión de las propiedades ópticas. La geometría por sí sola no determina la distribución de la luz; son las propiedades ópticas las que determinan cómo cambian la energía y la dirección de los rayos. Por este motivo, es importante conocer con la mayor precisión posible las características ópticas de los materiales que se van a utilizar en el diseño. La mejor forma de obtener características ópticas precisas es medirlas directamente en el material y exportar los datos para utilizarlos en una herramienta de software óptico. Con esta capacidad, los ingenieros de I+D pueden diseñar el material adecuado con las propiedades ópticas deseadas.

El tipo de medición que se realice puede depender del material. Por ejemplo, las mediciones espectrales de la función de distribución de la dispersión bidireccional (BSDF) pueden ser las más relevantes para los materiales coloreados, ya que comprender cómo interactúa la luz con los materiales en distintas longitudes de onda permite optimizar el rendimiento de los sistemas ópticos.

¿Qué solución ofrece Keysight para las mediciones espectrales?

El Keysight REFLET 180S es un instrumento especializado diseñado para proporcionar mediciones precisas y de alta exactitud de las propiedades de dispersión de la luz. Está equipado con dos tipos de detección: un fotodiodo, para la medición clásica de la función de dispersión de la luz (BSDF), y un espectrofotómetro, para mediciones espectrales.

El REFLET 180S es un instrumento especializado diseñado para proporcionar mediciones exactas y de gran precisión de las propiedades de dispersión de la luz

Se puede medir la BSDF espectral (la BSDF en función de la longitud de onda) en el rango de longitudes de onda comprendido entre 380 nm y 760 nm.

El número de longitudes de onda medidas es variable, con un intervalo mínimo de 0,62 nm. El rango dinámico del espectrofotómetro es de 4096:1.

La figura de la derecha muestra una medición espectral de la función de distribución de reflectancia bidireccional (BRDF) en una muestra metalizada negra con un ángulo de incidencia de 10°.

Hemos obtenido estos resultados con el Keysight REFLET 180S utilizando el detector espectrofotométrico.

Como puedes ver, la BRDF de esta muestra es mucho más especular en las longitudes de onda más largas de la luz, lo que puede afectar significativamente al rendimiento de tu sistema.

Gráfico del detector del espectrofotómetro

El Keysight REFLET 180S ofrece una solución sólida para mediciones espectrales, ya que proporciona una alta precisión y exactitud, un amplio rango espectral, funciones avanzadas de análisis de datos, una interfaz intuitiva, versatilidad y una integración perfecta con el software de diseño óptico.

Estas características lo convierten en una herramienta indispensable para los diseñadores ópticos que desean optimizar sus diseños y garantizar que cumplan con las especificaciones de rendimiento requeridas. Además, el REFLET 180S se integra a la perfección con el software de ingeniería de diseño óptico de Keysight.

Mejora la precisión y la eficiencia del diseño

Facilita la transferencia de datos espectrales directamente a los modelos de diseño óptico para mejorar la precisión y la eficiencia del proceso de diseño. Descubre cómo se integra el REFLET 180S en la gama de productos de ingeniería de diseño óptico de Keysight.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?