O que é medição espectral?

Definição de medição espectral

A medição espectral é o processo de análise da distribuição da intensidade da luz em função do comprimento de onda incidente. No contexto da dispersão óptica, envolve a medição da forma como a luz de diferentes comprimentos de onda é dispersada por um material ou superfície.

Esse tipo de medição fornece informações essenciais sobre as propriedades ópticas do material, tais como seu índice de refração, coeficientes de absorção e de dispersão, que são fundamentais para a caracterização e o projeto precisos de sistemas ópticos.

Medir como a luz de diferentes comprimentos de onda é espalhada por um material ou superfície.

Por que a medição espectral é importante para um projeto óptico?

A medição espectral fornece dados precisos que permitem minimizar a dispersão e a absorção indesejadas em seus materiais. Por exemplo, ela ajuda a melhorar a eficiência e a nitidez de dispositivos ópticos, como lentes, espelhos e revestimentos.

Em um projeto óptico, resultados precisos de simulação dependem de propriedades ópticas precisas. A geometria por si só não determina a distribuição da luz; são as propriedades ópticas que determinam como a energia e a direção dos raios se alteram. Por esse motivo, é importante conhecer com a maior precisão possível as características ópticas dos materiais que serão utilizados no projeto. A melhor maneira de obter características ópticas precisas é medi-las diretamente no material e exportar os dados para uso em uma ferramenta de software óptico. Com essa capacidade, os engenheiros de P&D podem projetar o material certo com determinadas propriedades ópticas.

O tipo de medição realizada pode depender do material. Por exemplo, medições espectrais da Função de Distribuição de Espalhamento Bidirecional (BSDF) podem ser as mais relevantes para materiais coloridos, pois compreender como a luz interage com os materiais em vários comprimentos de onda permite otimizar o desempenho dos sistemas ópticos.

Que solução a Keysight oferece para medições espectrais?

O Keysight REFLET 180S é um instrumento especializado projetado para fornecer medições precisas e altamente exatas das propriedades de dispersão da luz. Ele está equipado com dois tipos de detecção: fotodiodo, para medição clássica da BSDF, e um espectrofotômetro, para medições espectrais.

O REFLET 180S é um instrumento especializado projetado para fornecer medições precisas e altamente exatas das propriedades de dispersão da luz

É possível medir o BSDF espectral (BSDF em função do comprimento de onda) na faixa de comprimentos de onda de 380 nm a 760 nm.

O número de comprimentos de onda medidos é variável, com um intervalo mínimo de 0,62 nm. A faixa dinâmica do espectrofotômetro é de 4096:1.

A figura à direita mostra uma medição espectral da Função de Distribuição de Refletância Bidirecional (BRDF) em uma amostra metalizada preta, com um ângulo de incidência de 10°.

Obtivemos esses resultados com o Keysight REFLET 180S, utilizando o detector espectrofotométrico.

Como você pode ver, o BRDF desta amostra é muito mais especular em comprimentos de onda de luz mais longos, o que pode afetar significativamente o desempenho do seu sistema.

Gráfico do detector do espectrofotômetro

O Keysight REFLET 180S oferece uma solução robusta para medições espectrais, proporcionando alta precisão e exatidão, ampla faixa espectral, recursos avançados de análise de dados, uma interface intuitiva, versatilidade e integração perfeita com softwares de projeto óptico.

Esses recursos tornam-no uma ferramenta indispensável para projetistas ópticos que buscam otimizar seus projetos e garantir que eles atendam às especificações de desempenho exigidas. Além disso, o REFLET 180S integra-se perfeitamente ao software de engenharia de projeto óptico da Keysight.

Aumente a precisão e a eficiência do projeto

Facilite a transferência de dados espectrais diretamente para modelos de projeto óptico, a fim de aumentar a precisão e a eficiência do processo de projeto. Saiba como o REFLET 180S se integra ao portfólio de engenharia de projeto óptico da Keysight.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?