什麼是雙向散射分佈函數 (BSDF)?

雙向散射分佈函數 (BSDF) 的定義

BSDF 代表「雙向散射分布函數」,這是一種用以描述光線從表面散射方式的數學函數。

其數學定義如圖 1 所示,公式如下:

  • L 為觀察者方向上樣本表面的亮度
  • E 為光源方向上樣本表面的照度
  • Λ 為波長
BSDF 公式。

圖 1. BSDF 公式。

BSDF、輸入光和觀察者方向。

圖 2. 顯示 BSDF、輸入光和觀察者方向的示意圖。

在實際應用中,此現象通常會分為反射和透射分量,然後分別視為 BRDF(雙向反射分佈函數)和 BTDF(雙向透射分佈函數)進行處理。

入射光、鏡面反射、反射散射分佈 BRDF、透射散射分佈、BTDF、鏡面透射。

圖 3. 入射光、鏡面反射、反射散射分佈 BRDF、透射散射分佈、BTDF、鏡面透射。

為何 BSDF 對於光學設計至關重要?

在光學設計過程中,精確的模擬結果取決於精確的光學特性。單純的幾何形狀無法決定光的分布,而是光學特性決定了光線的能量和方向如何變化。因此,盡可能精確地了解您將使用的材料的光學特性至關重要。獲取精確特性的最佳方法是直接量測材料,並將數據匯出以用於光學軟體工具中。

需求:

  • 光學設計人員需要精確的光學特性用於光線追蹤模擬
  • 研發 (R&D) 工程師需要設計出合適的材料並具備指定的光學特性
  • 製造過程必須完美地控制品質檢查

解決方案:

  • 使用 BSDF 進行角度光學散射量測
  • 光傳播量 TIS (反射率、透射率、吸收率)

Keysight 提供哪些用於量測 BSDF 的解決方案?

您可透過兩種主要方式量測 BSDF:測角光度計和基於攝影機的系統。Keysight 為每種方法提供兩種解決方案。

測角光度計

您可以使用傳統測角光度計量測 BSDF,其中靜態光源照射樣本,移動式偵測器圍繞樣本轉動以收集散射光 (或反之 — 使用移動式光源和靜態偵測器)。

Keysight 提供以下所示的兩種測角光度計解決方案:REFLET 180S (左) 和高鏡面反射工作台 (右)。

Keysight REFLET 180S。
Keysight 高鏡面反射工作台位於光線控制測試室中,用於光學量測。

對於這些高解析度、高動態電動散射計系統,我們在實驗室中提供量測服務。Keysight REFLET 180S 也可供購買。

解決方案規格

功能Keysight REFLET 180SKeysight 高鏡面反射工作台
類型BRDF/BTDFBRDF/BTDF
動態範圍1091013
波長範圍400 nm 至 1700 nm280 nm to 10.6 µm
入射角可調:+90° 至 –90°可調:90° 至 0°
角度範圍全方位單一平面:從 –10° 至 +90°
角度準確度< 0.1°< 0.02°
重複性< 1%< 1%
重量80 kg200 kg
優點• 高動態範圍• 極高的動態範圍
• 在距離鏡面 0.002° 處進行量測
共同優勢• 高精度
• 高重複性
• 可自訂的波長範圍

攝影機式系統

您也可以使用攝影機式系統量測 BSDF,其中光源會照射樣本,而透鏡系統會將所有散射光傳送至攝影機。

Keysight 開發並組裝了攝影機式系統 Mini-Diff V2,此系統現已開放購買。Mini-Diff V2 是一款快速且易於使用的可攜式裝置。

手將 Keysight Mini-Diff V2 固定在牆上,同時連接至已開啟的筆記型電腦。

Mini-Diff V2 規格

功能Keysight Mini-Diff V2
類型BRDF/BTDF
動態範圍105
波長範圍630 nm、525 nm、465 nm、940 nm
入射角固定:0°、20°、40°、60°
角度範圍球體 [0°;75°] [0°;360°]
角度準確度1°
重複性< 2%
重量2 kg
優點• 即插即用
• 易於使用且快速
• 可攜式且輕巧
• 具吸引力的成本

所有這些儀器都可讓您將量測資料匯出到模擬軟體中,以用於設計。

使用 Keysight REFLET 180S 量測車輛儀表板並使用 LucidShape 進行設計的範例

研發團隊可使用車輛儀表板材料的表面量測結果,來評估晶粒尺寸,並判斷哪種材料的反射最少、散射最多。目標是盡可能擁有最大的漫射表面,以減少擋風玻璃的反射,進而提高駕駛安全。

若要比較兩種不同晶粒尺寸的儀表板表面的散射情況,您需要使用白光量測四個入射角(AOI = 10°/30°/50°/70°)的 BRDF。

使用 Keysight REFLET 180S 量測儀表板的範例。

圖 4. 使用 Keysight REFLET 180S 量測儀表板的範例。

這兩個表面都有一個大的高斯峰,兩側都有散射,並具有朗伯背景。

背景的水平相似,但參考 1 更具鏡面反射性,參考 2 更具漫射性;這表明參考 2 更適合用作儀表板。

由於能夠將量測資料匯出到設計軟體,您可以使用這些資料在 LucidShape 中執行模擬,如圖 5 所示。

LucidShape 儀表板模擬比較。

圖 5. 用於儀表板比較的 LucidShape 模擬。

使用 LucidShape 中的資料,您可以執行模擬並得出相同的結論:參考 1 更具鏡面反射性,參考 2 更具漫射性,這表示駕駛員使用參考 2 時眩光會減少。

直接量測 BSDF 可讓設計人員選擇正確的材料或塗層,實現精確的渲染,並降低原型製作成本。

使用 Keysight 精確量測 BSDF

我們提供精密的散射光資料解決方案,以實現更快、更具成本效益的光學產品開發。深入瞭解我們的光學散射量測設備和 SmartStart 量測服務。

Keysight REFLET 180S 特寫

需要協助或有疑問嗎?