Was ist die bidirektionale Streuverteilungsfunktion (BSDF)?

Definition der bidirektionalen Streuverteilungsfunktion (BSDF)

BSDF steht für Bidirectional Scattering Distribution Function (Bidirektionale Streuverteilungsfunktion). Dabei handelt es sich um eine mathematische Funktion, die beschreibt, wie Licht von einer Oberfläche gestreut wird.

Sie ist mathematisch durch die folgende Formel in Abbildung 1 definiert, wobei:

  • L ist die Leuchtdichte auf der Probenoberfläche in Richtung des Beobachters
  • E ist die Beleuchtungsstärke auf der Probenoberfläche aus Richtung der Lichtquelle.
  • Λ ist die Wellenlänge
Formel für BSDF.

Abbildung 1. Formel für BSDF.

BSDF, Eingangslicht und Beobachterrichtung.

Abbildung 2. Diagramm, das BSDF, Eingangslicht und Beobachterrichtung zeigt.

In der Praxis wird dieses Phänomen üblicherweise in reflektierte und transmittierte Komponenten aufgeteilt, die dann separat als BRDF (Bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion) und BTDF (Bidirektionale Transmissionsverteilungsfunktion) behandelt werden.

Einfallendes Licht, spiegelnde Reflexion, BRDF (Reflection Scatter Distribution Function), BTDF (Transmitting Scatter Distribution Function), spiegelnde Transmission.

Abbildung 3. Einfallendes Licht, spiegelnde Reflexion, reflektierte Streuverteilung BRDF, transmittierte Streuverteilung BTDF, spiegelnde Transmission.

Warum ist BSDF für ein optisches Design wichtig?

Im optischen Designprozess hängen präzise Simulationsergebnisse von genauen optischen Eigenschaften ab. Die Geometrie allein bestimmt nicht die Lichtverteilung; vielmehr legen die optischen Eigenschaften fest, wie sich Energie und Richtung der Lichtstrahlen verändern. Daher ist es wichtig, die optischen Eigenschaften der verwendeten Materialien so genau wie möglich zu kennen. Am besten lassen sich präzise Eigenschaften ermitteln, indem man das Material direkt misst und die Daten in eine optische Software exportiert.

Anforderungen:

  • Optische Designer benötigen genaue optische Eigenschaften für Strahlverfolgungssimulationen.
  • Forschungs- und Entwicklungsingenieure müssen das richtige Material mit den vorgegebenen optischen Eigenschaften entwickeln.
  • Der Herstellungsprozess muss die Qualitätskontrolle perfekt kontrollieren.

Lösungen:

  • Winkelstreuung im optischen Bereich mit BSDF
  • Lichtausbreitungsgrad TIS (Reflexions-, Transmissions-, Absorptionsverhältnis)

Welche Lösungen bietet Keysight zur Messung von BSDF an?

BSDF kann im Wesentlichen auf zwei Arten gemessen werden: mit Goniophotometern und kamerabasierten Systemen. Keysight bietet für jede Methode zwei Lösungen an.

Goniophotometer

Die BSDF kann man mit einem klassischen Goniophotometer messen, bei dem eine statische Lichtquelle eine Probe beleuchtet und ein beweglicher Detektor um die Probe herumfährt, um das Streulicht aufzufangen (oder umgekehrt – mit einer beweglichen Lichtquelle und einem statischen Detektor).

Keysight bietet zwei Goniophotometer-Lösungen an, die unten abgebildet sind: das REFLET 180S (links) und das High Specular Bench (rechts).

Keysight REFLET 180S.
Keysight High Specular Bench in lichtkontrolliertem Prüfraum für optische Messungen.

Für diese hochauflösenden, hochdynamischen motorisierten Streulichtmesssysteme bieten wir Messdienstleistungen in unserem Labor an. Das Keysight REFLET 180S ist auch käuflich zu erwerben.

Lösungsspezifikationen

BesonderheitKeysight REFLET 180SKeysight High Specular Bench
TypBRDF/BTDFBRDF/BTDF
Dynamischer Bereich1091013
Wellenlängenbereich400 nm bis 1700 nm280 nm bis 10,6 µm
EinfallswinkelEinstellbar: +90° bis –90°Verstellbar: 90° bis 0°
WinkelbereichVollkugel1 Plan von –10° bis +90°
Winkelgenauigkeit< 0.1°< 0.02°
Wiederholbarkeit< 1%< 1%
Gewicht80 kg200 kg
Vorteile• Hoher Dynamikumfang• Sehr hoher Dynamikbereich
• Messung bei 0,002° von der Spiegelfläche
Gemeinsame Vorteile• Hohe Präzision
• Hohe Wiederholgenauigkeit
• Anpassbarer Wellenlängenbereich

Kamerabasierte Systeme

Man kann BSDF auch mit einem kamerabasierten System messen, bei dem eine Lichtquelle die Probe beleuchtet und ein Linsensystem das gesamte Streulicht an eine Kamera sendet.

Keysight entwickelt und fertigt das kamerabasierte System Mini-Diff V2, das käuflich erworben werden kann. Das Mini-Diff V2 ist ein tragbares Gerät, das schnell und einfach zu bedienen ist.

Eine Hand hält das Keysight Mini-Diff V2 an einer Wand, während es an einen geöffneten Laptop angeschlossen ist.

Mini-Diff V2 Spezifikationen

BesonderheitKeysight Mini-Diff V2
TypBRDF/BTDF
Dynamischer Bereich105
Wellenlängenbereich630 nm, 525 nm, 465 nm, 940 nm
EinfallswinkelFest: 0°, 20°, 40°, 60°
WinkelbereichKugel [0°; 75°] [0°; 360°]
Winkelgenauigkeit1°
Wiederholbarkeit< 2%
Gewicht2 kg
Vorteile• Plug & Play
• Einfach zu bedienen und schnell
• Tragbar und kompakt
• Attraktive Kosten

Alle diese Instrumente ermöglichen es Ihnen, Messdaten in Simulationssoftware zu exportieren, um sie für die Konstruktion zu verwenden.

Beispiel einer Fahrzeugarmaturenbrettmessung mit dem Keysight REFLET 180S und Design mit LucidShape

Forschungs- und Entwicklungsteams können die Oberflächenbeschaffenheit von Armaturenbrettmaterialien analysieren, um die Korngröße zu bestimmen und herauszufinden, welches Material die geringste Reflexion und die stärkste Streuung aufweist. Ziel ist es, eine möglichst streuende Oberfläche zu erzielen, um die Reflexionen in der Windschutzscheibe zu minimieren und so die Fahrersicherheit zu erhöhen.

Um die Streuung zweier Armaturenbrettoberflächen mit unterschiedlicher Korngröße zu vergleichen, würde man die BRDF für vier Einfallswinkel (AOI = 10°/30°/50°/70°) mit weißem Licht messen.

Beispiel einer Dashboard-Messung mit Keysight REFLET 180S.

Abbildung 4. Beispiel einer Dashboard-Messung mit Keysight REFLET 180S.

Beide Oberflächen weisen einen großen Gaußschen Peak mit Streuung auf beiden Seiten und einen Lambertschen Hintergrund auf.

Der Hintergrundpegel ist ähnlich, aber Referenz 1 ist spiegelnder und Referenz 2 diffus; dies zeigt, dass Referenz 2 besser für die Verwendung als Dashboard geeignet ist.

Dank der Möglichkeit, die Messdaten in eine Konstruktionssoftware zu exportieren, können Sie diese Daten verwenden, um eine Simulation in LucidShape durchzuführen, wie in Abbildung 5 gezeigt .

LucidShape-Simulationsvergleich eines Dashboards.

Abbildung 5. LucidShape-Simulation zum Dashboard-Vergleich.

Anhand der Daten in LucidShape können Sie eine Simulation durchführen und zum gleichen Schluss kommen: Referenz 1 ist spiegelnder und Referenz 2 ist diffuser, was bedeutet, dass der Fahrer bei Referenz 2 weniger Blendung wahrnimmt.

Die direkte Messung des BSDF ermöglicht es Designern, das richtige Material oder die richtige Beschichtung auszuwählen, eine präzise Darstellung zu erzielen und die Kosten für die Prototypenerstellung zu reduzieren.

BSDF präzise messen mit Keysight

Wir bieten präzise Lösungen zur Lichtstreuungsmessung für eine schnellere und kostengünstigere Entwicklung optischer Produkte. Erfahren Sie mehr über unsere Messgeräte für optische Streuung und unsere SmartStart-Messdienstleistungen.

Keysight REFLET 180S Nahaufnahme

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?