關鍵要點:實現可擴展電動車充電的 EVSE 標準與測試

  • EVSE 必須經過精心設計,以實現從電網到電動車 (EV) 電池的安全可靠電力傳輸。
  • 由於沒有任何充電標準能夠在全球佔據主導地位,每個 EVSE 都必須符合各種全球和區域標準。
  • 確保電動車充電設備 (EVSE) 能為任何類型的電動車充電,對於維持消費者對電動車產業和整體電動出行的信心至關重要。

根據 國際能源總署 2024 年全球電動車報告,全球售出的新車中有 20% 是電動車。在過去七年中,電動車的普及率幾乎呈指數級增長。 

為了維持這種成長,諸如公共充電站的可用性、充電速度以及電動車車主或車隊經理感受到的里程焦慮等問題,必須在每個市場中加以解決。

更完善的電動車供電設備 (EVSE) 工程是解決這些問題的關鍵。在本文中,您將瞭解 EVSE 是什麼、其運作方式、適用標準,以及如何有效地測試它們。

什麼是 EVSE?

電動車供電設備 (EVSE) 是將電力從電網安全傳輸至電動車進行充電的硬體和軟體。EVSE 是指將電能從電網安全且高效地傳輸至電動車,以對其車載高容量驅動電池充電的充電基礎設施。電動車充電站涉及先進的工程技術和通訊協定,以確保與各種電動車和充電介面相容,同時安全地提供驅動電池所需的致命電流。

顯示 EVSE 生態系統的圖表:電動車能源從電網和太陽能流向電池組和動力系統元件

EVSE 如何運作?

EVSE 基礎設施涵蓋了從家用電動車充電器到重型公共和車隊電動車充電站的一切。讓我們來看看 EVSE 的一些關鍵組成部分和考量事項。

充電方法

兩種常見的充電功率類型:

  • 交流電 (AC):EVSE 在連接器處提供交流電。交流電隨後在車輛內部轉換為直流電以對電池充電。
  • 直流電 (DC):EVSE 直接向電動車電池供應直流電,繞過其車載充電器。
電動車的交流和直流充電路徑

與此互補的是用於電力傳輸的導管性質:

  • 傳導式/有線充電: 這是最常見的充電選項,其中充電纜線將 EVSE 連接到電動車。
  • 感應式/無線充電:它不使用插入式纜線,而是利用感應或諧振技術以電磁方式向電池傳輸能量。
  • 集電弓充電: 集電弓將車輛連接到架空充電線。它用於車隊和城市環境中的電動重型車輛,在這些環境中,需要快速、自動化充電而無需手動插拔。

充電標準

充電標準是涵蓋電動車供電設備 (EVSE) 和電動車 (EV) 之間充電多個方面的綜合性框架。沒有單一的全球通用標準。相反地,存在多種全球和區域標準:

  • 聯合充電系統 (CCS): CCS 標準規定了充電參數協商、身份驗證、支付以及隨插即充 (PnC) 等進階功能。CCS 連接器支援交流和直流充電。CCS Type 1 連接器在北美很受歡迎,Type 2 則在歐洲和世界其他地區流行。
  • 北美充電標準 (NACS): NACS 採用單一、精巧的連接器,可用於交流電和直流電充電。
  • CHAdeMO (充電移動): CHAdeMO 標準在日本很受歡迎,它使用兩個獨立的連接埠進行交流和直流充電。
  • 國標推薦 (GB/T): 這些標準在中國很普遍。以前,它們使用獨立的交流和直流埠;然而,新的 ChaoJi 版本將使用通用埠。
  • 百萬瓦充電系統 (MCS): MCS 標準可讓電動重型車輛(例如卡車和巴士)使用高功率直流電快速充電。

這些標準涵蓋以下方面:

  • 電氣參數,包括充電等級、支援的電壓、電流,以及不同充電速度的功率限制
  • 連接器,包括實體介面的形狀、引腳配置和機械鎖定機制
  • 通訊協定,包括電動車供電設備 (EVSE) 與電動車 (EV) 之間,以及電動車供電設備 (EVSE) 與電網之間的控制訊號
  • 安全機制,例如適當的接地和絕緣

充電等級

充電等級類型電源電壓電流備註
交流充電
第 1 級充電
交流電
1-2 kW120 V10-16 A適用於電動自行車 
第 2 級充電交流電7-19 kW
208-240 V
32-80 A適用於電動汽車
直流充電
低功率充電
直流
0-8 kW0-920+ V0-20 A 
直流充電
直流
8-50 kW0-920+ V20-125 A 
快速充電
直流
50-100 kW0-920+ V125-250 A峰值電流至少 30 分鐘
超高速充電直流100-150 kW0-920+ V250-500 A 峰值電流至少 20 分鐘
高功率充電直流150-450 kW 0-920+ V500+ A至少 10 分鐘的峰值電流
百萬瓦充電系統 (MCS)
MCS 等級 1直流0-0.4 MW1,250 V0-350 A非冷卻纜線
MCS 等級 2直流0.4-1.8 MW1,250 V0-1,500 A液冷電纜
MCS 等級 3直流1.8-3.75 MW1,250 V0-3,000 A液冷電纜和進氣口
堅固耐用型 MCS (R-MCS)直流3.75-6 MW1,500 V0-4,000 A適用於嚴苛環境:採礦、航空和海事 
X-MCS直流12-24 MW3,000 V0-4,000 A即將推出的標準

充電速度由以下說明的充電等級決定。

交流充電

汽車工程師協會 (SAE) J1772 標準中的交流充電等級已整合至 CCS:

  • 1 級充電:它依賴標準的 120 伏特 (V) 交流家用插座,可提供約 1-2 千瓦 (kW) 的功率,電流為 10-16 安培 (A)。適用於小型電動自行車,不適用於電動汽車。
  • 2 級充電:大多數家用充電器和公共電動車充電解決方案都使用 2 級充電器。它們在 208-240 V 交流電下運行。功率範圍為 7-19 kW,電流範圍為 32-80 A。

直流充電

CCS 規定了這五種直流電源級別:

  • 低功率充電:充電功率保持在 8 kW 以下。
  • 直流充電:這些 EVSE 可提供 8 kW 以上至 50 kW 的功率。
  • 快速充電 (FC): 快速充電電動車供電設備 (FC EVSE) 可在至少 30 分鐘內提供 50-100 kW 的電力。
  • 超快速充電 (UFC):它們可在至少 20 分鐘內提供 100-150 kW 的功率。
  • 大功率充電 (HPC): 大功率充電電動車供電設備 (HPC EVSE) 可在至少 10 分鐘內提供超過 150 kW 的電力。

這些級別和功率等級也適用於雙向充電。

百萬瓦充電系統 (MCS)

百萬瓦充電旨在用於重型電動巴士、半掛車、土方機械、航空設備,甚至是海運船舶。它涉及 1,000 V 以上的直流電壓,以及數百至 4,000 A 的電流。現有的 MCS 系統可提供 0.4-6 百萬瓦 (MW) 的功率,而未來的系統則設計為 12-24 MW。

MCS 目前規定了五種功率等級:

  • MCS 1 級:1 級 EVSE 使用非冷卻充電纜線,可在 1,250 V 下提供高達 350 A 的電流。
  • MCS 等級 2: 它們可使用液冷充電纜線,以 1,250 V 電壓提供高達 1,500 A 的電流。
  • MCS 等級 3: 等級 3 EVSE 採用液冷技術,為充電纜線和電動車充電插座提供冷卻,以 1,250 V 電壓供應高達 3,000 A 的電流。
  • 堅固型 MCS (R-MCS): 堅固型 MCS 可在 1,500 V 電壓下提供高達 6 MW 的功率,電流可達 4,000 A。它專為採礦、航空和海事等惡劣環境而設計。
  • X-MCS: 這項即將推出的標準將增強 R-MCS,以提供 12-24 MW 的功率。
百萬瓦充電系統 (MCS) 等級分類

EVSE 與 EV 之間的通訊

EVSE 和 EV 之間透過通訊,使用諸如 國際標準化組織 (ISO) 15118 規範 等協定,定義了如何:

  • 協商充電等級
  • 控制涉及交握和驗證的充電序列
  • 促進智慧充電(充電時間和費率基於即時電網負載、能源價格和再生能源可用性)
  • 實作具備自動化驗證與計費功能的 PnC
  • 透過充電狀態報告和錯誤處理確保安全
  • 安全通訊

EVSE 與管理系統之間的通訊

EVSE 和中央管理系統進行通訊,以實現遠端管理、智慧充電、計費、計量和網路營運。存在不同的後端通訊協定選項,例如:

連接器

每個充電標準都包含針對 連接器形狀、引腳配置和鎖定機制 的規格。

依地區劃分的交流和直流電動車充電連接器類型

安全機制

充電標準規定了安全機制,例如:

  • 接地和絕緣,以防止電擊
  • 確保僅在建立安全連線時才供電
  • 偵測過電流、過電壓、短路、接地故障和異常溫度的機制,並安全地關閉電源
  • 溫度監測,特別適用於高功率直流充電

電網整合

EVSE 正日益整合到智慧電網中,以實現:

  • V2G(車輛對電網)用於雙向能源流
  • 負載平衡
  • 需求響應
  • 根據電網負載和再生能源可用性進行的智慧充電

部分 EVSE 可由太陽能和其他 分散式能源供電。

什麼是雙向充電?

雙向充電表示電動車不僅能消耗電力進行充電,還能將多餘的儲存能量回送至電網或建築物,以降低淨能源消耗。

V1G、V2G 和 V2H 各代表什麼意思?

  • V1G(車輛對電網)是指從電網流向電動車的傳統單向電力流。
  • V2G (車輛對電網) 是指電動車在需要時將其儲存的電能回輸至電網,以協助維持穩定性、頻率調節和負載平衡。
  • V2H (車輛對家庭) 與 V2G 類似,但儲存的電能是回輸至家庭或建築物,而非電網。
V2G 和 V2H 如何與 ISO 15118 和 OCPP 等通訊協定連結?
  • ISO 15118 標準透過 PnC、功率流協商、自動驗證和計費等功能,促進無縫雙向電力傳輸 (BPT)。
  • OCPP 標準解決了與 V2G/V2H 操作相關的關鍵資料、控制和網路層面,例如授權和計量。
雙向電力傳輸模擬

為何 EVSE 測試對確保安全可靠的電動車充電很重要?

為實現安全可靠的電動車充電,徹底的 EVSE 測試至關重要。EVSE 測試必須解決以下概述的方面:

  • 互通性:EVSE 必須能夠成功為任何製造商或型號的每輛電動車充電,以維持消費者對電動車的信心。
  • 協定符合性:許多無法操作的問題源於通訊錯誤。由於眾多的 EVSE 標準和進階功能,徹底的協定符合性測試對於確保互通性至關重要。
  • 安全:電動車充電設備測試驗證關鍵安全活動,例如緊急關機及內部高壓電源的放電。絕緣電阻測試亦是重要的安全檢查項目。
  • 性能:EVSE測試必須驗證其在故障狀態、極端溫度及動態電網活動下的運作表現。
  • 模擬:對不同的電動車、電池、正向情境和錯誤條件進行真實模擬,可在早期階段以低成本將系統推向極限,而不會危及電動車充電設備 (EVSE) 的安裝或電動車本身。
  • 自動化:測試自動化可透過數百項測試實現可重複的評估,持續驗證互通性和一致性。
  • 電磁相容性 (EMC):EVSE 輻射會干擾其他電子裝置和無線通訊。EMC 測試可確保 EVSE 始終在其預期的電磁環境中運作。
  • 協定安全性:透過測試傳輸層安全性、用於 PnC 的公開金鑰基礎設施,以及用於應用層完整性和不可否認性的 XML 安全性,來驗證安全驗證和資料交換。
  • 除錯: 為了進行除錯和根本原因分析,協定追蹤檢視器和中間人分析儀可觀察、擷取和解碼電動車和 EVSE 之間的通訊與電源訊號。

哪些全球標準和認證適用於 EVSE 測試?

各種標準和認證適用於 EVSE 和 EVSE 測試,並由以下組織管理:

  • ISO
  • 國際電工委員會 (IEC)
  • 電機電子工程師學會 (IEEE)
  • 美國聯邦通訊委員會 (FCC)
  • 德國標準化學會 (DIN)
  • 美國保險商實驗室 (UL)

以下章節說明重要的:

  • 充電標準
  • 通訊協定
  • 連接器標準
  • 電氣安全標準
  • EMC 標準
  • 電網整合協定
  • EVSE 認證

核心充電標準

充電標準說明政府機構應用範圍
組合充電系統 (CCS)
  • 用於交流和直流充電的整合式系統
  • 結合了來自 ISO、IEC 和 SAE 的標準
CharIN
  • 全球
  • 北美洲
  • 歐洲
北美充電標準 (NACS) / SAE J3400
  • 能夠進行交流和直流充電
  • 由 Tesla 開發的連接器和通訊協定標準
  • 由 SAE 標準化
Tesla / SAE
  • 主要在北美
  • 快速擴展中
CHArge de MOve (CHAdeMO)
  • 直流快速充電標準
  • 支援雙向 (V2G) 電源流
CHAdeMO 協會
  • 主要在日本
  • 業務遍及歐洲和北美
Guobiao Tuijian (GB/T)
  • 交流、直流、連接器和通訊標準
  • 中國國家標準
中國國家標準化管理委員會 (SAC)
  • 中國
ChaoJi
  • 新一代高功率充電標準
  • 協調 GB/T 和 CHAdeMO
CHAdeMO 協會 + 中國電力企業聯合會 (CEC)
  • 中國
  • 日本
  • 旨在全球採用
百萬瓦充電系統 (MCS)
  • 不斷演進的大功率百萬瓦充電全球標準
  • 適用於卡車和巴士等重型車輛
CharIN
  • 全球

EVSE 對 EV 通訊協定

標準/規格說明政府機構應用範圍
ISO 15118 系列
  • EVSE 與電動車之間 CCS 通訊的核心標準
  • V2G 通訊介面
  • 智慧充電、PnC 和 BPT
  • 使用電力線通訊 (PLC) 或 Wi-Fi
ISO
  • 全球
  • 北美洲
  • 歐洲
ISO 15118-2
  • 適用於 V2G 通訊的網路與應用層要求
ISO 15118-3
  • PLC 的實體層和資料連結層要求
ISO 15118-4
ISO 15118-5
  • 網路/應用層和實體/資料連結層的一致性測試
ISO 15118-8
  • Wi-Fi (IEEE 802.11n) 作為電力線通訊 (PLC) 的替代通訊媒介
ISO 15118-20
  • 新一代版本
  • 增強型 BPT 和無線充電
DIN SPEC 70121
  • ISO 15118 的德國前身
  • 用於直流充電的數位通訊
  • CCS 實作的基準
DIN
  • 歐洲
IEC 61850
  • 電網自動化通訊標準
  • 適用於將電動車充電基礎設施整合到智慧電網中
IEC
  • 全球
IEEE 2030.5
  • 智慧能源的應用層協定。
  • 涉及電動車充電的公用事業需求響應計畫
IEEE
  • 北美洲
  • 全球
GB/T 27930
  • 外部直流充電器與電動車電池管理系統之間的通訊協定
SAC
  • 中國

連接器標準

標準/規格說明政府機構應用範圍
SAE J1772 (Type 1)
  • 交流充電的實體連接器和基本訊號傳輸
SAE
  • 北美洲
  • 日本
IEC 62196-2 (Type 2)
  • 交流充電的實體連接器
  • 單相和三相交流充電標準
IEC
  • 歐洲
  • 澳洲
  • 全球各地
IEC 62196-3
  • 直流充電的實體連接器
  • 適用於 CCS 和 CHAdeMO 的配置
IEC
  • 全球
GB/T 20234.2
  • 交流充電的實體連接器
SAC
  • 中國
GB/T 20234.3
  • 直流充電的實體連接器
SAC
  • 中國

電氣安全標準

標準/規格說明政府機構應用範圍
IEC 61851 系列
  • 電動車傳導式充電系統的核心國際標準
IEC
  • 全球
IEC 61851-1
  • 一般要求,用於交流充電安全和控制的基本導頻訊號
  • 北美洲
IEC 61851-23
  • 直流快速充電站要求
  • 北美洲
UL 2594
  • 電動車供電設備 (EVSE) 的主要安全標準
UL
  • 北美洲
UL 2231
  • 電動車供電設備 (EVSE) 內人員保護系統的安全標準
UL
  • 北美洲
UL 508A
  • 工業控制面板標準
  • 應用於 EVSE 測試或製造設定中的電源櫃或控制系統
UL
  • 北美洲
SAE J2953/1 & J2953/2
  • 交流充電互通性與功能安全要求
SAE
  • 北美洲
ISO 6469
  • 電動道路車輛的電氣安全要求,包括防電擊保護
ISO
  • 全球
ISO/SAE 21434
  • 道路車輛中的網路安全工程
  • 確保智慧充電通訊的安全
ISO / SAE
  • 全球

EMC 標準

標準/規格說明政府機構應用範圍
IEC 61000 系列
  • 定義電磁抗擾度和輻射限制與測試方法的標準
IEC
  • 全球
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
  • 歐洲 EMC 抗擾度(適用於住宅/商業環境)和輻射的協調標準
CENELEC
  • 歐洲
IEC 61851-21
  • 專門針對電動車 (EV) 傳導充電系統的 EMC 要求 (發射和抗擾度)
IEC
  • 全球
CISPR 11 / EN 55011
  • 工業、科學和醫療設備射頻干擾的量測限制與方法
CISPR (隸屬於 IEC)
  • 全球
FCC Part 15 Class A
FCC Part 15 Class B
  • 針對輻射和傳導電磁干擾 (EMI) 的美國法規
  • 工業用 A 級,住宅環境用 B 級
FCC
  • 美國
ICES-003
  • 資訊科技設備的加拿大標準
ISED 加拿大
  • 加拿大

電網整合協定

標準/規格說明政府機構應用範圍
開放充電點通訊協定 (OCPP) 
  • 定義 EVSE 與中央管理系統之間的通訊
  • 遠端管理、計費、監控等
開放充電聯盟 (OCA) 
  • 全球
開放充電點介面 (OCPI)
  • 專為漫遊設計的協定
  • 讓電動車駕駛能夠在不同網路中無縫充電
  • 促進充電網路營運商之間的通訊
EVRoaming Foundation
  • 全球
UL 1741 SA / SB
  • 逆變器及其他併網型分散式能源 (DER) 的互連標準
  • V2G 功能不可或缺
UL
  • 北美洲
EN 50549
  • 歐洲發電機(包括 V2G EVSE)與公共配電網路並聯的標準 
CENELEC
  • 歐洲
IEEE 1547
  • 用於分散式能源 (DER) 與電力系統互連的美國國家標準
  • 適用於 V2G 電網服務的關鍵標準
IEEE
  • 美國
開放自動化需求響應 (OpenADR) 
  • 公用事業用以向客戶設備 (例如電動車供電設備 EVSE) 傳送價格和可靠性訊號,以管理能源負載的通訊標準 
OpenADR 聯盟
  • 全球

EVSE 認證

認證/機構說明
CharIN 認證
  • 由 CharIN 聯盟執行的認證計畫,旨在確保與 CCS 標準的互通性和一致性。
  • 包含協定和電氣測試。
開放充電聯盟 (OCA)
  • 開發並推廣 OCPP
  • 適用於 OCPP 相容性的認證計畫
UL 標誌
  • 表示產品已通過 UL 測試,符合美國和加拿大的安全標準。
  • 國家認可測試實驗室 (NRTL) 標誌
CE 標誌
  • 表示產品已通過 UL 測試,符合美國和加拿大的安全標準。
  • 國家認可測試實驗室 (NRTL) 標誌

互通性測試如何確保 EVSE 能與不同電動車型號協同運作?

互通性測試採用專用測試系統和方法,以確保不同電網、EVSE 和電動車 (EV) 之間能無縫通訊和電力傳輸。讓我們在下方探討這些技術。

  • 符合性測試:使用各種充電標準的官方測試案例規範進行嚴格的協定符合性驗證,可確保嚴格遵守管理充電協商的規則。測試協商和回退行為可確保與新舊電動車型號的相容性。EVSE 可以設計為支援不斷發展的標準。
  • EVSE 模擬: 測試系統模擬可配置的交流或直流電動車供電設備 (EVSE),以測試任何電動車。
  • EV 模擬: 測試系統可作為通用的可配置電動車,能夠對電動車供電設備 (EVSE) 進行功能、安全和性能測試。它使用電子負載和再生電源供應器來模擬電動車行為。
  • 電池模擬: 該測試系統可模擬任何電動車電池的容量、技術、充電狀態或內阻。
  • 中間人測試:將測試系統放置在真實電動車和真實 EVSE 之間,以被動監測、擷取和解碼通訊和功率訊號。這使得在實際充電過程中能夠即時分析錯誤及其原因。
  • 自動化測試:基於產業規範的自動化測試案例的龐大資料庫可以系統化地執行並持續驗證行為、注入修改後的參數,並設定通過/失敗條件。
  • 元件級測試:車輛中的電動車通訊控制器 (EVCC) 和充電器中的供電設備通訊控制器 (SECC) 使用 通訊介面測試儀 進行單獨測試,該測試儀模擬對應的控制器並執行預設的測試案例。 

EVSE 一致性測試與功能測試之間有何差異?

EVSE 一致性測試嚴格檢查是否符合官方充電標準和通訊協定,包括其在正常、極端和錯誤條件下的行為。這是型式認可和認證的先決條件。

功能測試超越了符合性測試,可驗證 EVSE 的行為和性能是否符合使用者的預期。

工程師如何在實驗室中模擬真實世界的充電條件?

為模擬多樣化的真實世界條件,工程師會使用以下技術:

  • 電動車和 EVSE 模擬:Keysight 的百萬瓦充電探索系統 (CDS) 可模擬任何 EVSE 或電動車,包括電氣介面、通訊訊號和能量傳輸,並符合選定的充電標準。它可模擬 10 kW 至 2,250 kW 的功率,以及高達 1,500 A 的電流。
  • 通訊監測:諸如 SL1550A EV – EVSE 充電通訊介面測試儀 等裝置可以模擬充電控制器,用於硬體在環整合測試。協定追蹤檢視器和追蹤器用於觀察、擷取和解碼充電線上的通訊訊息。
  • 功率流模擬:交流和直流模擬器以及雙向電源提供必要的功率流。
  • 故障: 故障狀況(例如無效的充電設定檔、過期的憑證和通訊錯誤)透過中間人系統故意注入,以評估可靠性、漏洞和限制。
  • EMC 環境:EMC 測量是在交流和直流充電期間,於無響測試室內進行的。
 
EVSE/EV 測試技術:中間人測試、EV 測試和 EVSE 測試

EVSE 測試如何協助預防大功率快速充電器故障?

電動車在充電站充電,背景有風力渦輪機

由於高功率快速充電的危險性增加,EVSE 測試必須在以下方面更加嚴謹:

  • 安全機制: 必須徹底測試過電壓、過電流和過溫保護。緊急停止功能、輸出抑制模式和適當的絕緣監測至關重要。
  • 熱管理:高功率充電會產生大量熱能。測試涉及使用液冷充電轉接器和冷卻裝置,以驗證熱管理系統的有效性,從而防止過熱故障。功率品質和熱行為分析對於維持 MCS 的正常運作至關重要。
  • 故障狀況: 模擬能夠安全地重現危險問題,例如充電時的電源線斷裂和絕緣故障,這些在現實生活中難以且危險執行。

電池模擬在 EVSE 測試與驗證中扮演什麼角色?

電池模擬可實現 EVSEs 的全面、安全且高效驗證,而無需使用實體 EVs。 

模擬器(通常是再生式直流模擬器或電子負載)可重現各種電動車電池的真實行為。

不同於容量有限且需要充電的實際電動車電池,模擬器可實現長時間的連續測試。

模擬器能精確模擬各種電池狀況,包括:

  • 內阻隨充電狀態的變化
  • 特定臨界值
  • 邊界值
  • 過電壓與過電流活動
  • 充電期間的故障狀況,例如電源線斷裂

Keysight 充電測試解決方案如何加速 EVSE 認證流程?

透過使用 Keysight 如下所述的充電測試解決方案,可加速 EVSE 認證:

  • 充電探索系統 (CDS): CDS 是一系列模組化、一體式解決方案,用於模擬電氣介面和通訊訊號,能夠測試高達 2,250 kW 的交流和直流充電介面。作為一個 CharIN 驗證的符合性測試系統,它特別獲准用於 CharIN CCS 符合性測試和 EVSE 的個別產品開發測試。
  • 通訊介面測試儀:諸如 SL1550A 等裝置可實現 EVCC 和 SECC 的元件級測試以及通訊協定(如 CCS 和 NACS)的測試。
  • 功率模擬器:用於交流電 (例如 SL1200A 系列) 和直流電 (例如 SL1800A 系列 和 RP7900 系列) 的回饋式電源供應器,可提供和吸收功率以模擬電網和電池。
  • 測試機器人: SL1562A 充電人機介面致動器和SL1563A EVSE 刷卡測試機器人可測試按鈕按下和刷卡等實體互動。

這些硬體系統由以下測試與模擬軟體支援:

Keysight 電動車解決方案概觀

需要協助或有疑問嗎?