주요 내용: 확장 가능한 EV 충전을 위한 EVSE 표준 및 테스트

  • EVSE(전기차 충전 장비)는 그리드에서 전기차(EV) 배터리로 안전하고 신뢰할 수 있는 전력 전송을 위해 신중하게 설계되어야 합니다.
  • 어떤 충전 표준도 전 세계적으로 지배적인 위치를 차지하지 못했으므로, 모든 EVSE는 다양한 글로벌 및 지역 표준을 충족해야 합니다.
  • EVSE가 모든 유형의 전기차를 충전할 수 있도록 보장하는 것은 EV 산업 및 전체 e-모빌리티 분야에서 소비자 신뢰를 유지하는 데 중요합니다.

국제 에너지 기구의 2024년 글로벌 EV 보고서에 따르면, 전 세계에서 판매된 신차의 20%가 전기차였습니다. 지난 7년 동안 EV 채택률은 거의 기하급수적으로 증가했습니다. 

이러한 성장을 유지하기 위해서는 공공 충전 지점의 가용성, 충전 속도, EV 소유자 또는 차량 관리자가 느끼는 주행 거리 불안과 같은 문제가 모든 시장에서 해결되어야 합니다.

더 나은 전기차 충전 장비(EVSE) 엔지니어링은 이러한 문제를 해결하는 핵심입니다. 이 문서에서 EVSE란 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 어떤 표준이 적용되는지, 그리고 어떻게 효과적으로 테스트할 수 있는지 알아보십시오.

EVSE란 무엇입니까?

EVSE(전기차 충전 장비)는 그리드에서 전기차로 안전하게 전력을 공급하여 충전하는 하드웨어 및 소프트웨어입니다. EVSE는 그리드에서 EV로 전기 에너지를 안전하고 효율적으로 전송하여 온보드 고용량 구동 배터리를 재충전하는 충전 인프라를 의미합니다. 전기차 충전소는 모든 유형의 EV 및 충전 인터페이스와 호환되면서 구동 배터리에 필요한 치명적인 전류를 안전하게 공급하기 위해 고급 엔지니어링 및 프로토콜을 포함합니다.

EVSE 에코시스템 다이어그램: 그리드 및 태양광에서 배터리 팩 및 파워트레인 구성 요소로의 EV 에너지 흐름

EVSE 어떻게 EVSE 하나요?

EVSE 인프라는 가정용 EV 충전기부터 대형 공공 및 차량용 EV 충전소에 이르기까지 모든 것을 포괄합니다. EVSE의 주요 구성 요소 및 고려 사항을 살펴보겠습니다.

충전 방식

두 가지 유형의 충전 전력이 널리 사용됩니다:

  • 교류(AC): EVSE는 커넥터에서 AC 전력을 공급합니다. AC는 차량 내부에서 DC로 변환되어 배터리를 충전합니다.
  • 직류(DC): EVSE는 EV의 온보드 충전기를 우회하여 EV 배터리에 DC 전력을 직접 공급합니다.
EV용 AC 및 DC 충전 경로

그에 더하여 전력 전송에 사용되는 도관의 특성은 다음과 같습니다.

  • 전도성/유선 충전: 이는 충전 케이블이 EVSE를 EV에 연결하는 가장 일반적인 충전 옵션입니다.
  • 유도/무선 충전: 플러그인 케이블 대신 유도 또는 공진 기술을 사용하여 배터리에 전자기적으로 에너지를 전달합니다.
  • 팬터그래프 충전: 팬터그래프는 차량을 가공 충전 라인에 연결합니다. 수동 플러그인 없이 빠르고 자동화된 충전이 필요한 차량 운행 및 도심 환경의 전기 중장비 차량에 사용됩니다.

충전 표준

충전 표준은 EVSE와 EV 간의 충전과 관련된 여러 측면을 다루는 포괄적인 프레임워크입니다. 단일의 전 세계적으로 통용되는 표준은 없습니다. 대신, 다양한 글로벌 및 지역 표준이 존재합니다.

  • 복합 충전 시스템(CCS): CCS 표준은 충전 매개변수 협상, 인증, 결제, 플러그 앤 차지(PnC)와 같은 고급 기능과 같은 측면을 지정합니다. CCS 커넥터는 AC 및 DC 충전을 모두 지원합니다. CCS 유형 1 커넥터는 북미에서, 유형 2는 유럽 및 기타 지역에서 널리 사용됩니다.
  • 북미 충전 표준(NACS): NACS는 AC 및 DC 충전 모두에 단일의 소형 커넥터를 사용합니다.
  • 차데모(CHAdeMO): 차데모 표준은 일본에서 널리 사용되며 AC 및 DC 충전을 위해 두 개의 개별 포트를 사용합니다.
  • 궈뱌오 투이지안(GB/T): 이 표준은 중국에서 널리 사용됩니다. 이전에는 AC 및 DC에 별도의 포트를 사용했지만, 새로운 ChaoJi 버전은 공통 포트를 활용할 것입니다.
  • 메가와트 충전 시스템(MCS): MCS 표준은 트럭 및 버스와 같은 전기 대형 차량이 고전력 DC를 사용하여 빠르게 충전될 수 있도록 합니다.

이러한 표준은 다음 측면을 다룹니다.

  • 다양한 충전 속도에 대한 충전 레벨, 지원 전압, 전류 및 전력 제한을 포함한 전기적 파라미터
  • 물리적 인터페이스의 형태, 핀 배열, 기계적 잠금 메커니즘을 포함한 커넥터
  • EVSE와 EV 간, 그리고 EVSE와 그리드 간의 제어 신호를 포함한 통신 프로토콜
  • 적절한 접지 및 절연과 같은 안전 메커니즘

충전 레벨

충전 레벨유형전력전압Current참고
AC 충전
레벨 1 충전
AC
1-2 kW120 V10-16 A전기 자전거용 
레벨 2 충전AC7-19 kW
208-240 V
32-80 A전기 자동차용
DC 충전
저전력 충전
DC
0-8 kW0-920+ V0-20 A 
DC 충전
DC
8-50 kW0-920+ V20-125 A 
고속 충전
DC
50-100 kW0-920+ V125-250 A최소 30분 동안의 피크 전류
초고속 충전DC100-150 kW0-920+ V250-500 A 최소 20분 동안의 피크 전류
고전력 충전DC150-450 kW 0-920+ V500+ A최소 10분 동안의 피크 전류
메가와트 충전 시스템(MCS)
MCS 레벨 1DC0-0.4 MW1,250 V0-350 A비냉각 케이블
MCS 레벨 2DC0.4-1.8 MW1,250 V0-1,500 A액체 냉각 케이블
MCS 레벨 3DC1.8-3.75 MW1,250 V0-3,000 A액체 냉각 케이블 및 인렛
강화형 MCS (R-MCS)DC3.75-6 MW1,500 V0-4,000 A혹독한 환경용: 광업, 항공 및 해양 
X-MCSDC12-24 MW3,000 V0-4,000 A예정된 표준

충전 속도는 아래에 설명된 바와 같이 충전 레벨에 따라 결정됩니다.

AC 충전

SAE(Society of Automotive Engineers) J1772 표준의 AC 충전 레벨은 CCS에 통합됩니다.

  • 레벨 1 충전: 10-16암페어(A)에서 약 1-2킬로와트(kW)의 전력을 공급할 수 있는 표준 120볼트(V) AC 가정용 콘센트에 의존합니다. 소형 전기 자전거에 적합하며 전기 자동차에는 적합하지 않습니다.
  • 레벨 2 충전: 대부분의 가정용 충전기와 공공 EV 충전 솔루션은 레벨 2 충전기를 사용합니다. 이들은 208-240 V AC에서 작동하며, 전력 범위는 7-19 kW, 전류 범위는 32-80 A입니다.

DC 충전

CCS는 다음 5가지 DC 전력 클래스를 지정합니다.

  • 저전력 충전: 충전 전력은 8kW 미만으로 유지됩니다.
  • DC 충전: 이 EVSE는 8kW 이상 최대 50kW를 공급할 수 있습니다.
  • 고속 충전(FC): FC EVSE는 최소 30분 동안 50-100kW를 공급할 수 있습니다.
  • 초고속 충전(UFC): 최소 20분 동안 100-150kW를 공급할 수 있습니다.
  • 고전력 충전(HPC): HPC EVSE는 최소 10분 동안 150kW 이상을 공급할 수 있습니다.

이러한 클래스 및 전력 레벨은 양방향 충전에도 사용됩니다.

메가와트 충전 시스템(MCS)

메가와트 충전은 대형 전기 버스, 세미트레일러, 토공 기계, 항공 장비, 심지어 해상 선박용으로 고안되었습니다. 이는 1,000 V 이상의 DC 전압과 수백 암페어에서 4,000 A까지의 전류를 포함합니다. 기존 MCS 시스템은 0.4-6 메가와트(MW)를 공급할 수 있으며, 미래 시스템은 12-24 MW를 위해 설계되고 있습니다.

MCS는 현재 다섯 가지 전력 레벨을 지정합니다:

  • MCS 레벨 1: 레벨 1 EVSE는 비냉각 충전 케이블을 사용하여 1,250V에서 최대 350A를 공급합니다.
  • MCS 레벨 2: 액체 냉각 충전 케이블을 사용하여 1,250V에서 최대 1,500A를 공급할 수 있습니다.
  • MCS 레벨 3: 레벨 3 EVSE는 충전 케이블과 EV 인렛 모두에 액체 냉각을 사용하여 1,250V에서 최대 3,000A를 공급합니다.
  • 강화형 MCS (R-MCS): 강화형 MCS는 1,500 V에서 최대 4,000 A의 전류로 최대 6 MW를 공급할 수 있습니다. 이는 광업, 항공 및 해상과 같은 혹독한 환경을 위해 설계되었습니다.
  • X-MCS: 이 차세대 표준은 R-MCS를 향상시켜 12-24 MW를 제공할 것입니다.
메가와트 충전 시스템(MCS) 레벨 분류

EVSE와 EV 간 통신

EVSE와 EV는 국제 표준화 기구(ISO) 15118 사양과 같은 프로토콜을 사용하여 서로 통신하며, 이 사양은 다음 방법을 정의합니다.

  • 충전 레벨 협상
  • 핸드셰이크 및 인증을 포함하는 충전 시퀀스 제어
  • 스마트 충전 촉진(충전 시간 및 요금이 실시간 그리드 부하, 에너지 가격 및 재생 에너지 가용성에 따라 결정되는)
  • 자동 인증 및 결제를 통해 PnC를 구현하십시오.
  • 충전 상태 보고 및 오류 처리를 통해 안전을 보장합니다.
  • 안전하게 통신합니다.

EVSE와 관리 시스템 간 통신

EVSE와 중앙 관리 시스템은 원격 관리, 스마트 충전, 청구, 계량 및 네트워크 운영을 위해 통신합니다. 다음과 같은 다양한 백엔드 프로토콜 대안이 있습니다.

커넥터

각 충전 표준에는 커넥터 형태, 핀 배치 및 잠금 메커니즘에 대한 사양이 포함됩니다.

지역별 AC 및 DC EV 충전 커넥터 유형

안전 메커니즘

충전 표준은 다음과 같은 안전 메커니즘을 명시합니다:

  • 감전 방지를 위한 접지 및 절연
  • 보안 연결이 설정된 경우에만 전력이 공급되도록 보장
  • 과전류, 과전압, 단락, 접지 오류 및 비정상적인 온도를 감지하고 전원을 안전하게 차단하는 메커니즘
  • 온도 모니터링, 특히 고전력 DC 충전용

그리드 통합

EVSE는 다음을 구현하기 위해 스마트 그리드에 점점 더 통합되고 있습니다.

  • 양방향 에너지 흐름을 위한 V2G(Vehicle-to-Grid)
  • 부하 분산
  • 수요 반응
  • 계통 부하 및 재생 에너지 가용성을 기반으로 한 스마트 충전

일부 EVSE는 태양 에너지 및 기타 분산 에너지원으로 전력을 공급받을 수 있습니다.

양방향 충전이란 무엇입니까?

양방향 충전은 EV가 충전을 위해 전력을 소비할 뿐만 아니라, 잉여 저장 에너지를 그리드나 건물로 다시 공급하여 순 에너지 사용량을 줄이는 것을 의미합니다.

V1G, V2G, V2H는 무엇을 의미합니까?

  • V1G(Vehicle-One-Grid)는 그리드에서 EV로 전력이 공급되는 기존의 단방향 전력 흐름입니다.
  • V2G(Vehicle-to-Grid)는 안정성, 주파수 조절 및 부하 분산에 도움이 필요할 때 EV가 저장된 에너지를 그리드로 다시 방전하는 것을 의미합니다.
  • V2H(Vehicle-to-Home)는 V2G와 유사하지만, 저장된 에너지가 그리드 대신 가정이나 건물로 다시 공급됩니다.
V2G 및 V2H는 ISO 15118 및 OCPP와 같은 통신 프로토콜과 어떻게 연동됩니까?
  • ISO 15118 표준은 PnC, 전력 흐름 협상, 자동 인증 및 결제와 같은 기능을 통해 원활한 양방향 전력 전송(BPT)을 용이하게 합니다.
  • OCPP 표준은 인증 및 계량과 같이 V2G/V2H 작동과 관련된 주요 데이터, 제어 및 네트워크 측면을 다룹니다.
양방향 전력 전송 에뮬레이션

안전하고 신뢰할 수 있는 EV 충전을 위해 EVSE 테스트가 중요한 이유는 무엇입니까?

안전하고 신뢰성 있는 EV 충전을 위해 철저한 EVSE 테스트가 필수적입니다. EVSE 테스트는 다음 측면을 다루어야 합니다.

  • 상호 운용성: EVSE는 모든 제조업체 또는 모델의 모든 EV를 성공적으로 충전할 수 있어야 전자 모빌리티에 대한 소비자의 신뢰를 유지할 수 있습니다.
  • 프로토콜 적합성: 많은 비호환성 문제는 통신 오류에서 비롯됩니다. 수많은 EVSE 표준과 고급 기능을 고려할 때, 철저한 프로토콜 적합성 테스트는 상호 운용성을 보장하는 데 중요합니다.
  • 안전: EVSE 테스트는 비상 종료 및 내부 고전압 소스 방전과 같은 안전에 중요한 이벤트를 검증합니다. 절연 저항 테스트 또한 주요 안전 점검 사항입니다.
  • 성능: EVSE 테스트는 고장 조건, 극한 온도 및 동적 그리드 이벤트에서 성능을 검증해야 합니다.
  • 시뮬레이션: 다양한 EV, 배터리, 긍정적인 시나리오 및 오류 조건에 대한 현실적인 시뮬레이션을 통해 EVSE 설치 또는 EV에 대한 위험 없이 초기 단계부터 저렴한 비용으로 시스템을 한계까지 테스트할 수 있습니다.
  • 자동화: 테스트 자동화는 수백 가지 테스트를 통해 반복 가능한 평가를 가능하게 하며, 상호 운용성 및 적합성을 지속적으로 검증합니다.
  • 전자기 호환성(EMC): EVSE 방출은 다른 전자 장치 및 무선 통신을 방해할 수 있습니다. EMC 테스트는 EVSE가 항상 의도된 전자기 환경에서 작동하도록 보장합니다.
  • 프로토콜 보안: 보안 인증 및 데이터 교환은 전송 계층 보안, PnC를 위한 공개 키 인프라, 애플리케이션 계층 무결성 및 부인 방지를 위한 XML 보안 테스트를 통해 검증됩니다.
  • 디버깅: 디버깅 및 근본 원인 분석을 위해 프로토콜 트레이스 뷰어와 중간자 분석기는 EV와 EVSE 간의 통신 및 전력 신호를 관찰, 캡처 및 디코딩할 수 있도록 합니다.

EVSE 테스트에 적용되는 글로벌 표준 및 인증은 무엇입니까?

다양한 표준 및 인증이 EVSE 및 EVSE 테스트에 적용됩니다. 이들은 다음과 같은 기관에서 관리합니다.

  • ISO
  • 국제 전기 기술 위원회(IEC)
  • 전기전자공학자협회 (IEEE)
  • 연방 통신 위원회 (FCC)
  • 독일 표준화 연구소 (DIN)
  • Underwriters Laboratories (UL)

아래 섹션에서는 중요한 내용을 설명합니다.

  • 충전 표준
  • 통신 프로토콜
  • 커넥터 표준
  • 전기 안전 표준
  • EMC 표준
  • 그리드 통합 프로토콜
  • EVSE 인증

핵심 충전 표준

충전 표준설명정부 기관적용 지역
복합 충전 시스템(CCS)
  • AC 및 DC 충전을 위한 통합 시스템
  • ISO, IEC 및 SAE의 표준을 결합합니다.
CharIN
  • 글로벌
  • 북미
  • 유럽
북미 충전 표준(NACS) / SAE J3400
  • AC 및 DC 충전 모두 가능합니다.
  • Tesla가 개발한 커넥터 및 프로토콜 표준
  • SAE에 의해 표준화됨
Tesla / SAE
  • 주로 북미
  • 빠르게 확장되는
CHArge de MOve (CHAdeMO)
  • DC 고속 충전 표준
  • 양방향(V2G) 전력 흐름 지원
CHAdeMO 협회
  • 주로 일본
  • 유럽 및 북미 지역 입지
Guobiao Tuijian (GB/T)
  • AC, DC, 커넥터 및 통신 표준
  • 중국의 국가 표준
중국 국가표준화관리위원회(SAC)
  • 중국
ChaoJi
  • 차세대 고전력 충전 표준
  • GB/T 및 CHAdeMO를 조화시킵니다.
CHAdeMO 협회 + 중국전력위원회(CEC)
  • 중국
  • 일본
  • 전 세계적인 채택을 위한
메가와트 충전 시스템(MCS)
  • 고전력 메가와트 충전을 위한 진화하는 글로벌 표준
  • 트럭 및 버스와 같은 대형 차량용
CharIN
  • 글로벌

EVSE-EV 통신 프로토콜

표준/사양설명정부 기관적용 지역
ISO 15118 시리즈
  • EVSE와 EV 간 CCS 통신을 위한 핵심 표준
  • V2G 통신 인터페이스
  • 스마트 충전, PnC 및 BPT
  • 전력선 통신(PLC) 또는 Wi-Fi를 사용합니다.
ISO
  • 글로벌
  • 북미
  • 유럽
ISO 15118-2
  • V2G 통신을 위한 네트워크 및 애플리케이션 계층 요구 사항
ISO 15118-3
  • PLC용 물리 및 데이터 링크 계층 요구사항
ISO 15118-4
ISO 15118-5
  • 네트워크/애플리케이션 및 물리/데이터 링크 계층용 적합성 테스트
ISO 15118-8
  • PLC의 대체 통신 매체로서 Wi-Fi (IEEE 802.11n)
ISO 15118-20
  • 차세대 버전
  • 향상된 BPT 및 무선 충전
DIN SPEC 70121
  • ISO 15118의 독일 전신
  • DC 충전용 디지털 통신
  • CCS 구현을 위한 기준선
DIN
  • 유럽
IEC 61850
  • 전력망 자동화 통신 표준
  • EV 충전 인프라를 스마트 그리드에 통합하는 데 적합합니다
IEC
  • 글로벌
IEEE 2030.5
  • 스마트 에너지용 애플리케이션 계층 프로토콜
  • EV 충전과 관련된 유틸리티 수요 반응 프로그램
IEEE
  • 북미
  • 글로벌
GB/T 27930
  • 외부 DC 충전기와 EV 배터리 관리 시스템 간의 통신 프로토콜
SAC
  • 중국

커넥터 표준

표준/사양설명정부 기관적용 지역
SAE J1772 (Type 1)
  • AC 충전용 물리 커넥터 및 기본 신호
SAE
  • 북미
  • 일본
IEC 62196-2 (Type 2)
  • AC 충전용 물리 커넥터
  • 단상 및 삼상 AC 충전 표준
IEC
  • 유럽
  • 호주
  • 전 세계적으로
IEC 62196-3
  • DC 충전용 물리 커넥터
  • CCS 및 CHAdeMO용 구성
IEC
  • 글로벌
GB/T 20234.2
  • AC 충전용 물리 커넥터
SAC
  • 중국
GB/T 20234.3
  • DC 충전용 물리 커넥터
SAC
  • 중국

전기 안전 표준

표준/사양설명정부 기관적용 지역
IEC 61851 시리즈
  • EV 전도성 충전 시스템을 위한 핵심 국제 표준
IEC
  • 글로벌
IEC 61851-1
  • AC 충전 안전 및 제어를 위한 일반 요구 사항, 기본 파일럿 신호
  • 북미
IEC 61851-23
  • DC 고속 충전 스테이션 요구 사항
  • 북미
UL 2594
  • EVSE의 주요 안전 표준
UL
  • 북미
UL 2231
  • EVSE 내 인명 보호 시스템을 위한 안전 표준
UL
  • 북미
UL 508A
  • 산업용 제어 패널 표준
  • EVSE 테스트 또는 제조 설정 내의 전력 캐비닛 또는 제어 시스템에 적용됩니다.
UL
  • 북미
SAE J2953/1 & J2953/2
  • AC 충전 상호 운용성 및 기능 안전 요구 사항
SAE
  • 북미
ISO 6469
  • 감전 보호를 포함한 전기 도로 차량용 전기 안전 요구사항
ISO
  • 글로벌
ISO/SAE 21434
  • 도로 차량의 사이버 보안 엔지니어링
  • 스마트 충전 통신 보안 확보
ISO / SAE
  • 글로벌

EMC 표준

표준/사양설명정부 기관적용 지역
IEC 61000 시리즈
  • 전자기 내성 및 방출에 대한 한계와 테스트 방법을 정의하는 표준
IEC
  • 글로벌
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
  • EMC 내성(주거/상업 환경용) 및 방출에 대한 유럽 통합 표준
CENELEC
  • 유럽
IEC 61851-21
  • 특히 EV 전도성 충전 시스템을 위한 EMC 요구 사항(방출 및 내성)
IEC
  • 글로벌
CISPR 11 / EN 55011
  • 산업, 과학 및 의료 장비에서 발생하는 무선 주파수 방해의 측정 한계 및 방법
CISPR (IEC의 일부)
  • 글로벌
FCC Part 15 Class A
FCC Part 15 Class B
  • 방사 및 전도 전자기 간섭(EMI)에 대한 미국 규정
  • 산업 환경용 Class A, 주거 환경용 Class B
FCC
  • 미국
ICES-003
  • 정보 기술 장비에 대한 캐나다 표준.
ISED Canada
  • 캐나다

그리드 통합 프로토콜

표준/사양설명정부 기관적용 지역
오픈 차지 포인트 프로토콜 (OCPP) 
  • EVSE와 중앙 관리 시스템 간의 통신을 정의합니다.
  • 원격 관리, 청구, 모니터링 등
오픈 차지 얼라이언스 (OCA) 
  • 글로벌
오픈 차지 포인트 인터페이스 (OCPI)
  • 로밍을 위해 설계된 프로토콜
  • EV 운전자가 다양한 네트워크에서 원활하게 충전할 수 있도록 지원
  • 충전 네트워크 운영자 간의 통신을 용이하게 합니다.
EV 로밍 재단
  • 글로벌
UL 1741 SA / SB
  • 그리드에 연결된 인버터 및 기타 분산 에너지 자원(DER)을 위한 상호 연결 표준
  • V2G 기능에 필수적
UL
  • 북미
EN 50549
  • 공공 배전망과 병렬로 발전기(V2G EVSE 포함)를 연결하기 위한 유럽 표준 
CENELEC
  • 유럽
IEEE 1547
  • 전력 시스템과 DER을 상호 연결하기 위한 미국 국가 표준
  • V2G 그리드 서비스의 핵심 표준
IEEE
  • 미국
개방형 자동 수요 반응 (OpenADR) 
  • 전력 회사가 에너지 부하를 관리하기 위해 고객 장비(예: EVSE)에 가격 및 신뢰성 신호를 전송하는 통신 표준 
OpenADR Alliance
  • 글로벌

EVSE 인증

인증 / 기관설명
CharIN 인증
  • CCS 표준과의 상호 운용성 및 적합성을 보장하기 위해 CharIN 얼라이언스에서 운영하는 인증 프로그램
  • 프로토콜 및 전기 테스트를 포함합니다.
오픈 차지 얼라이언스 (OCA)
  • OCPP 개발 및 홍보
  • OCPP 준수 인증 프로그램
UL 마크
  • UL에서 테스트하여 미국 및 캐나다 안전 표준을 충족했음을 나타냅니다.
  • NRTL(국가 공인 시험소) 마크
CE 마크
  • UL에서 테스트하여 미국 및 캐나다 안전 표준을 충족했음을 나타냅니다.
  • NRTL(국가 공인 시험소) 마크

상호 운용성 테스트는 EVSE가 다양한 EV 모델과 연동되도록 어떻게 보장합니까?

상호 운용성 테스트는 특수 테스트 시스템 및 방법을 사용하여 다양한 그리드, EVSE 및 EV 간의 원활한 통신 및 전력 전송을 보장합니다. 아래에서 이러한 기술을 살펴보겠습니다.

  • 적합성 테스트: 다양한 충전 표준의 공식 테스트 케이스 사양을 사용한 엄격한 프로토콜 적합성 검증은 충전 협상을 규율하는 규칙을 엄격하게 준수하도록 보장합니다. 협상 및 폴백 동작 테스트는 신규 및 레거시 EV 모델 모두와의 호환성을 보장합니다. EVSE는 진화하는 표준을 지원하도록 설계될 수 있습니다.
  • EVSE 에뮬레이션: 테스트 시스템은 구성 가능한 AC 또는 DC EVSE를 에뮬레이션하여 모든 EV를 테스트합니다.
  • EV 에뮬레이션: 테스트 시스템은 EVSE의 기능, 안전 및 성능 테스트를 가능하게 하는 범용 구성 가능 EV 역할을 합니다. 전자 부하와 회생 전원 공급 장치를 사용하여 EV 동작을 시뮬레이션합니다.
  • 배터리 에뮬레이션: 테스트 시스템은 모든 EV 배터리 용량, 기술, 충전 상태 또는 내부 저항을 에뮬레이션할 수 있습니다.
  • 중간자 공격 테스트: 실제 EV와 실제 EVSE 사이에 테스트 시스템을 배치하여 통신 및 전력 신호를 수동적으로 모니터링, 캡처 및 디코딩합니다. 이를 통해 실제 충전 세션 중 오류 및 그 원인을 실시간으로 분석할 수 있습니다.
  • 자동화된 테스트: 산업 사양을 기반으로 하는 광범위한 자동화된 테스트 케이스 라이브러리를 체계적으로 실행하여 동작을 지속적으로 검증하고, 수정된 파라미터를 주입하고, 합격/불합격 조건을 설정할 수 있습니다.
  • 구성요소 레벨 테스트: 차량 내 EV 통신 컨트롤러(EVCC)와 충전기 내 공급 장비 통신 컨트롤러(SECC)는 상대방 컨트롤러를 에뮬레이션하고 사전 프로그래밍된 테스트 케이스를 실행하는 통신 인터페이스 테스터를 사용하여 개별적으로 테스트됩니다. 

EVSE 적합성 테스트와 기능 테스트의 차이점은 무엇입니까?

EVSE 적합성 테스트는 정상, 극한 및 오류 조건에서의 동작을 포함하여 공식 충전 표준 및 통신 프로토콜 준수 여부를 엄격하게 확인합니다. 이는 형식 승인 및 인증을 위한 필수 조건입니다.

기능 테스트는 적합성 테스트를 넘어, EVSE가 사용자가 의도하고 기대하는 대로 작동하고 성능을 발휘하는지 확인합니다.

엔지니어는 실험실에서 실제 충전 조건을 어떻게 시뮬레이션합니까?

다양한 실제 조건을 시뮬레이션하기 위해 엔지니어는 다음 기술을 사용합니다.

  • EV 및 EVSE 에뮬레이션: 키사이트의 메가와트 충전 디스커버리 시스템(CDS)은 선택된 충전 표준에 따라 전기 인터페이스, 통신 신호 및 에너지 전송을 포함한 모든 EVSE 또는 EV를 에뮬레이션할 수 있습니다. 10kW에서 2,250kW까지의 전력과 최대 1,500A의 전류를 에뮬레이션할 수 있습니다.
  • 통신 모니터링: SL1550A EV – EVSE 충전 통신 인터페이스 테스터와 같은 장치는 HIL(Hardware-in-the-loop) 통합 테스트를 위해 충전 컨트롤러를 에뮬레이션할 수 있습니다. 프로토콜 트레이스 뷰어 및 트레이서는 충전 라인의 통신 메시지를 관찰, 캡처 및 디코딩하는 데 사용됩니다.
  • 전력 흐름 에뮬레이션: AC 및 DC 에뮬레이터와 양방향 전원은 필요한 전력 흐름을 제공합니다.
  • 결함: 결함 조건(예: 유효하지 않은 충전 프로파일, 만료된 인증서, 통신 오류)은 신뢰성, 취약성 및 한계를 평가하기 위해 중간자 시스템을 사용하여 의도적으로 주입됩니다.
  • EMC 환경: AC 및 DC 충전 중 무반향 테스트 챔버 내에서 EMC 측정이 수행됩니다.
 
EVSE/EV 테스트 기술: 중간자(man-in-the-middle) 테스트, EV 테스트 및 EVSE 테스트

EVSE 테스트는 고전력 고속 충전기의 고장 방지에 어떻게 기여할 수 있습니까?

풍력 터빈을 배경으로 충전소에서 EV 충전

고전력 고속 충전의 위험이 증가함에 따라 EVSE 테스트는 다음 영역에서 더욱 세심하게 이루어져야 합니다:

  • 안전 메커니즘: 과전압, 과전류 및 과열 보호 기능은 철저히 테스트되어야 합니다. 비상 정지 기능, 출력 비활성화 모드 및 적절한 절연 모니터링이 중요합니다.
  • 열 관리: 고전력 충전은 상당한 열을 발생시킵니다. 테스트에는 액체 냉각 충전 어댑터 및 냉각 장치를 사용하여 열 관리 시스템의 효율성을 검증하고 과열 고장을 방지하는 과정이 포함됩니다. 전력 품질 및 열 동작 분석은 MCS의 올바른 기능을 유지하는 데 중요합니다.
  • 결함 조건: 에뮬레이션은 충전 중 전력선 단선 및 절연 결함과 같이 실제 환경에서 수행하기 어렵고 위험한 유해한 문제를 안전하게 재현할 수 있도록 합니다.

EVSE 테스트 및 검증에서 배터리 에뮬레이션은 어떤 역할을 할까요?

배터리 에뮬레이션은 물리적 EV를 사용하지 않고도 EVSE를 포괄적이고 안전하며 효율적으로 검증할 수 있도록 합니다. 

시뮬레이터는 종종 회생 DC 에뮬레이터 또는 전자 부하로서 다양한 EV 배터리의 사실적인 동작을 재현합니다.

제한된 용량을 가지고 재충전이 필요한 실제 EV 배터리와 달리, 에뮬레이터는 장시간 동안 연속적인 테스트를 가능하게 합니다.

에뮬레이터는 다음과 같은 다양한 배터리 조건을 정확하게 시뮬레이션합니다.

  • 충전 상태에 따른 내부 저항 변화
  • 특정 임계값
  • 경계값
  • 과전압 및 과전류 이벤트
  • 충전 중 전력선 단선과 같은 결함 조건

키사이트 충전 테스트 솔루션은 EVSE 인증 프로세스를 어떻게 촉진합니까?

EVSE 인증은 아래에 설명된 키사이트의 충전 테스트 솔루션을 사용하여 가속화됩니다.

  • 충전 디스커버리 시스템(CDS): CDS는 전기 인터페이스 및 통신 신호를 에뮬레이션하는 모듈형 올인원 솔루션 제품군으로, 최대 2,250kW의 AC 및 DC 충전 인터페이스를 테스트할 수 있습니다. CharIN 검증 적합성 테스트 시스템으로서, CharIN CCS 적합성 테스트 및 EVSE의 개별 제품 개발 테스트에 특별히 승인되었습니다.
  • 통신 인터페이스 테스터: SL1550A와 같은 장치는 EVCC 및 SECC의 구성 요소 수준 테스트와 통신 프로토콜(CCS 및 NACS 등) 테스트를 가능하게 합니다.
  • 전력 에뮬레이터: AC(예: SL1200A 시리즈) 및 DC(예: SL1800A 시리즈 및 RP7900 시리즈)용 회생 전원 공급 장치는 전력을 소싱 및 싱크하여 그리드 및 배터리를 시뮬레이션할 수 있습니다.
  • 테스트 로봇: SL1562A 충전 HMI 액추에이터 및 SL1563A EVSE 카드 스와이퍼 테스트 로봇은 버튼 누름 및 카드 스와이프와 같은 물리적 상호 작용 테스트를 가능하게 합니다.

이러한 하드웨어 시스템은 다음 테스트 및 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 구현됩니다.

키사이트 E-모빌리티 솔루션 개요

관련 사용 사례 알아보기

어떤 도움을 드릴까요?