Wichtigste Erkenntnisse: Standards und Tests für skalierbare Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

  • EVSEs müssen sorgfältig konstruiert sein, um eine sichere und zuverlässige Energieübertragung vom Stromnetz zu den Batterien von Elektrofahrzeugen (EV) zu gewährleisten.
  • Da sich bisher kein Ladestandard weltweit durchsetzen konnte, muss jede Ladestation für Elektrofahrzeuge einer Vielzahl globaler und regionaler Standards gerecht werden.
  • Die Gewährleistung, dass EVSEs alle Arten von Elektrofahrzeugen laden können, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Verbrauchervertrauens in die EV-Branche und die Elektromobilität insgesamt.

Laut dem globalen Elektrofahrzeugbericht der Internationalen Energieagentur für 2024 waren 20 % der weltweit verkauften Neuwagen elektrisch. Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen hat in den letzten sieben Jahren nahezu exponentiell zugenommen. 

Um ein solches Wachstum aufrechtzuerhalten, müssen in jedem Markt Probleme wie die Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen, die Ladegeschwindigkeit und die Reichweitenangst von Besitzern von Elektrofahrzeugen oder Flottenmanagern angegangen werden.

Verbesserte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVSE) ist der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme. In diesem Artikel erfahren Sie, was EVSEs sind, wie sie funktionieren, welche Normen gelten und wie sie effektiv getestet werden können.

Was ist EVSE?

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVSE) umfasst die Hard- und Software, die Strom sicher vom Stromnetz zu einem Elektrofahrzeug zum Laden liefert. EVSE bezeichnet die Ladeinfrastruktur, die für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie vom Netz zu Elektrofahrzeugen zum Aufladen ihrer leistungsstarken Bordbatterien verantwortlich ist. Ladestationen für Elektrofahrzeuge basieren auf fortschrittlicher Technik und Protokollen, um mit allen Arten von Elektrofahrzeugen und Ladeschnittstellen kompatibel zu sein und gleichzeitig die für die Antriebsbatterien erforderlichen hohen Ströme sicher zu liefern.

Diagramm Angezeigt EVSE-Ökosystem: Energiefluss von Elektrofahrzeugen vom Stromnetz und Solaranlagen zum Akku und den Antriebskomponenten

Wie funktioniert die EVSE?

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge umfasst alles von Heimladegeräten bis hin zu großen öffentlichen Ladestationen und Flottenladestationen. Schauen wir uns einige der wichtigsten Komponenten und Aspekte der Ladeinfrastruktur an.

Lademethoden

Es gibt zwei vorherrschende Arten von Ladeleistung:

  • Wechselstrom (AC) : Das EVSE liefert Wechselstrom am Anschluss. Dieser wird dann im Fahrzeug in Gleichstrom umgewandelt, um die Batterien zu laden.
  • Gleichstrom (DC): EVSE versorgt die Batterien eines Elektrofahrzeugs direkt mit Gleichstrom und umgeht dabei das bordeigene Ladegerät.
AC- und DC-Ladewege für Elektrofahrzeuge

Ergänzend dazu ist die Beschaffenheit der für die Energieübertragung verwendeten Leitung zu berücksichtigen:

  • Konduktives/kabelgebundenes Laden: Dies ist die gebräuchlichste Ladeoption, bei der ein Ladekabel die Ladestation mit dem Elektrofahrzeug verbindet.
  • Induktives/drahtloses Laden: Anstelle eines Ladekabels wird induktive oder Resonanztechnologie verwendet, um die Energie elektromagnetisch an die Batterien abzugeben.
  • Pantographenladung: Pantographen verbinden ein Fahrzeug mit einer Oberleitung. Sie wird für elektrische Nutzfahrzeuge im Fuhrpark und im städtischen Bereich eingesetzt, wo schnelles, automatisiertes Laden ohne manuelles Anschließen erwünscht ist.

Ladestandards

Die Ladestandards sind umfassende Rahmenwerke, die verschiedene Aspekte des Ladevorgangs zwischen einer Ladestation und einem Elektrofahrzeug abdecken. Es gibt keinen einzigen global anerkannten Standard. Stattdessen existiert eine Vielzahl globaler und regionaler Standards:

  • Combined Charging System (CCS): Der CCS-Standard spezifiziert Aspekte wie die Aushandlung von Ladeparametern, Authentifizierung, Bezahlung und erweiterte Funktionen wie Plug & Charge (PnC). CCS-Anschlüsse unterstützen sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstromladung. Der CCS-Typ-1-Anschluss ist in Nordamerika verbreitet, Typ 2 in Europa und dem Rest der Welt.
  • Nordamerikanischer Ladestandard (NACS): Der NACS verwendet einen einzigen, kompakten Stecker sowohl für das Laden mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom.
  • CHArge de MOve (CHAdeMO): Der CHAdeMO-Standard ist in Japan weit verbreitet und verwendet zwei separate Ports für das Laden mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC).
  • Guobiao Tuijian (GB/T): Diese Standards sind in China vorherrschend. Bisher wurden separate Ports für AC und DC verwendet; die neue ChaoJi-Version wird jedoch einen gemeinsamen Port nutzen.
  • Megawatt-Ladesystem (MCS): Der MCS-Standard ermöglicht das schnelle Laden von elektrischen Nutzfahrzeugen wie Lkw und Bussen mit Hochleistungs-Gleichstrom.

Diese Normen umfassen folgende Aspekte:

  • Elektrische Parameter, einschließlich Ladezustände, unterstützte Spannungen, Ströme und Leistungsgrenzen für verschiedene Ladegeschwindigkeiten
  • Steckverbinder, einschließlich Form, Pinbelegung und mechanischer Verriegelungsmechanismen der physikalischen Schnittstellen
  • Kommunikationsprotokolle, einschließlich der Steuersignale zwischen Ladestationen und Elektrofahrzeugen sowie zwischen Ladestationen und Stromnetzen
  • Sicherheitsmechanismen wie ordnungsgemäße Erdung und Isolierung

Ladezustände

LadezuständeTypStromStromspannungAktuellAnmerkungen
AC-Ladung
Ladestufe 1
Klimaanlage
1-2 kW120 V10-16 AFür Elektrofahrräder 
Level-2-LadenKlimaanlage7-19 kW
208-240 V
32-80 AFür Elektroautos
Gleichstromladung
Niedrigstromladung
DC
0-8 kW0-920+ V0-20 A 
Gleichstromladung
DC
8-50 kW0-920+ V20-125 A 
Schnellladen
DC
50-100 kW0-920+ V125-250 ASpitzenstrom für mindestens 30 Minuten
Ultraschnelles LadenDC100-150 kW0-920+ V250-500 A Spitzenstrom für mindestens 20 Minuten
HochleistungsladungDC150-450 kW 0-920+ V500+ ASpitzenstrom für mindestens 10 Minuten
Megawatt-Ladesystem (MCS)
MCS Stufe 1DC0-0,4 MW1,250 V0-350 ANicht gekühltes Kabel
MCS Stufe 2DC0,4–1,8 MW1,250 V0-1,500 AFlüssigkeitsgekühltes Kabel
MCS Stufe 3DC1,8–3,75 MW1,250 V0-3,000 AFlüssigkeitsgekühltes Kabel und Einlass
Robustes MCS (R-MCS)DC3,75–6 MW1,500 V0-4,000 AFür raue Umgebungen: Bergbau, Luftfahrt und Schifffahrt 
X-MCSDC12-24 MW3,000 V0-4,000 AKommender Standard

Die Ladegeschwindigkeit wird durch den Ladezustand bestimmt, wie nachfolgend erläutert.

AC-Ladung

Die Wechselstrom-Ladepegel gemäß dem SAE-J1772-Standard (Society of Automotive Engineers) sind in CCS integriert:

  • Laden der Stufe 1: Es nutzt eine herkömmliche 120-Volt-Wechselstromsteckdose und liefert eine Leistung von etwa 1–2 Kilowatt (kW) bei 10–16 Ampere (A). Es eignet sich für kleine Elektrofahrräder, nicht für Elektroautos.
  • Laden mit Level 2: Die meisten Heimladegeräte und öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge nutzen Level-2-Ladegeräte. Sie arbeiten mit 208–240 V Wechselstrom. Die Leistung liegt zwischen 7 und 19 kW und der Strom zwischen 32 und 80 A.

Gleichstromladung

CCS spezifiziert diese fünf Gleichstromklassen:

  • Niedrigleistungsladung: Die Ladeleistung bleibt unter 8 kW.
  • Gleichstromladung: Diese Ladestationen können über 8 kW bis zu 50 kW liefern.
  • Schnellladung (FC): FC-Ladestationen können 50-100 kW für mindestens 30 Minuten liefern.
  • Ultraschnelles Laden (UFC): Sie können 100-150 kW für mindestens 20 Minuten liefern.
  • Hochleistungsladung (HPC): HPC-Ladestationen können mindestens 10 Minuten lang mehr als 150 kW liefern.

Diese Klassen und Leistungsstufen werden auch für das bidirektionale Laden verwendet.

Megawatt-Ladesystem (MCS)

Megawatt-Ladung ist für schwere Elektrobusse, Sattelzüge, Baumaschinen, Flugzeuge und sogar Schiffe vorgesehen. Sie arbeitet mit Gleichspannungen von über 1000 V und Strömen von mehreren Hundert bis zu 4000 A. Bestehende MCS-Systeme liefern 0,4–6 Megawatt (MW), zukünftige Systeme sind für 12–24 MW ausgelegt.

MCS spezifiziert derzeit fünf Leistungsstufen:

  • MCS Level 1: Level 1 EVSE verwendet ungekühlte Ladekabel, um bis zu 350 A bei 1.250 V zu liefern.
  • MCS Level 2: Sie können mit flüssigkeitsgekühlten Ladekabeln bis zu 1.500 A bei 1.250 V liefern.
  • MCS Level 3: Level 3 EVSE nutzt Flüssigkeitskühlung sowohl für die Ladekabel als auch für die EV-Einlässe, um bis zu 3.000 A bei 1.250 V zu liefern.
  • Robustes MCS (R-MCS): Das robuste MCS kann bis zu sechs MW mit Strömen von bis zu 4.000 A bei 1.500 V liefern. Es ist für raue Umgebungen wie Bergbau, Luftfahrt und Schifffahrt konzipiert.
  • X-MCS: Dieser kommende Standard wird R-MCS erweitern, um 12-24 MW zu liefern.
Klassifizierung der Megawatt-Ladesysteme (MCS)-Stufen

Kommunikation zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug

Die Ladeinfrastruktur (EVSE) und das Elektrofahrzeug (EV) kommunizieren miteinander über Protokolle wie die Spezifikationen der Internationalen Organisation für Normung (ISO) 15118, die Folgendes definieren:

  • Verhandlung der Gebühren
  • Steuerung der Ladesequenz einschließlich Handshake und Authentifizierung
  • intelligentes Laden ermöglichen (wobei Ladezeiten und -raten auf der Echtzeit-Netzlast, den Energiepreisen und der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien basieren)
  • PnC mit automatisierter Authentifizierung und Abrechnung implementieren
  • Sicherheit durch Zustandsberichte und Fehlerbehandlung gewährleisten
  • Sicher kommunizieren

Kommunikation zwischen EVSE- und Managementsystemen

EVSE- und zentrale Managementsysteme kommunizieren für Fernverwaltung, intelligentes Laden, Abrechnung, Messung und Netzwerkbetrieb. Es gibt verschiedene alternative Backend-Protokolle, wie zum Beispiel:

Steckverbinder

Jeder Ladestandard enthält Spezifikationen für die Steckerformen, Pinbelegungen und Verriegelungsmechanismen.

AC- und DC-Ladeanschlusstypen für Elektrofahrzeuge nach Region

Sicherheitsmechanismen

Ladenormen legen Sicherheitsmechanismen fest wie:

  • Erdung und Isolierung zum Schutz vor Stromschlägen
  • um sicherzustellen, dass Strom nur dann geliefert wird, wenn eine sichere Verbindung hergestellt ist.
  • Mechanismen zur Erkennung von Überstrom, Überspannung, Kurzschlüssen, Erdschlüssen und anormalen Temperaturen sowie zur sicheren Abschaltung der Stromzufuhr
  • Temperaturüberwachung, insbesondere für Hochleistungs-Gleichstromladung

Netzintegration

EVSEs werden zunehmend in intelligente Stromnetze integriert, um Folgendes zu realisieren:

  • V2G (Fahrzeug-zu-Netz) für bidirektionalen Energiefluss
  • Lastverteilung
  • Laststeuerung
  • Intelligentes Laden basierend auf Netzlast und Verfügbarkeit erneuerbarer Energien

Einige EVSEs können mit Solarenergie und anderen dezentralen Energiequellen betrieben werden.

Was ist bidirektionales Laden?

Bidirektionales Laden bedeutet, dass Elektrofahrzeuge nicht nur Strom zum Laden verbrauchen, sondern auch überschüssige gespeicherte Energie in das Stromnetz oder ein Gebäude zurückspeisen, um den Nettoenergieverbrauch zu reduzieren.

Was bedeuten V1G, V2G und V2H?

  • V1G (Vehicle-One-Grid) ist der konventionelle, unidirektionale Stromfluss vom Stromnetz zum Elektrofahrzeug.
  • V2G (Vehicle-to-Grid) bezeichnet die Rückspeisung gespeicherter Energie von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz bei Bedarf, um zur Stabilität, Frequenzregulierung und Lastverteilung beizutragen.
  • V2H (Vehicle-to-Home) ist ähnlich wie V2G, aber die gespeicherte Energie wird nicht ins Stromnetz, sondern zurück ins Haus oder Gebäude geleitet.
Wie hängen V2G und V2H mit Kommunikationsprotokollen wie ISO 15118 und OCPP zusammen?
  • Der ISO 15118-Standard ermöglicht eine nahtlose bidirektionale Energieübertragung (BPT) durch Funktionen wie PnC, Aushandlung des Energieflusses, automatische Authentifizierung und Abrechnung.
  • Der OCPP-Standard behandelt wichtige Daten-, Steuerungs- und Netzwerkaspekte, die für V2G/V2H-Operationen relevant sind, wie Autorisierung und Messung.
Emulation der bidirektionalen Energieübertragung

Warum sind EVSE-Tests wichtig, um ein sicheres und zuverlässiges Laden von Elektrofahrzeugen zu gewährleisten?

Für ein sicheres und zuverlässiges Laden von Elektrofahrzeugen sind gründliche Tests der Ladeinfrastruktur unerlässlich. Die Tests der Ladeinfrastruktur müssen die folgenden Aspekte berücksichtigen:

  • Interoperabilität: Um das Vertrauen der Verbraucher in die Elektromobilität zu erhalten, muss die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVSE) in der Lage sein, jedes Elektrofahrzeug unabhängig von Hersteller und Modell erfolgreich aufzuladen.
  • Protokollkonformität: Viele Funktionsstörungen resultieren aus Kommunikationsfehlern. Angesichts der zahlreichen EVSE-Standards und fortschrittlichen Funktionen ist eine gründliche Prüfung der Protokollkonformität unerlässlich, um die Interoperabilität zu gewährleisten.
  • Sicherheit: Die Prüfung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVSE) validiert sicherheitskritische Ereignisse wie Notabschaltungen und die Entladung interner Hochspannungsquellen. Auch die Isolationswiderstandsprüfung ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
  • Leistungsfähigkeit: Die EVSE-Tests müssen die Leistungsfähigkeit unter Fehlerbedingungen, extremen Temperaturen und dynamischen Netzereignissen nachweisen.
  • Simulation: Realistische Simulationen verschiedener Elektrofahrzeuge, Batterien, positiver Szenarien und Fehlerzustände ermöglichen es, Systeme von Anfang an kostengünstig bis an ihre Grenzen zu bringen, ohne die Installationen von Ladestationen oder die Elektrofahrzeuge zu gefährden.
  • Automatisierung: Die Testautomatisierung ermöglicht die wiederholbare Auswertung durch Hunderte von Tests und überprüft kontinuierlich Interoperabilität und Konformität.
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Emissionen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge können andere elektronische Geräte und drahtlose Kommunikationssysteme stören. EMV-Prüfungen gewährleisten, dass Ladestationen stets in ihrer vorgesehenen elektromagnetischen Umgebung funktionieren.
  • Protokollsicherheit: Sichere Authentifizierung und Datenaustausch werden durch das Testen von Transport Layer Security (TLS), Public-Key-Infrastruktur für PnC und XML-Sicherheit zur Integrität der Anwendungsschicht und Nicht-Abstreitbarkeit verifiziert.
  • Debugging: Zur Fehlersuche und Ursachenanalyse ermöglichen Protokoll-Trace-Viewer und Man-in-the-Middle-Analysatoren die Beobachtung, Erfassung und Dekodierung von Kommunikations- und Leistungssignalen zwischen einem Elektrofahrzeug und einer Ladestation.

Welche globalen Standards und Zertifizierungen gelten für die Prüfung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge?

Für Ladestationen und deren Prüfung gelten verschiedene Normen und Zertifizierungen. Diese werden von Organisationen wie den folgenden verwaltet:

  • ISO
  • Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)
  • Institut für Elektrotechnik und Elektronik (IEEE)
  • Bundeskommunikationskommission (FCC)
  • Deutsches Institut für Normung (DIN)
  • Underwriters Laboratories (UL)

Die folgenden Abschnitte beschreiben wichtige Aspekte:

  • Ladestandards
  • Kommunikationsprotokolle
  • Steckverbinderstandards
  • elektrische Sicherheitsstandards
  • EMV-Standards
  • Netzintegrationsprotokolle
  • EVSE-Zertifizierungen

Kernladestandards

LadestandardBeschreibungRegierungsbehördeAnwendungsgebiet
Kombiniertes Ladesystem (CCS)
  • integriertes System zum Laden von Wechsel- und Gleichstrom
  • kombiniert Standards von ISO, IEC und SAE
CharIN
  • global
  • Nordamerika
  • Europa
Nordamerikanischer Ladestandard (NACS) / SAE J3400
  • sowohl AC- als auch DC-Ladefähigkeit
  • Von Tesla entwickelte Anschluss- und Protokollstandards
  • standardisiert von SAE
Tesla / SAE
  • vorwiegend Nordamerika
  • sich schnell ausdehnen
CHArge de MOve (CHAdeMO)
  • DC-Schnellladestandard
  • unterstützt bidirektionalen (V2G) Leistungsfluss
CHAdeMO-Vereinigung
  • vorwiegend Japan
  • Präsenz in Europa und Nordamerika
Guobiao Tuijian (GB/T)
  • Wechselstrom, Gleichstrom, Steckverbinder und Kommunikationsstandards
  • nationale Standards Chinas
Standardisierungsbehörde Chinas (SAC)
  • China
ChaoJi
  • Hochleistungsladestandard der nächsten Generation
  • harmonisiert GB/T und CHAdeMO
CHAdeMO-Verband + Chinesischer Elektrizitätsrat (CEC)
  • China
  • Japan
  • für die weltweite Anwendung vorgesehen
Megawatt-Ladesystem (MCS)
  • sich entwickelnder globaler Standard für Hochleistungs-Megawatt-Ladung
  • für schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse
CharIN
  • global

EVSE-zu-EV-Kommunikationsprotokolle

Norm/SpezifikationBeschreibungRegierungsbehördeAnwendungsgebiet
ISO 15118 Reihe
  • Kernstandards für die CCS-Kommunikation zwischen EVSE und EV
  • V2G-Kommunikationsschnittstelle
  • intelligentes Laden, PnC und BPT
  • nutzt Powerline-Kommunikation (PLC) oder WLAN.
ISO
  • global
  • Nordamerika
  • Europa
ISO 15118-2
  • Netzwerk- und Anwendungsschichtanforderungen für die V2G-Kommunikation
ISO 15118-3
  • Anforderungen an die physikalische Schicht und die Sicherungsschicht für SPS
ISO 15118-4
ISO 15118-5
  • Konformitätsprüfung für Netzwerk-/Anwendungs- und physikalische/Datenverbindungsschichten
ISO 15118-8
  • Wi-Fi (IEEE 802.11n) als alternatives Kommunikationsmedium für SPS
ISO 15118-20
  • Version der nächsten Generation
  • verbesserte BPT- und kabellose Ladefunktionen
DIN-Spezifikation 70121
  • Deutscher Vorläufer von ISO 15118
  • digitale Kommunikation für Gleichstromladung
  • Grundlage für CCS-Implementierungen
LÄRM
  • Europa
IEC 61850
  • Standards für die Kommunikation in der Automatisierung von Stromnetzen
  • relevant für die Integration der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in intelligente Stromnetze
IEC
  • global
IEEE 2030.5
  • Anwendungsschichtprotokoll für intelligente Energie
  • Programme der Energieversorger zur Laststeuerung im Zusammenhang mit dem Laden von Elektrofahrzeugen
IEEE
  • Nordamerika
  • global
GB/T 27930
  • Kommunikationsprotokoll zwischen externen Gleichstromladegeräten und dem Batteriemanagementsystem des Elektrofahrzeugs
SACK
  • China

Steckverbinderstandards

Norm/SpezifikationBeschreibungRegierungsbehördeAnwendungsgebiet
SAE J1772 (Typ 1)
  • physischer Anschluss und grundlegende Signalisierung für das AC-Laden
SAE
  • Nordamerika
  • Japan
IEC 62196-2 (Typ 2)
  • physischer Anschluss für AC-Laden
  • Standard für ein- und dreiphasiges Wechselstromladen
IEC
  • Europa
  • Australien
  • ein Großteil der Welt
IEC 62196-3
  • physische Anschlüsse für Gleichstromladung
  • Konfigurationen für CCS und CHAdeMO
IEC
  • global
GB/T 20234.2
  • physische Anschlüsse für das Laden über Netzstrom
SACK
  • China
GB/T 20234.3
  • physische Anschlüsse für Gleichstromladung
SACK
  • China

Elektrische Sicherheitsstandards

Norm/SpezifikationBeschreibungRegierungsbehördeAnwendungsgebiet
IEC 61851 Reihe
  • Internationaler Kernstandard für leitungsgebundene Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
IEC
  • global
IEC 61851-1
  • Allgemeine Anforderungen, grundlegendes Pilotsignal für die Sicherheit und Steuerung des Wechselstromladens
  • Nordamerika
IEC 61851-23
  • Anforderungen an DC-Schnellladestationen
  • Nordamerika
UL 2594
  • primärer Sicherheitsstandard für EVSEs
UL
  • Nordamerika
UL 2231
  • Sicherheitsstandard für Personenschutzsysteme in EVSEs
UL
  • Nordamerika
UL 508A
  • Standard für industrielle Schaltschränke
  • Anwendung auf Schaltschränke oder Steuerungssysteme innerhalb von EVSE-Test- oder Fertigungseinrichtungen
UL
  • Nordamerika
SAE J2953/1 & J2953/2
  • Interoperabilität und funktionale Sicherheitsanforderungen für das AC-Laden
SAE
  • Nordamerika
ISO 6469
  • Elektrische Sicherheitsanforderungen für elektrische Straßenfahrzeuge, einschließlich des Schutzes vor Stromschlägen
ISO
  • global
ISO/SAE 21434
  • Cybersicherheitstechnik in Straßenfahrzeugen
  • Sicherung der Kommunikation beim intelligenten Laden
ISO / SAE
  • global

EMV-Standards

Norm/SpezifikationBeschreibungRegierungsbehördeAnwendungsgebiet
IEC 61000-Reihe
  • Normen zur Festlegung von Grenzwerten und Prüfverfahren für elektromagnetische Verträglichkeit und Emissionen
IEC
  • global
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
  • Europäische harmonisierte Normen für die EMV-Störfestigkeit (für Wohn- und Gewerbegebäude) und Emissionen
CENELEC
  • Europa
IEC 61851-21
  • EMV-Anforderungen (Emissionen und Störfestigkeit) speziell für leitungsgebundene Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
IEC
  • global
CISPR 11 / EN 55011
  • Grenzwerte und Messmethoden für Hochfrequenzstörungen durch industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte
CISPR (Teil der IEC)
  • global
FCC Teil 15 Klasse A
FCC Teil 15 Klasse B
  • US-Vorschriften für abgestrahlte und leitungsgebundene elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Klasse A für Industriegebiete, Klasse B für Wohngebiete
FCC
  • USA
ICES-003
  • Kanadischer Standard für Informationstechnologiegeräte
ISED Kanada
  • Kanada

Grid-Integrationsprotokolle

Norm/SpezifikationBeschreibungRegierungsbehördeAnwendungsgebiet
Open Charge Point Protocol (OCPP) 
  • definiert die Kommunikation zwischen EVSEs und zentralen Managementsystemen
  • Fernverwaltung, Abrechnung, Überwachung und mehr
Open Charge Alliance (OCA) 
  • global
Open Charge Point Interface (OCPI)
  • Protokoll, das für Roaming entwickelt wurde
  • ermöglicht es Fahrern von Elektrofahrzeugen, nahtlos in verschiedenen Netzen zu laden.
  • erleichtert die Kommunikation zwischen Ladenetzbetreibern
EVRoaming Foundation
  • global
UL 1741 SA / SB
  • Anschlussstandard für Wechselrichter und andere dezentrale Energieerzeugungsanlagen (DER), die an das Stromnetz angeschlossen sind
  • unerlässlich für die V2G-Funktionalität
UL
  • Nordamerika
EN 50549
  • Europäischer Standard für den Parallelanschluss von Generatoren (einschließlich V2G-Ladestationen) an öffentliche Verteilungsnetze 
CENELEC
  • Europa
IEEE 1547
  • US-Nationalstandard für die Verbindung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen mit elektrischen Energiesystemen
  • Schlüsselstandard für V2G-Netzdienste
IEEE
  • USA
Offene automatisierte Laststeuerung (OpenADR) 
  • Kommunikationsstandard für Energieversorger zur Übermittlung von Preis- und Zuverlässigkeitssignalen an Kundengeräte (wie z. B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge) zur Steuerung der Energielast 
OpenADR-Allianz
  • global

EVSE-Zertifizierungen

ZertifizierungsstelleBeschreibung
CharIN-Zertifizierung
  • Das von der CharIN-Allianz durchgeführte Zertifizierungsprogramm soll Interoperabilität und Konformität mit dem CCS-Standard gewährleisten.
  • umfasst Protokoll- und elektrische Prüfungen
Open Charge Alliance (OCA)
  • entwickelt und fördert OCPP
  • Zertifizierungsprogramm für die Einhaltung des OCPP-Standards
UL-Zeichen
  • Das UL-Siegel bedeutet, dass ein Produkt von UL geprüft wurde und die US-amerikanischen und kanadischen Sicherheitsstandards erfüllt.
  • ein national anerkanntes Prüflabor (NRTL)-Zeichen
CE-Kennzeichnung
  • Das UL-Siegel bedeutet, dass ein Produkt von UL geprüft wurde und die US-amerikanischen und kanadischen Sicherheitsstandards erfüllt.
  • ein national anerkanntes Prüflabor (NRTL)-Zeichen

Wie stellen Interoperabilitätstests sicher, dass EVSE mit verschiedenen EV-Modellen funktioniert?

Interoperabilitätstests nutzen spezielle Testsysteme und -methoden, um eine reibungslose Kommunikation und Energieübertragung zwischen verschiedenen Stromnetzen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeugen zu gewährleisten. Im Folgenden werden diese Techniken näher erläutert.

  • Konformitätsprüfung: Strenge Protokollkonformitätsprüfungen anhand offizieller Testfallspezifikationen verschiedener Ladestandards gewährleisten die strikte Einhaltung der Regeln für Ladeverhandlungen. Die Prüfung des Verhandlungs- und Ausweichverhaltens sichert die Kompatibilität mit neuen und älteren Elektrofahrzeugmodellen. Ladestationen können so konzipiert werden, dass sie sich weiterentwickelnde Standards unterstützen.
  • EVSE-Emulation: Das Testsystem emuliert eine konfigurierbare AC- oder DC-EVSE, um jedes Elektrofahrzeug zu testen.
  • EV-Emulation: Das Testsystem fungiert als universell konfigurierbares Elektrofahrzeug und ermöglicht Funktions-, Sicherheits- und Leistungstests von Ladeinfrastruktur. Es nutzt eine elektronische Last und eine regenerative Stromversorgung, um das Verhalten eines Elektrofahrzeugs zu simulieren.
  • Batterieemulation: Das Testsystem kann jede beliebige EV-Batteriekapazität, Technologie, jeden Ladezustand oder Innenwiderstand emulieren.
  • Man-in-the-Middle-Test: Ein Testsystem wird zwischen einem realen Elektrofahrzeug und einer realen Ladestation platziert, um die Kommunikations- und Leistungssignale passiv zu überwachen, zu erfassen und zu dekodieren. Dies ermöglicht die Echtzeitanalyse von Fehlern und deren Ursachen während eines tatsächlichen Ladevorgangs.
  • Automatisiertes Testen: Umfangreiche Bibliotheken automatisierter Testfälle, die auf Branchenspezifikationen basieren, können systematisch und kontinuierlich ausgeführt werden, um Verhaltensweisen zu validieren, geänderte Parameter einzufügen und Bedingungen für Bestehen/Nichtbestehen festzulegen.
  • Komponententests: Der EV-Kommunikationscontroller (EVCC) im Fahrzeug und der Versorgungsgeräte-Kommunikationscontroller (SECC) im Ladegerät werden einzeln mit einem Kommunikationsschnittstellentester getestet, der den jeweiligen Gegenstück-Controller emuliert und vorprogrammierte Testfälle ausführt. 

Worin besteht der Unterschied zwischen EVSE-Konformitätsprüfung und Funktionsprüfung?

Die Konformitätsprüfung von Ladeinfrastruktur (EVSE) überprüft streng die Einhaltung offizieller Ladestandards und Kommunikationsprotokolle, einschließlich des Verhaltens unter normalen, extremen und Fehlerbedingungen. Sie ist Voraussetzung für die Typgenehmigung und Zertifizierung.

Funktionstests gehen über Konformitätstests hinaus und überprüfen, ob sich eine Ladestation für Elektrofahrzeuge wie von den Benutzern beabsichtigt und erwartet verhält und funktioniert.

Wie simulieren Ingenieure reale Ladebedingungen im Labor?

Zur Simulation verschiedenster realer Bedingungen verwenden Ingenieure die folgenden Techniken:

  • Emulation von Elektrofahrzeugen und Ladestationen: Das Megawatt Charging Discovery System (CDS) von Keysight kann beliebige Ladestationen und Elektrofahrzeuge emulieren, einschließlich elektrischer Schnittstellen, Kommunikationssignale und Energieübertragung gemäß den gewählten Ladestandards. Es kann Leistungen von 10 kW bis 2.250 kW und Ströme bis zu 1.500 A emulieren.
  • Kommunikationsüberwachung: Geräte wie der SL1550A EV – EVSE Charging Communication Interface Tester können Laderegler für Hardware-in-the-Loop-Integrationstests emulieren. Protokoll-Trace-Viewer und -Tracer werden verwendet, um Kommunikationsnachrichten auf der Ladeleitung zu beobachten, zu erfassen und zu dekodieren.
  • Leistungsflussemulation: AC- und DC-Emulatoren sowie bidirektionale Stromquellen sorgen für den notwendigen Leistungsfluss.
  • Fehler: Fehlerzustände (wie ungültige Ladeprofile, abgelaufene Zertifikate und Kommunikationsfehler) werden absichtlich mithilfe von Man-in-the-Middle-Systemen eingeschleust, um Zuverlässigkeit, Schwachstellen und Grenzen zu bewerten.
  • EMV-Umgebungen: EMV-Messungen werden in reflexionsarmen Testkammern während des Wechsel- und Gleichstromladens durchgeführt.
 
EVSE/EV-Testverfahren: Mann-in-der-Mitte-Test, EV-Test und EVSE-Test

Wie können EVSE-Tests dazu beitragen, Ausfälle bei Hochleistungs-Schnellladegeräten zu verhindern?

Elektrofahrzeug wird an einer Ladestation mit Windkraftanlagen im Hintergrund geladen.

Aufgrund der erhöhten Gefahren beim Schnellladen mit hoher Leistung müssen die Prüfungen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in diesen Bereichen sorgfältiger durchgeführt werden:

  • Sicherheitsmechanismen: Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz müssen gründlich geprüft werden. Not-Aus-Funktionen, Ausgangssperrmodi und eine ordnungsgemäße Isolationsüberwachung sind unerlässlich.
  • Wärmemanagement: Hochleistungsladung erzeugt erhebliche Wärme. Um die Wirksamkeit des Wärmemanagementsystems zu überprüfen und so Überhitzungsausfälle zu vermeiden, werden flüssigkeitsgekühlte Ladeadapter und Kühleinheiten eingesetzt. Die Analyse der Stromqualität und des thermischen Verhaltens ist entscheidend für die einwandfreie Funktion des MCS.
  • Fehlerzustände: Die Emulation ermöglicht die sichere Nachbildung gefährlicher Probleme, wie z. B. Stromleitungsunterbrechungen während des Ladevorgangs und Isolationsfehler, die in der Realität schwierig und gefährlich zu realisieren sind.

Welche Rolle spielt die Batterieemulation bei der Prüfung und Validierung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge?

Die Batterieemulation ermöglicht eine umfassende, sichere und effiziente Überprüfung von EVSEs ohne den Einsatz physischer Elektrofahrzeuge. 

Simulatoren, häufig regenerative Gleichstromemulatoren oder elektronische Lasten, bilden realistische Verhaltensweisen einer breiten Palette von EV-Batterien nach.

Im Gegensatz zu echten Elektrofahrzeugbatterien, die nur über begrenzte Kapazitäten verfügen und aufgeladen werden müssen, ermöglichen Emulatoren kontinuierliche Tests über längere Zeiträume.

Emulatoren simulieren präzise verschiedene Batteriezustände, darunter:

  • Änderungen des Innenwiderstands in Abhängigkeit vom Ladezustand
  • spezifische Schwellenwerte
  • Grenzwerte
  • Überspannungs- und Überstromereignisse
  • Fehlerzustände wie Stromleitungsbrüche während des Ladevorgangs

Wie erleichtern die Testlösungen von Keysight für Ladeinfrastruktur den Zertifizierungsprozess für Ladeinfrastruktur?

Die EVSE-Zertifizierung wird durch die Verwendung der unten beschriebenen Ladetestlösungen von Keysight beschleunigt:

  • Charging Discovery System (CDS): CDS ist eine Familie modularer Komplettlösungen zur Emulation elektrischer Schnittstellen und Kommunikationssignale. Es kann AC- und DC-Ladeschnittstellen bis zu 2.250 kW testen. Als von CharIN validiertes Konformitätsprüfsystem ist es speziell für CharIN-CCS-Konformitätsprüfungen und individuelle Produktentwicklungstests von EVSEs zugelassen.
  • Testgeräte für Kommunikationsschnittstellen: Geräte wie der SL1550A ermöglichen das Testen von Komponenten auf EVCC- und SECC-Ebene sowie von Kommunikationsprotokollen (wie CCS und NACS).
  • Leistungsemulatoren: Regenerative Netzteile für Wechselstrom (wie die SL1200A-Serie ) und Gleichstrom (wie die SL1800A-Serie und die RP7900-Serie ) können Strom liefern und aufnehmen, um Stromnetze und Batterien zu simulieren.
  • Testrobotik: Der SL1562A Charging Human Machine Interface Actuator und der SL1563A EVSE Card Swiper Test Robot ermöglichen das Testen von physikalischen Interaktionen wie Tastendrücken und Kartendurchziehen.

Diese Hardwaresysteme werden durch folgende Test- und Simulationssoftware ermöglicht:

Überblick über die E-Mobilitätslösungen von Keysight

Entdecken Sie verwandte Anwendungsfälle

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?