¿Qué busca?
¿Cómo funciona el equipo de suministro para vehículos eléctricos (EVSE)?
Desde las normas EVSE hasta las pruebas de conformidad
Puntos clave: Normas y pruebas EVSE para la recarga escalable de vehículos eléctricos
- Los EVSE deben diseñarse cuidadosamente para garantizar una transferencia de energía segura y fiable desde la red eléctrica a las baterías de los vehículos eléctricos (EV).
- Dado que ninguna norma de recarga ha logrado imponerse a nivel mundial, cada EVSE debe adaptarse a una variedad de normas globales y regionales.
- Garantizar que los EVSE puedan cargar cualquier tipo de vehículo eléctrico es fundamental para mantener la confianza de los consumidores en la industria de los vehículos eléctricos y en la movilidad eléctrica en su conjunto.
Según el informe mundial sobre vehículos eléctricos de la Agencia Internacional de la Energía para 2024, el 20 % de los coches nuevos vendidos en todo el mundo eran eléctricos. La adopción de los vehículos eléctricos ha crecido a un ritmo casi exponencial en los últimos siete años.
Para mantener este crecimiento, es necesario abordar en todos los mercados cuestiones como la disponibilidad de puntos de recarga públicos, la velocidad de recarga y la ansiedad por la autonomía que sienten los propietarios de vehículos eléctricos o los gestores de flotas.
Una mejor ingeniería de los equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE) es la clave para abordar estas cuestiones. En este artículo, descubrirá qué son los EVSE, cómo funcionan, qué normas se aplican a ellos y cómo se pueden probar de forma eficaz.
Índice
¿Qué es EVSE?
El equipo de suministro para vehículos eléctricos (EVSE) es el hardware y el software que suministra de forma segura la energía de la red eléctrica a un vehículo eléctrico para su recarga. El EVSE hace referencia a la infraestructura de recarga que permite la transferencia segura y eficiente de la energía eléctrica de la red a los vehículos eléctricos para recargar sus baterías de alta capacidad integradas. Las estaciones de recarga de vehículos eléctricos implican una ingeniería y unos protocolos avanzados para ser compatibles con todo tipo de vehículos eléctricos e interfaces de recarga, al tiempo que suministran de forma segura las corrientes letales que requieren las baterías de los vehículos.
¿Cómo funciona EVSE?
La infraestructura EVSE abarca desde cargadores domésticos para vehículos eléctricos hasta estaciones de carga públicas y para flotas de vehículos eléctricos de gran potencia. Veamos algunos de los componentes y aspectos clave de la EVSE.
Métodos de cobro
Existen dos tipos de potencia de carga predominantes:
- Corriente alterna (CA): El EVSE suministra corriente alterna al conector. A continuación, la CA se convierte en CC dentro del vehículo para cargar las baterías.
- Corriente continua (CC): El EVSE suministra energía de CC directamente a las baterías de un vehículo eléctrico, sin pasar por el cargador integrado.
Complementario a eso es la naturaleza del conducto utilizado para la transferencia de energía:
- Carga conductiva/con cable: Es la opción de carga más habitual, en la que un cable de carga conecta el EVSE al vehículo eléctrico.
- Carga inductiva/inalámbrica: en lugar de un cable enchufable, utiliza tecnología inductiva o resonante para suministrar energía electromagnéticamente a las baterías.
- Carga mediante pantógrafo: los pantógrafos conectan un vehículo a una línea de carga aérea. Se utilizan para vehículos eléctricos pesados en flotas y entornos urbanos donde se requiere una carga rápida y automatizada sin necesidad de enchufes manuales.
Normas de cobro
Las normas de recarga son marcos integrales que abarcan varios aspectos de la recarga entre un EVSE y un VE. No existe una norma única aceptada a nivel mundial. En su lugar, existen diversas normas globales y regionales:
- Sistema de carga combinado (CCS): El estándar CCS especifica aspectos como la negociación de los parámetros de carga, la autenticación, el pago y funciones avanzadas como Plug and Charge (PnC). Los conectores CCS admiten tanto la carga de CA como la de CC. El conector CCS tipo 1 es popular en Norteamérica y el tipo 2 en Europa y el resto del mundo.
- Estándar de carga norteamericano (NACS): El NACS utiliza un único conector compacto tanto para la carga de CA como de CC.
- CHArge de MOve (CHAdeMO): El estándar CHAdeMO es muy popular en Japón y utiliza dos puertos separados para la carga de CA y CC.
- Guobiao Tuijian (GB/T): Estas normas son muy comunes en China. Anteriormente, se utilizaban puertos separados para CA y CC; sin embargo, la nueva versión ChaoJi utilizará un puerto común.
- Sistema de carga Megawatt (MCS): El estándar MCS permite cargar rápidamente vehículos eléctricos pesados, como camiones y autobuses, utilizando corriente continua de alta potencia.
Estas normas abarcan los siguientes aspectos:
- Parámetros eléctricos, incluidos los niveles de carga, voltajes compatibles, corrientes y límites de potencia para diferentes velocidades de carga.
- Conectores, incluyendo la forma, la disposición de los pines y los mecanismos de bloqueo mecánico de las interfaces físicas.
- Protocolos de comunicación, incluidas las señales de control entre los EVSE y los VE, y entre los EVSE y las redes eléctricas.
- Mecanismos de seguridad, como una conexión a tierra y un aislamiento adecuados.
Niveles de carga
| Niveles de carga | Tipo | Potencia | Voltaje | Actual | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga CA | |||||
| Carga de nivel 1 | CA
| 1-2 kW | 120 V | 10-16 A | Para bicicletas eléctricas |
| Carga de nivel 2 | CA | 7-19 kW | 208-240 V
| 32-80 A | Para coches eléctricos |
| Carga de CC | |||||
| Carga de baja potencia | DC
| 0-8 kW | 0-920+ V | 0-20 A | |
| Carga de CC | DC
| 8-50 kW | 0-920+ V | 20-125 A | |
| Carga rápida | DC
| 50-100 kW | 0-920+ V | 125-250 A | Corriente máxima durante al menos 30 minutos. |
| Carga ultrarrápida | DC | 100-150 kW | 0-920+ V | 250-500 A | Corriente máxima durante al menos 20 minutos. |
| Carga de alta potencia | DC | 150-450 kW | 0-920+ V | Más de 500 A | Corriente máxima durante al menos 10 minutos. |
| Sistema de carga megavatio (MCS) | |||||
| Nivel 1 de MCS | DC | 0-0,4 MW | 1,250 V | 0-350 A | Cable no refrigerado |
| Nivel 2 de MCS | DC | 0,4-1,8 MW | 1,250 V | 0-1500 A | Cable refrigerado por líquido |
| Nivel 3 de MCS | DC | 1,8-3,75 MW | 1,250 V | 0-3000 A | Cable y entrada refrigerados por líquido |
| MCS reforzado (R-MCS) | DC | 3,75-6 MW | 1,500 V | 0-4000 A | Para entornos difíciles: minería, aviación y marítimo. |
| X-MCS | DC | 12-24 MW | 3,000 V | 0-4000 A | Próxima norma |
La velocidad de carga viene determinada por los niveles de carga, tal y como se explica a continuación.
Carga CA
Los niveles de carga de CA de la norma J1772 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) están integrados en CCS:
- Carga de nivel 1: se basa en una toma de corriente doméstica estándar de 120 voltios (V) CA que puede suministrar entre 1 y 2 kilovatios (kW) de potencia a 10-16 amperios (A). Es adecuada para bicicletas eléctricas pequeñas, no para coches eléctricos.
- Carga de nivel 2: La mayoría de los cargadores domésticos y las soluciones públicas de carga para vehículos eléctricos utilizan cargadores de nivel 2. Funcionan a 208-240 V CA. La potencia oscila entre 7 y 19 kW y la corriente entre 32 y 80 A.
Carga de CC
CCS especifica estas cinco clases de alimentación de CC:
- Carga de baja potencia: la potencia de carga se mantiene por debajo de 8 kW.
- Carga de CC: Estos EVSE pueden suministrar entre 8 kW y 50 kW.
- Carga rápida (FC): El FC EVSE puede suministrar entre 50 y 100 kW durante al menos 30 minutos.
- Carga ultrarrápida (UFC): pueden suministrar entre 100 y 150 kW durante al menos 20 minutos.
- Carga de alta potencia (HPC): El EVSE HPC puede suministrar más de 150 kW durante al menos 10 minutos.
Estas clases y niveles de potencia también se utilizan para la carga bidireccional.
Sistema de carga megavatio (MCS)
La carga de megavatios está destinada a autobuses eléctricos pesados, semirremolques, maquinaria de movimiento de tierras, equipos de aviación e incluso embarcaciones marítimas. Implica voltajes de CC de más de 1000 V y corrientes de varios cientos a 4000 A. Los sistemas MCS existentes pueden suministrar entre 0,4 y 6 megavatios (MW), y los sistemas futuros se están diseñando para 12-24 MW.
Actualmente, MCS especifica cinco niveles de potencia:
- Nivel 1 de MCS: El EVSE de nivel 1 utiliza cables de carga no refrigerados para suministrar hasta 350 A a 1250 V.
- Nivel 2 de MCS: pueden suministrar hasta 1500 A a 1250 V utilizando cables de carga refrigerados por líquido.
- Nivel 3 de MCS: El EVSE de nivel 3 utiliza refrigeración líquida tanto para los cables de carga como para las entradas de los vehículos eléctricos, y suministra hasta 3000 A a 1250 V.
- MCS reforzado (R-MCS): El MCS reforzado puede suministrar hasta seis MW con corrientes que alcanzan los 4000 A a 1500 V. Está diseñado para entornos hostiles como la minería, la aviación y el sector marítimo.
- X-MCS: Este próximo estándar mejorará el R-MCS para ofrecer entre 12 y 24 MW.
Comunicación entre EVSE y EV
El EVSE y el EV se comunican entre sí utilizando protocolos como las especificaciones de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 15118, que definen cómo:
- negociar los niveles de cobro
- Controlar la secuencia de carga que implica el establecimiento de la comunicación y la autenticación.
- facilitar la recarga inteligente (en la que los tiempos y tarifas de recarga se basan en la carga de la red en tiempo real, los precios de la energía y la disponibilidad de energía renovable)
- Implementar PnC con autenticación y facturación automatizadas.
- Garantizar la seguridad mediante informes sobre el estado de carga y la gestión de errores.
- comunicarse de forma segura
Comunicación entre EVSE y sistemas de gestión
Los sistemas EVSE y de gestión central se comunican para la gestión remota, la recarga inteligente, la facturación, la medición y las operaciones de red. Existen diferentes alternativas de protocolos back-end, como:
Conectores
Cada estándar de carga incluye especificaciones sobre las formas de los conectores, las configuraciones de pines y los mecanismos de bloqueo.
Mecanismos de seguridad
Las normas de carga especifican mecanismos de seguridad como:
- conexión a tierra y aislamiento para evitar descargas eléctricas
- asegurarse de que la energía solo se suministre cuando se establezca una conexión segura
- mecanismos para detectar sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos, fallos de conexión a tierra y temperaturas anormales, y para apagar la alimentación de forma segura.
- Monitorización de la temperatura, especialmente para la carga de CC de alta potencia.
Integración en la red
Los EVSE se integran cada vez más en las redes inteligentes para implementar:
- V2G (vehículo a red) para flujo de energía bidireccional
- equilibrio de carga
- respuesta a la demanda
- carga inteligente basada en la carga de la red y la disponibilidad de energía renovable
Algunos EVSE pueden alimentarse con energía solar y otros recursos energéticos distribuidos.
¿Qué es la carga bidireccional?
La carga bidireccional significa que los vehículos eléctricos no solo consumen energía para cargarse, sino que también devuelven el exceso de energía almacenada a la red eléctrica o a un edificio para reducir el consumo neto de energía.
¿Qué significan V1G, V2G y V2H?
- V1G (vehículo-una-red) es el flujo de energía convencional y unidireccional desde la red hacia un vehículo eléctrico.
- V2G (vehicle-to-grid) se refiere a los vehículos eléctricos que descargan la energía almacenada de vuelta a la red cuando es necesario para ayudar a la estabilidad, la regulación de la frecuencia y el equilibrio de la carga.
- V2H (vehículo a hogar) es similar a V2G, pero la energía almacenada vuelve a un hogar o edificio en lugar de a la red eléctrica.
- La norma ISO 15118 facilita la transferencia bidireccional de energía (BPT) sin interrupciones mediante funciones como PnC, negociación del flujo de energía, autenticación automática y facturación.
- El estándar OCPP aborda aspectos clave relacionados con los datos, el control y la red que son relevantes para las operaciones V2G/V2H, como la autorización y la medición.
¿Por qué son importantes las pruebas EVSE para garantizar una recarga segura y fiable de los vehículos eléctricos?
Para una recarga segura y fiable de vehículos eléctricos, es esencial realizar pruebas exhaustivas de los sistemas de recarga (EVSE). Las pruebas de los EVSE deben abordar los aspectos que se describen a continuación:
- Interoperabilidad: los EVSE deben poder cargar correctamente cualquier vehículo eléctrico, independientemente del fabricante o modelo, para mantener la confianza de los consumidores en la movilidad eléctrica.
- Conformidad con los protocolos: muchos problemas de interoperabilidad se deben a errores de comunicación. Dada la gran cantidad de estándares y funciones avanzadas de los EVSE, es fundamental realizar pruebas exhaustivas de conformidad con los protocolos para garantizar la interoperabilidad.
- Seguridad: Las pruebas EVSE validan eventos críticos para la seguridad, como apagados de emergencia y descargas de fuentes internas de alto voltaje. Las pruebas de resistencia de aislamiento también son un control de seguridad clave.
- Rendimiento: Las pruebas EVSE deben validar el rendimiento en condiciones de fallo, temperaturas extremas y eventos dinámicos de la red.
- Simulación: Las simulaciones realistas de diferentes vehículos eléctricos, baterías, escenarios positivos y condiciones de error permiten llevar los sistemas al límite desde las primeras etapas a bajo coste, sin poner en riesgo las instalaciones EVSE ni los vehículos eléctricos.
- Automatización: La automatización de pruebas permite realizar evaluaciones repetibles a través de cientos de pruebas, verificando continuamente la interoperabilidad y la conformidad.
- Compatibilidad electromagnética (EMC): Las emisiones de los EVSE pueden interferir con otros dispositivos electrónicos y comunicaciones inalámbricas. Las pruebas de EMC garantizan que los EVSE siempre funcionen en el entorno electromagnético previsto.
- Seguridad del protocolo: La autenticación segura y el intercambio de datos se verifican mediante pruebas de seguridad de la capa de transporte, infraestructura de clave pública para PnC y seguridad XML para la integridad y el no repudio de la capa de aplicación.
- Depuración: Para la depuración y el análisis de las causas fundamentales, los visores de trazas de protocolos y los analizadores man-in-the-middle permiten observar, capturar y decodificar las señales de comunicación y alimentación entre un vehículo eléctrico y un EVSE.
¿Qué normas y certificaciones internacionales se aplican a las pruebas de EVSE?
Existen diversas normas y certificaciones que se aplican a los EVSE y a las pruebas de EVSE. Estas son gestionadas por organizaciones como:
- ISO
- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Instituto Alemán de Normalización (DIN)
- Laboratorios Underwriters (UL)
Las secciones siguientes describen aspectos importantes:
- normas de cobro
- protocolos de comunicación
- normas de conectores
- normas de seguridad eléctrica
- Normas EMC
- protocolos de integración a la red
- Certificaciones EVSE
Normas básicas de cobro
| Norma de carga | Descripción | Órgano gubernamental | Región de aplicación |
|---|---|---|---|
| Sistema de carga combinada (CCS) |
| CharIN |
|
| Norma de carga norteamericana (NACS) / SAE J3400 |
| Tesla / SAE |
|
| Carga de movimiento (CHAdeMO) |
| Asociación CHAdeMO |
|
| Guobiao Tuijian (GB/T) |
| Administración de Normalización de China (SAC) |
|
| ChaoJi |
| Asociación CHAdeMO + Consejo Eléctrico de China (CEC) |
|
| Sistema de carga megavatio (MCS) |
| CharIN |
|
Protocolos de comunicación entre EVSE y EV
| Norma/Especificación | Descripción | Órgano gubernamental | Región de aplicación |
|---|---|---|---|
| Serie ISO 15118 |
| ISO |
|
| ISO 15118-2 |
| ||
| ISO 15118-3 |
| ||
| ISO 15118-4 ISO 15118-5 |
| ||
| ISO 15118-8 |
| ||
| ISO 15118-20 |
| ||
| DIN SPEC 70121 |
| DIN |
|
| IEC 61850 |
| IEC |
|
| IEEE 2030.5 |
| IEEE |
|
| GB/T 27930 |
| SAC |
|
Normas para conectores
| Norma/Especificación | Descripción | Órgano gubernamental | Región de aplicación |
|---|---|---|---|
| SAE J1772 (Tipo 1) |
| SAE |
|
| IEC 62196-2 (Tipo 2) |
| IEC |
|
| IEC 62196-3 |
| IEC |
|
| GB/T 20234.2 |
| SAC |
|
| GB/T 20234.3 |
| SAC |
|
Normas de seguridad eléctrica
| Norma/Especificación | Descripción | Órgano gubernamental | Región de aplicación |
|---|---|---|---|
| Serie IEC 61851 |
| IEC |
|
| IEC 61851-1 |
|
| |
| IEC 61851-23 |
|
| |
| UL 2594 |
| UL |
|
| UL 2231 |
| UL |
|
| UL 508A |
| UL |
|
| SAE J2953/1 y J2953/2 |
| SAE |
|
| ISO 6469 |
| ISO |
|
| ISO/SAE 21434 |
| ISO / SAE |
|
Normas EMC
| Norma/Especificación | Descripción | Órgano gubernamental | Región de aplicación |
|---|---|---|---|
| Serie IEC 61000 |
| IEC |
|
| EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 |
| CENELEC |
|
| IEC 61851-21 |
| IEC |
|
| CISPR 11 / EN 55011 |
| CISPR (parte de la IEC) |
|
| FCC, Parte 15, Clase A FCC, Parte 15, Clase B |
| FCC |
|
| CIEM-003 |
| ISED Canadá |
|
Protocolos de integración a la red
| Norma/Especificación | Descripción | Órgano gubernamental | Región de aplicación |
|---|---|---|---|
| Protocolo abierto de punto de carga (OCPP) |
| Alianza Abierta de Carga (OCA) |
|
| Interfaz abierta de puntos de recarga (OCPI) |
| Fundación EVRoaming |
|
| UL 1741 SA / SB |
| UL |
|
| EN 50549 |
| CENELEC |
|
| IEEE 1547 |
| IEEE |
|
| Respuesta automatizada abierta a la demanda (OpenADR) |
| Alianza OpenADR |
|
Certificaciones EVSE
| Certificación / Organismo | Descripción |
|---|---|
| Certificación CharIN |
|
| Alianza Abierta de Carga (OCA) |
|
| Marca UL |
|
| Marca CE |
|
¿Cómo garantizan las pruebas de interoperabilidad que los EVSE funcionen con diferentes modelos de vehículos eléctricos?
Las pruebas de interoperabilidad utilizan sistemas y métodos de prueba especializados para garantizar una comunicación y una transferencia de energía fluidas entre diferentes redes, EVSE y vehículos eléctricos. Veamos estas técnicas a continuación.
- Pruebas de conformidad: La rigurosa verificación de la conformidad con los protocolos mediante especificaciones oficiales de casos de prueba de diversos estándares de carga garantiza el estricto cumplimiento de las normas que rigen las negociaciones de carga. Las pruebas de negociación y comportamientos de reserva garantizan la compatibilidad tanto con los modelos de vehículos eléctricos nuevos como con los antiguos. Los EVSE pueden diseñarse para admitir estándares en evolución.
- Emulación EVSE: El sistema de prueba emula un EVSE configurable de CA o CC para probar cualquier vehículo eléctrico.
- Emulación de vehículos eléctricos: El sistema de prueba actúa como un vehículo eléctrico universal configurable que permite realizar pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento de EVSE. Utiliza una carga electrónica y una fuente de alimentación regenerativa para simular el comportamiento de los vehículos eléctricos.
- Emulación de baterías: El sistema de prueba puede emular cualquier capacidad, tecnología, estado de carga o resistencia interna de las baterías de los vehículos eléctricos.
- Prueba «man-in-the-middle»: se coloca un sistema de prueba entre un vehículo eléctrico real y un EVSE real para supervisar, capturar y descodificar de forma pasiva las señales de comunicación y alimentación. Esto permite analizar en tiempo real los errores y sus causas durante una sesión de carga real.
- Pruebas automatizadas: Se pueden ejecutar de forma sistemática y continua amplias bibliotecas de casos de prueba automatizados basados en especificaciones del sector para validar comportamientos, introducir parámetros modificados y establecer condiciones de aprobado/suspenso.
- Pruebas a nivel de componentes: El controlador de comunicación del vehículo eléctrico (EVCC) del vehículo y el controlador de comunicación del equipo de suministro (SECC) del cargador se prueban individualmente utilizando un comprobador de interfaz de comunicación que emula el controlador homólogo y ejecuta casos de prueba preprogramados.
¿Cuál es la diferencia entre las pruebas de conformidad EVSE y las pruebas funcionales?
Las pruebas de conformidad EVSE comprueban rigurosamente el cumplimiento de las normas oficiales de carga y los protocolos de comunicación, incluyendo su comportamiento en condiciones normales, extremas y de error. Es un requisito previo para la homologación y certificación.
Las pruebas funcionales van más allá de las pruebas de conformidad, ya que verifican que un EVSE se comporta y funciona según lo previsto y esperado por los usuarios.
¿Cómo simulan los ingenieros las condiciones reales de carga en el laboratorio?
Para simular diversas condiciones del mundo real, los ingenieros utilizan las siguientes técnicas:
- Emulación de EV y EVSE: El sistema Megawatt Charging Discovery System (CDS) de Keysight puede emular cualquier EVSE o EV, incluidas las interfaces eléctricas, las señales de comunicación y la transferencia de energía según los estándares de carga seleccionados. Puede emular potencias de entre 10 kW y 2250 kW y corrientes de hasta 1500 A.
- Supervisión de las comunicaciones: dispositivos como el SL1550A EV – EVSE Charging Communication Interface Tester pueden emular controladores de carga para pruebas de integración de hardware en bucle. Los visores y rastreadores de trazas de protocolo se utilizan para observar, capturar y decodificar los mensajes de comunicación en la línea de carga.
- Emulación del flujo de potencia: los emuladores de CA y CC y las fuentes de alimentación bidireccionales proporcionan el flujo de potencia necesario.
- Fallos: Las condiciones de fallo (como perfiles de carga no válidos, certificados caducados y errores de comunicación) se introducen intencionadamente mediante sistemas de tipo «man-in-the-middle» para evaluar la fiabilidad, las vulnerabilidades y los límites.
- Entornos EMC: Las mediciones EMC se realizan dentro de cámaras de pruebas anecoicas durante la carga de CA y CC.
¿Cómo pueden las pruebas EVSE ayudar a prevenir fallos en los cargadores rápidos de alta potencia?
Debido al aumento de los peligros que entraña la recarga rápida de alta potencia, las pruebas de los EVSE deben ser más meticulosas en las siguientes áreas:
- Mecanismos de seguridad: Se deben probar exhaustivamente las protecciones contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento. Las funciones de parada de emergencia, los modos de inhibición de salida y la supervisión adecuada del aislamiento son fundamentales.
- Gestión térmica: la carga de alta potencia genera un calor significativo. Las pruebas implican el uso de adaptadores de carga refrigerados por líquido y unidades de refrigeración para verificar la eficacia del sistema de gestión térmica, evitando así fallos por sobrecalentamiento. El análisis de la calidad de la energía y del comportamiento térmico es crucial para mantener el correcto funcionamiento del MCS.
- Condiciones de fallo: La emulación permite reproducir de forma segura problemas peligrosos, como roturas de cables eléctricos durante la carga y fallos de aislamiento, que son difíciles y peligrosos de llevar a cabo en la vida real.
¿Qué papel desempeña la emulación de baterías en las pruebas y la validación de los EVSE?
La emulación de baterías permite una verificación completa, segura y eficiente de los EVSE sin necesidad de utilizar vehículos eléctricos físicos.
Los simuladores, a menudo emuladores regenerativos de CC o cargas electrónicas, reproducen comportamientos realistas de una amplia gama de baterías de vehículos eléctricos.
A diferencia de las baterías reales de los vehículos eléctricos, que tienen una capacidad limitada y requieren recarga, los emuladores permiten realizar pruebas continuas durante periodos prolongados.
Los emuladores simulan con precisión diversas condiciones de la batería, entre ellas:
- Cambios en la resistencia interna según el estado de carga.
- umbrales específicos
- valores límite
- eventos de sobretensión y sobrecorriente
- Condiciones de fallo, como cortes en la línea eléctrica durante la carga.
¿Cómo facilitan las soluciones de pruebas de carga de Keysight el proceso de certificación EVSE?
La certificación EVSE se acelera mediante el uso de las soluciones de prueba de carga de Keysight que se describen a continuación:
- Sistema de detección de carga (CDS): CDS es una familia de soluciones modulares y todo en uno para emular interfaces eléctricas y señales de comunicación, capaz de probar interfaces de carga de CA y CC de hasta 2250 kW. Como sistema de pruebas de conformidad validado por CharIN, está específicamente aprobado para las pruebas de conformidad CharIN CCS y las pruebas de desarrollo de productos individuales de EVSE.
- Probadores de interfaz de comunicación: dispositivos como el SL1550A permiten realizar pruebas a nivel de componentes de EVCC y SECC, así como de protocolos de comunicación (como CCS y NACS).
- Emuladores de potencia: Las fuentes de alimentación regenerativas para CA (como la serie SL1200A) y CC (como las series SL1800A y RP7900) pueden suministrar y absorber potencia para simular redes eléctricas y baterías.
- Robótica de pruebas: El actuador de interfaz hombre-máquina de carga SL1562A y el robot de pruebas de lectores de tarjetas EVSE SL1563A permiten realizar pruebas de interacciones físicas, como pulsaciones de botones y pasadas de tarjetas.
Estos sistemas de hardware están habilitados por el siguiente software de prueba y simulación:
- Herramientas de control: El software SL2000A Charging Discovercontrola el CDS, registra secuencias de prueba, visualiza mediciones y genera informes de prueba.
- Bibliotecas de casos de prueba: La biblioteca de casos de prueba SL1300A y la biblioteca de casos de prueba Scienlab SL14XXA proporcionan una amplia gama de casos de prueba preprogramados para realizar pruebas automatizadas de conformidad e interoperabilidad.
- Emulación de carga inteligente: El software de emulación de carga inteligente SL1470A permite una emulación flexible de EV/EVSE para pruebas CCS, V2G y PnC.
- Pruebas de comunicación: El software de automatización de pruebas de comunicación de carga SL1471A permite realizar pruebas automatizadas de conformidad e interoperabilidad.
- Herramientas de análisis: El visor de trazas del protocolo de carga SL1487A descodifica y analiza los paquetes de comunicación capturados.
Descubra casos de uso relacionados
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?