Principais conclusões: Normas e testes EVSE para carregamento escalável de veículos elétricos

  • Os EVSEs devem ser cuidadosamente projetados para uma transferência de energia segura e confiável da rede elétrica para as baterias dos veículos elétricos (EV).
  • Como nenhum padrão de carregamento conseguiu se tornar dominante globalmente, cada EVSE deve atender a uma variedade de padrões globais e regionais.
  • Garantir que os EVSEs possam carregar qualquer tipo de veículo elétrico é fundamental para manter a confiança do consumidor na indústria de veículos elétricos e na mobilidade elétrica como um todo.

De acordo com o relatório global sobre veículos elétricos da Agência Internacional de Energia para 2024, 20% dos carros novos vendidos em todo o mundo eram elétricos. A adoção de veículos elétricos tem crescido a uma taxa quase exponencial nos últimos sete anos. 

Para sustentar esse crescimento, questões como a disponibilidade de pontos de recarga públicos, a velocidade de recarga e a ansiedade em relação à autonomia sentida pelos proprietários de veículos elétricos ou gestores de frotas devem ser abordadas em todos os mercados.

Uma melhor engenharia dos equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) é a chave para resolver estas questões. Neste artigo, descubra o que são os EVSE, como funcionam, quais as normas que se lhes aplicam e como podem ser testados de forma eficaz.

O que é EVSE?

O equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) é o hardware e software que fornece energia da rede elétrica a um veículo elétrico para carregamento de forma segura. EVSE refere-se à infraestrutura de carregamento por trás da transferência segura e eficiente de energia elétrica da rede elétrica para os veículos elétricos, a fim de recarregar suas baterias de alta capacidade. As estações de carregamento de veículos elétricos envolvem engenharia e protocolos avançados para serem compatíveis com todos os tipos de veículos elétricos e interfaces de carregamento, ao mesmo tempo em que fornecem com segurança as correntes letais exigidas pelas baterias.

Diagrama mostrando o ecossistema EVSE: fluxo de energia EV da rede elétrica e solar para a bateria e os componentes do trem de força

Como funciona o EVSE?

A infraestrutura EVSE abrange tudo, desde carregadores domésticos para veículos elétricos até estações de carregamento públicas e para frotas de veículos elétricos pesados. Vejamos alguns dos principais componentes e considerações da EVSE.

Métodos de cobrança

Existem dois tipos de potência de carga predominantes:

  • Corrente alternada (CA): O EVSE fornece energia CA no conector. A CA é então convertida em CC dentro do veículo para carregar as baterias.
  • Corrente contínua (CC): O EVSE fornece energia CC diretamente às baterias de um veículo elétrico, contornando o carregador integrado.
Caminhos de carregamento CA e CC para veículos elétricos

Complementar a isso é a natureza do condutor utilizado para a transferência de energia:

  • Carregamento condutivo/com fio: Esta é a opção de carregamento mais comum, em que um cabo de carregamento conecta o EVSE ao EV.
  • Carregamento indutivo/sem fio: em vez de um cabo plugável, utiliza tecnologia indutiva ou ressonante para fornecer energia eletromagneticamente às baterias.
  • Carregamento por pantógrafo: Os pantógrafos conectam um veículo a uma linha de carregamento aérea. São usados para veículos elétricos pesados em frotas e ambientes urbanos, onde é desejável um carregamento rápido e automatizado, sem necessidade de conexão manual.

Normas de cobrança

As normas de carregamento são estruturas abrangentes que cobrem vários aspectos do carregamento entre um EVSE e um EV. Não existe uma norma única aceita globalmente. Em vez disso, existem várias normas globais e regionais:

  • Sistema de Carregamento Combinado (CCS): A norma CCS especifica aspetos como a negociação de parâmetros de carregamento, autenticação, pagamento e funcionalidades avançadas como Plug and Charge (PnC). Os conectores CCS suportam carregamento CA e CC. O conector CCS tipo 1 é popular na América do Norte e o tipo 2 na Europa e no resto do mundo.
  • Padrão Norte-Americano de Carregamento (NACS): O NACS utiliza um conector único e compacto para carregamento CA e CC.
  • CARREGAMENTO DE MOVIMENTO (CHAdeMO): O padrão CHAdeMO é popular no Japão e utiliza duas portas separadas para carregamento CA e CC.
  • Guobiao Tuijian (GB/T): Estas normas são predominantes na China. Anteriormente, utilizavam portas separadas para CA e CC; no entanto, a nova versão ChaoJi utilizará uma porta comum.
  • Sistema de Carregamento Megawatt (MCS): O padrão MCS permite que veículos elétricos pesados, como caminhões e ônibus, sejam carregados rapidamente usando corrente contínua de alta potência.

Essas normas abrangem os seguintes aspectos:

  • Parâmetros elétricos, incluindo níveis de carga, tensões suportadas, correntes e limites de potência para diferentes velocidades de carga.
  • Conectores, incluindo a forma, a configuração dos pinos e os mecanismos de travamento mecânico das interfaces físicas
  • Protocolos de comunicação, incluindo os sinais de controle entre EVSEs e EVs e entre EVSEs e redes
  • Mecanismos de segurança, como aterramento e isolamento adequados

Níveis de carga

Níveis de cargaTipoPotênciaTensãoAtualNotas
Carregamento CA
Carregamento de nível 1
AC
1-2 kW120 V10-16 APara bicicletas elétricas 
Carregamento de nível 2AC7-19 kW
208-240 V
32-80 APara carros elétricos
Carregamento CC
Carregamento de baixa potência
DC
0-8 kW0-920+ V0-20 A 
Carregamento CC
DC
8-50 kW0-920+ V20-125 A 
Carregamento rápido
DC
50-100 kW0-920+ V125-250 ACorrente de pico por pelo menos 30 minutos
Carregamento ultrarrápidoDC100-150 kW0-920+ V250-500 A Corrente de pico por pelo menos 20 minutos
Carregamento de alta potênciaDC150-450 kW 0-920+ VMais de 500 ACorrente de pico por pelo menos 10 minutos
Sistema de carregamento Megawatt (MCS)
Nível 1 do MCSDC0-0,4 MW1,250 V0-350 ACabo não refrigerado
Nível 2 do MCSDC0,4-1,8 MW1,250 V0-1.500 ACabo refrigerado a líquido
Nível 3 do MCSDC1,8-3,75 MW1,250 V0-3.000 ACabo e entrada refrigerados a líquido
MCS reforçado (R-MCS)DC3,75-6 MW1,500 V0-4.000 APara ambientes adversos: mineração, aviação e marítimo 
X-MCSDC12-24 MW3,000 V0-4.000 APróxima norma

A velocidade de carregamento é determinada pelos níveis de carregamento, conforme explicado abaixo.

Carregamento CA

Os níveis de carga CA da norma J1772 da Sociedade de Engenheiros Automotivos (SAE) estão integrados no CCS:

  • Carregamento de nível 1: depende de uma tomada doméstica padrão de 120 volts (V) CA que pode fornecer cerca de 1-2 quilowatts (kW) de potência a 10-16 amperes (A). É adequado para pequenas bicicletas elétricas, não para carros elétricos.
  • Carregamento de nível 2: A maioria dos carregadores domésticos e soluções públicas de carregamento de veículos elétricos utiliza carregadores de nível 2. Funcionam a 208-240 V CA. A potência varia entre 7 e 19 kW e a corrente entre 32 e 80 A.

Carregamento CC

A CCS especifica estas cinco classes de potência CC:

  • Carregamento de baixa potência: a potência de carregamento permanece abaixo de 8 kW.
  • Carregamento CC: Estes EVSE podem fornecer acima de 8 kW até 50 kW.
  • Carregamento rápido (FC): O FC EVSE pode fornecer 50-100 kW por pelo menos 30 minutos.
  • Carregamento ultrarrápido (UFC): Podem fornecer 100-150 kW durante pelo menos 20 minutos.
  • Carregamento de alta potência (HPC): O HPC EVSE pode fornecer mais de 150 kW por pelo menos 10 minutos.

Essas classes e níveis de potência também são usados para carregamento bidirecional.

Sistema de carregamento Megawatt (MCS)

O carregamento de megawatts destina-se a ônibus elétricos pesados, semirreboques, máquinas de terraplenagem, equipamentos de aviação e até mesmo embarcações marítimas. Envolve tensões CC de mais de 1.000 V e correntes de várias centenas a 4.000 A. Os sistemas MCS existentes podem fornecer 0,4-6 megawatts (MW), e os sistemas futuros estão sendo projetados para 12-24 MW.

Atualmente, o MCS especifica cinco níveis de potência:

  • Nível 1 do MCS: O EVSE de nível 1 utiliza cabos de carregamento não refrigerados para fornecer até 350 A a 1.250 V.
  • Nível 2 do MCS: Podem fornecer até 1.500 A a 1.250 V utilizando cabos de carregamento refrigerados a líquido.
  • Nível 3 do MCS: O EVSE de nível 3 utiliza refrigeração líquida tanto para os cabos de carregamento como para as entradas dos veículos elétricos, para fornecer até 3.000 A a 1.250 V.
  • MCS reforçado (R-MCS): O MCS reforçado pode fornecer até seis MW com correntes que atingem 4.000 A a 1.500 V. Ele foi projetado para ambientes adversos, como mineração, aviação e marítimo.
  • X-MCS: Este padrão, que será lançado em breve, irá aprimorar o R-MCS para fornecer 12-24 MW.
Classificação dos níveis dos Sistemas de Carregamento Megawatt (MCS)

Comunicação entre EVSE e EV

O EVSE e o EV comunicam-se entre si usando protocolos como as especificações da Organização Internacional de Normalização (ISO) 15118, que definem como:

  • negociar os níveis de cobrança
  • controlar a sequência de carregamento envolvendo handshakes e autenticação
  • facilitar o carregamento inteligente (em que os tempos e tarifas de carregamento se baseiam na carga da rede em tempo real, nos preços da energia e na disponibilidade de energia renovável)
  • Implementar PnC com autenticação e faturamento automatizados
  • garantir a segurança por meio de relatórios sobre o estado de carga e tratamento de erros
  • comunicar-se com segurança

Comunicação entre EVSE e sistemas de gerenciamento

Os sistemas EVSE e de gerenciamento central se comunicam para gerenciamento remoto, carregamento inteligente, faturamento, medição e operações de rede. Existem diferentes alternativas de protocolo back-end, como:

Conectores

Cada padrão de carregamento inclui especificações para os formatos dos conectores, pinagens e mecanismos de travamento.

Tipos de conectores de carregamento AC e DC para veículos elétricos por região

Mecanismos de segurança

As normas de carregamento especificam mecanismos de segurança como:

  • aterramento e isolamento para evitar choques elétricos
  • garantindo que a energia seja fornecida apenas quando uma conexão segura for estabelecida
  • mecanismos para detectar sobrecorrente, sobretensão, curtos-circuitos, falhas de aterramento e temperaturas anormais, e para desligar a energia com segurança
  • monitoramento de temperatura, especialmente para carregamento CC de alta potência

Integração à rede

Os EVSEs estão cada vez mais integrados nas redes inteligentes para implementar:

  • V2G (veículo para rede) para fluxo bidirecional de energia
  • balanceamento de carga
  • resposta à demanda
  • carregamento inteligente com base na carga da rede e na disponibilidade de energia renovável

Alguns EVSEs podem ser alimentados por energia solar e outros recursos energéticos distribuídos.

O que é carregamento bidirecional?

O carregamento bidirecional significa que os veículos elétricos não só consomem energia para carregar, mas também devolvem o excesso de energia armazenada à rede ou a um edifício, reduzindo assim o consumo líquido de energia.

O que significam V1G, V2G e V2H?

  • V1G (vehicle-one-grid) é o fluxo de energia convencional e unidirecional da rede para um veículo elétrico.
  • V2G (vehicle-to-grid) refere-se aos veículos elétricos que descarregam a energia armazenada de volta para a rede quando necessário, para ajudar na estabilidade, regulação de frequência e equilíbrio de carga.
  • O V2H (vehicle-to-home) é semelhante ao V2G, mas a energia armazenada volta para uma residência ou edifício, em vez de para a rede elétrica.
Como o V2G e o V2H estão conectados a protocolos de comunicação como ISO 15118 e OCPP?
  • A norma ISO 15118 facilita a transferência bidirecional de energia (BPT) sem interrupções através de funcionalidades como PnC, negociação do fluxo de energia, autenticação automática e faturação.
  • A norma OCPP aborda aspectos essenciais relacionados com dados, controle e rede relevantes para as operações V2G/V2H, como autorização e medição.
Emulação de transferência de energia bidirecional

Por que os testes EVSE são importantes para garantir um carregamento seguro e confiável de veículos elétricos?

Para um carregamento seguro e confiável de veículos elétricos, é essencial realizar testes completos do EVSE. Os testes do EVSE devem abordar os aspectos descritos a seguir:

  • Interoperabilidade: o EVSE deve ser capaz de carregar com sucesso todos os veículos elétricos de qualquer fabricante ou modelo, a fim de manter a confiança do consumidor na mobilidade elétrica.
  • Conformidade com protocolos: Muitos problemas de incompatibilidade decorrem de erros de comunicação. Com inúmeras normas EVSE e funcionalidades avançadas, é fundamental realizar testes rigorosos de conformidade com protocolos para garantir a interoperabilidade.
  • Segurança: Os testes EVSE validam eventos críticos para a segurança, como desligamentos de emergência e descarga de fontes internas de alta tensão. O teste de resistência de isolamento também é uma verificação de segurança fundamental.
  • Desempenho: Os testes EVSE devem validar o desempenho em condições de falha, temperaturas extremas e eventos dinâmicos da rede.
  • Simulação: Simulações realistas de diferentes veículos elétricos, baterias, cenários positivos e condições de erro permitem levar os sistemas ao seu limite desde as fases iniciais, a baixo custo, sem colocar em risco as instalações EVSE ou os veículos elétricos.
  • Automação: A automação de testes permite uma avaliação repetível por meio de centenas de testes, verificando continuamente a interoperabilidade e a conformidade.
  • Compatibilidade eletromagnética (EMC): as emissões do EVSE podem interferir com outros dispositivos eletrônicos e comunicações sem fio. Os testes de EMC garantem que os EVSEs funcionem sempre no ambiente eletromagnético pretendido.
  • Segurança do protocolo: a autenticação segura e a troca de dados são verificadas por meio de testes de segurança da camada de transporte, infraestrutura de chave pública para PnC e segurança XML para integridade da camada de aplicação e não repúdio.
  • Depuração: Para depuração e análise da causa raiz, os visualizadores de rastreamento de protocolo e os analisadores man-in-the-middle permitem a observação, captura e decodificação de sinais de comunicação e energia entre um EV e um EVSE.

Quais normas e certificações globais se aplicam aos testes de EVSE?

Várias normas e certificações aplicam-se aos EVSE e aos testes EVSE. São geridas por organizações como:

  • ISO
  • Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC)
  • Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE)
  • Comissão Federal de Comunicações (FCC)
  • Instituto Alemão de Normalização (DIN)
  • Laboratórios Underwriters (UL)

As seções abaixo descrevem pontos importantes:

  • padrões de cobrança
  • protocolos de comunicação
  • padrões de conectores
  • normas de segurança elétrica
  • Normas EMC
  • protocolos de integração à rede
  • Certificações EVSE

Normas de cobrança de juros

Padrão de cobrançaDescriçãoÓrgão governamentalRegião de aplicação
Sistema de Carregamento Combinado (CCS)
  • sistema integrado para carregamento CA e CC
  • combina normas da ISO, IEC e SAE
CharIN
  • global
  • América do Norte
  • Europa
Padrão Norte-Americano de Carregamento (NACS) / SAE J3400
  • capaz de carregar tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua
  • padrões de conectores e protocolos desenvolvidos pela Tesla
  • padronizado pela SAE
Tesla / SAE
  • principalmente América do Norte
  • em rápida expansão
CARGA DE MOVIMENTO (CHAdeMO)
  • Padrão de carregamento rápido DC
  • suporta fluxo de energia bidirecional (V2G)
Associação CHAdeMO
  • principalmente Japão
  • presença na Europa e na América do Norte
Guobiao Tuijian (GB/T)
  • CA, CC, conectores e padrões de comunicação
  • normas nacionais da China
Administração de Normalização da China (SAC)
  • China
ChaoJi
  • padrão de carregamento de alta potência de última geração
  • harmoniza GB/T e CHAdeMO
Associação CHAdeMO + Conselho de Eletricidade da China (CEC)
  • China
  • Japão
  • destinado à adoção global
Sistema de Carregamento Megawatt (MCS)
  • padrão global em evolução para carregamento de alta potência na ordem dos megawatts
  • para veículos pesados, como caminhões e ônibus
CharIN
  • global

Protocolos de comunicação EVSE-para-EV

Norma/EspecificaçãoDescriçãoÓrgão governamentalRegião de aplicação
Série ISO 15118
  • padrões básicos para comunicação CCS entre EVSE e EV
  • Interface de comunicação V2G
  • carregamento inteligente, PnC e BPT
  • utiliza comunicação por linha elétrica (PLC) ou Wi-Fi
ISO
  • global
  • América do Norte
  • Europa
ISO 15118-2
  • Requisitos da camada de rede e aplicação para comunicação V2G
ISO 15118-3
  • requisitos da camada física e da camada de enlace de dados para PLC
ISO 15118-4
ISO 15118-5
  • teste de conformidade para camadas de rede/aplicação e física/ligação de dados
ISO 15118-8
  • Wi-Fi (IEEE 802.11n) como meio de comunicação alternativo ao PLC
ISO 15118-20
  • versão de última geração
  • BPT aprimorado e carregamento sem fio
DIN SPEC 70121
  • Precursor alemão da ISO 15118
  • Comunicação digital para carregamento CC
  • linha de base para implementações de CCS
DIN
  • Europa
IEC 61850
  • padrões para comunicação na automação de redes elétricas
  • relevante para integrar a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos em redes inteligentes
IEC
  • global
IEEE 2030.5
  • protocolo da camada de aplicação para energia inteligente
  • programas de resposta à demanda de serviços públicos envolvendo carregamento de veículos elétricos
Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos
  • América do Norte
  • global
GB/T 27930
  • protocolo de comunicação entre carregadores DC externos e o sistema de gerenciamento da bateria do veículo elétrico
SAC
  • China

Padrões de conectores

Norma/EspecificaçãoDescriçãoÓrgão governamentalRegião de aplicação
SAE J1772 (Tipo 1)
  • conector físico e sinalização básica para carregamento CA
SAE
  • América do Norte
  • Japão
IEC 62196-2 (Tipo 2)
  • conector físico para carregamento CA
  • padrão para carregamento CA monofásico e trifásico
IEC
  • Europa
  • Austrália
  • grande parte do mundo
IEC 62196-3
  • conectores físicos para carregamento DC
  • configurações para CCS e CHAdeMO
IEC
  • global
GB/T 20234.2
  • conectores físicos para carregamento CA
SAC
  • China
GB/T 20234.3
  • conectores físicos para carregamento DC
SAC
  • China

Normas de segurança elétrica

Norma/EspecificaçãoDescriçãoÓrgão governamentalRegião de aplicação
Série IEC 61851
  • norma internacional básica para sistemas de carregamento condutivo de veículos elétricos
IEC
  • global
IEC 61851-1
  • requisitos gerais, sinal piloto básico para segurança e controle do carregamento CA
  • América do Norte
IEC 61851-23
  • requisitos para estações de carregamento rápido DC
  • América do Norte
UL 2594
  • norma de segurança primária para EVSEs
UL
  • América do Norte
UL 2231
  • norma de segurança para sistemas de proteção pessoal em EVSEs
UL
  • América do Norte
UL 508A
  • padrão para painéis de controle industrial
  • aplicado a gabinetes de energia ou sistemas de controle em configurações de teste ou fabricação de EVSE
UL
  • América do Norte
SAE J2953/1 e J2953/2
  • Requisitos de interoperabilidade e segurança funcional para carregamento CA
SAE
  • América do Norte
ISO 6469
  • requisitos de segurança elétrica para veículos elétricos rodoviários, incluindo proteção contra choques elétricos
ISO
  • global
ISO/SAE 21434
  • engenharia de segurança cibernética em veículos rodoviários
  • proteção das comunicações no carregamento inteligente
ISO / SAE
  • global

Normas EMC

Norma/EspecificaçãoDescriçãoÓrgão governamentalRegião de aplicação
Série IEC 61000
  • normas que definem limites e métodos de teste para imunidade e emissões eletromagnéticas
IEC
  • global
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
  • Normas europeias harmonizadas para imunidade EMC (para ambientes residenciais/comerciais) e emissões
CENELEC
  • Europa
IEC 61851-21
  • Requisitos EMC (emissões e imunidade) específicos para sistemas de carregamento condutivo de veículos elétricos
IEC
  • global
CISPR 11 / EN 55011
  • limites e métodos de medição para interferências de radiofrequência provenientes de equipamentos industriais, científicos e médicos
CISPR (parte da IEC)
  • global
FCC Parte 15 Classe A
FCC Parte 15 Classe B
  • Regulamentos dos EUA para interferência eletromagnética (EMI) irradiada e conduzida
  • classe A para ambientes industriais, classe B para ambientes residenciais
FCC
  • EUA
ICES-003
  • Norma canadense para equipamentos de tecnologia da informação
ISED Canadá
  • Canadá

Protocolos de integração à rede

Norma/EspecificaçãoDescriçãoÓrgão governamentalRegião de aplicação
Protocolo Aberto de Pontos de Carregamento (OCPP) 
  • define a comunicação entre EVSEs e sistemas de gerenciamento central
  • gerenciamento remoto, faturamento, monitoramento e muito mais
Aliança para Carregamento Aberto (OCA) 
  • global
Interface Aberta para Pontos de Carregamento (OCPI)
  • protocolo projetado para roaming
  • permite que os motoristas de veículos elétricos carreguem em diferentes redes sem problemas
  • facilita a comunicação entre os operadores de redes de carregamento
Fundação EVRoaming
  • global
UL 1741 SA / SB
  • padrão de interconexão para inversores e outros recursos energéticos distribuídos (DER) conectados à rede
  • essencial para a funcionalidade V2G
UL
  • América do Norte
EN 50549
  • Norma europeia para a conexão de geradores (incluindo EVSEs V2G) em paralelo com redes de distribuição públicas 
CENELEC
  • Europa
IEEE 1547
  • Norma nacional dos EUA para a interconexão de DERs com sistemas de energia elétrica
  • padrão fundamental para serviços de rede V2G
Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos
  • EUA
Resposta Automatizada Aberta à Demanda (OpenADR) 
  • padrão de comunicação para que as concessionárias enviem sinais de preço e confiabilidade aos equipamentos dos clientes (como EVSEs) para gerenciar a carga de energia 
Aliança OpenADR
  • global

Certificações EVSE

Certificação / ÓrgãoDescrição
Certificação CharIN
  • programa de certificação administrado pela aliança CharIN para garantir a interoperabilidade e a conformidade com a norma CCS
  • inclui testes de protocolo e elétricos
Aliança para Carregamento Aberto (OCA)
  • desenvolve e promove o OCPP
  • programa de certificação para conformidade com OCPP
Marca UL
  • indica que um produto foi testado pela UL para atender às normas de segurança dos Estados Unidos e do Canadá
  • marca de laboratório de testes reconhecido nacionalmente (NRTL)
Marcação CE
  • indica que um produto foi testado pela UL para atender às normas de segurança dos Estados Unidos e do Canadá
  • marca de laboratório de testes reconhecido nacionalmente (NRTL)

Como os testes de interoperabilidade garantem que o EVSE funcione com diferentes modelos de veículos elétricos?

Os testes de interoperabilidade utilizam sistemas e métodos de teste especializados para garantir uma comunicação e transferência de energia perfeitas entre diferentes redes, EVSE e veículos elétricos. Vejamos estas técnicas abaixo.

  • Teste de conformidade: A verificação rigorosa da conformidade com o protocolo, utilizando especificações oficiais de casos de teste de vários padrões de carregamento, garante o cumprimento estrito das regras que regem as negociações de carregamento. Testar os comportamentos de negociação e fallback garante a compatibilidade com modelos de veículos elétricos novos e antigos. Os EVSEs podem ser projetados para suportar padrões em evolução.
  • Emulação EVSE: O sistema de teste emula um EVSE CA ou CC configurável para testar qualquer veículo elétrico.
  • Emulação de EV: O sistema de teste atua como um EV configurável universal que permite testes funcionais, de segurança e de desempenho do EVSE. Ele usa uma carga eletrônica e uma fonte de alimentação regenerativa para simular o comportamento do EV.
  • Emulação de bateria: O sistema de teste pode emular qualquer capacidade, tecnologia, estado de carga ou resistência interna da bateria de um veículo elétrico.
  • Teste man-in-the-middle: Um sistema de teste é colocado entre um veículo elétrico real e um EVSE real para monitorar, capturar e decodificar passivamente os sinais de comunicação e energia. Isso permite a análise em tempo real de erros e suas causas durante uma sessão de carregamento real.
  • Testes automatizados: Bibliotecas extensas de casos de teste automatizados baseados em especificações do setor podem ser executadas de forma sistemática e contínua para validar comportamentos, injetar parâmetros modificados e definir condições de aprovação/reprovação.
  • Teste ao nível dos componentes: O controlador de comunicação EV (EVCC) no veículo e o controlador de comunicação do equipamento de alimentação (SECC) no carregador são testados individualmente utilizando um testador de interface de comunicação que emula o controlador correspondente e executa casos de teste pré-programados. 

Qual é a diferença entre o teste de conformidade EVSE e o teste funcional?

Os testes de conformidade EVSE verificam rigorosamente a adesão às normas oficiais de carregamento e aos protocolos de comunicação, incluindo o seu comportamento em condições normais, extremas e de erro. É um pré-requisito para a aprovação e certificação do tipo.

O teste funcional vai além do teste de conformidade, verificando se um EVSE está se comportando e funcionando conforme o esperado pelos usuários.

Como os engenheiros simulam condições reais de carregamento em laboratório?

Para simular diversas condições do mundo real, os engenheiros utilizam as seguintes técnicas:

  • Emulação de EV e EVSE: O Megawatt Charging Discovery System (CDS) da Keysight pode emular qualquer EVSE ou EV, incluindo interfaces elétricas, sinais de comunicação e transferência de energia de acordo com os padrões de carregamento selecionados. Ele pode emular potências de 10 kW a 2.250 kW e correntes de até 1.500 A.
  • Monitoramento de comunicação: Dispositivos como o SL1550A EV – EVSE Charging Communication Interface Tester podem emular controladores de carregamento para testes de integração de hardware em loop. Visualizadores e rastreadores de protocolo são usados para observar, capturar e decodificar mensagens de comunicação na linha de carregamento.
  • Emulação de fluxo de energia: emuladores CA e CC e fontes de energia bidirecionais fornecem o fluxo de energia necessário.
  • Falhas: Condições de falha (como perfis de carregamento inválidos, certificados expirados e erros de comunicação) são injetadas intencionalmente usando sistemas man-in-the-middle para avaliar a confiabilidade, vulnerabilidades e limites.
  • Ambientes EMC: As medições EMC são feitas dentro de câmaras de teste anecoicas durante o carregamento CA e CC.
 
Técnicas de teste EVSE/EV: teste man-in-the-middle, teste EV e teste EVSE

Como os testes EVSE podem ajudar a prevenir falhas em carregadores rápidos de alta potência?

Carregamento de veículos elétricos em estação de carregamento com turbinas eólicas ao fundo

Devido aos riscos acrescidos da carga rápida de alta potência, os testes EVSE devem ser mais meticulosos nas seguintes áreas:

  • Mecanismos de segurança: A proteção contra sobretensão, sobrecorrente e superaquecimento deve ser testada exaustivamente. As funções de parada de emergência, os modos de inibição de saída e o monitoramento adequado do isolamento são essenciais.
  • Gerenciamento térmico: O carregamento de alta potência gera calor significativo. Os testes envolvem o uso de adaptadores de carregamento refrigerados a líquido e unidades de resfriamento para verificar a eficácia do sistema de gerenciamento térmico, evitando assim falhas por superaquecimento. A análise da qualidade da energia e do comportamento térmico é crucial para manter o funcionamento correto do MCS.
  • Condições de falha: A emulação permite a reprodução segura de problemas perigosos, como quebras na linha de energia durante o carregamento e falhas de isolamento, que são difíceis e perigosas de conduzir na vida real.

Qual é o papel da emulação de bateria nos testes e na validação de EVSE?

A emulação da bateria permite uma verificação abrangente, segura e eficiente dos EVSEs sem utilizar veículos elétricos físicos. 

Simuladores, geralmente emuladores DC regenerativos ou cargas eletrônicas, reproduzem comportamentos realistas de uma ampla gama de baterias de veículos elétricos.

Ao contrário das baterias reais de veículos elétricos, que têm capacidades limitadas e precisam ser recarregadas, os emuladores permitem testes contínuos por longos períodos.

Os emuladores simulam com precisão várias condições da bateria, incluindo:

  • alterações na resistência interna em relação ao estado de carga
  • limites específicos
  • valores limite
  • eventos de sobretensão e sobrecorrente
  • condições de falha, como interrupções na linha de energia durante o carregamento

Como as soluções de teste de carregamento da Keysight facilitam o processo de certificação EVSE?

A certificação EVSE é acelerada com o uso das soluções de teste de carregamento da Keysight descritas abaixo:

  • Sistema de Descoberta de Carregamento (CDS): O CDS é uma família de soluções modulares e completas para emular interfaces elétricas e sinais de comunicação, capazes de testar interfaces de carregamento CA e CC até 2.250 kW. Como um sistema de teste de conformidade validado pela CharIN, ele é especificamente aprovado para testes de conformidade CharIN CCS e testes de desenvolvimento de produtos individuais de EVSEs.
  • Testadores de interface de comunicação: Dispositivos como o SL1550A permitem testes em nível de componente de EVCCs e SECCs e protocolos de comunicação (como CCS e NACS).
  • Emuladores de energia: Fontes de alimentação regenerativas para CA (como a série SL1200A) e CC (como as séries SL1800A e RP7900) podem fornecer e absorver energia para simular redes e baterias.
  • Robótica de teste: O atuador de interface homem-máquina de carregamento SL1562A e o robô de teste de leitor de cartões EVSE SL1563A permitem testar interações físicas, como pressionamento de botões e passagem de cartões.

Esses sistemas de hardware são habilitados pelos seguintes softwares de teste e simulação:

Visão geral das soluções de mobilidade elétrica da Keysight

Descubra casos de uso relacionados

Deseja ajuda ou tem dúvidas?