Como testar a conformidade do carregamento de veículos elétricos

Sistema Scienlab Charging Discovery
+ Sistema Scienlab Charging Discovery

Acelerando os testes de conformidade e interoperabilidade de veículos elétricos com emulação

A verificação da compatibilidade de novos modelos de veículos com diferentes tipos de carregadores e a conformidade com uma ampla gama de padrões globais exigem o uso de um analisador de carga como instrumento de medição de referência, uma fonte de alimentação e uma carga eletrônica. Com esses instrumentos, é possível tomar decisões quantitativas sobre o status do carregamento, em vez de apenas uma determinação de aprovação/reprovação. Os instrumentos suportam três casos de uso: teste de sistema no meio, teste de veículo elétrico (EV) e teste de equipamento de fornecimento de EV (EVSE).

Para o teste system-in-the-middle, o analisador de carregamento fica entre o carregador e o EV para observar o comportamento do dispositivo em teste (tensão real, corrente e descriptografia de protocolo). Emule uma estação de carregamento durante o teste do VE usando a fonte de alimentação e o analisador de carregamento. Esse método permite que todas as combinações de interfaces de carregamento CA e CC e protocolos de comunicação entre o veículo e os carregadores, operando em padrões diferentes, sejam testadas. Para o teste de EVSE, o analisador de carregamento é combinado com uma carga eletrônica que emula uma bateria automotiva para emular um EV.

Solução de teste de carregamento de veículos elétricos

Para acelerar a verificação da conformidade com as normas e da interoperabilidade da infraestrutura de recarga, é necessário emular estações de recarga reais em laboratório. O Keysight Scienlab Charging Discovery System e o software Charging Discover permitem a realização de testes automatizados em laboratório das interfaces de recarga de veículos elétricos (EV) e dos equipamentos de abastecimento para EV. Utilize-os para realizar todos os testes de conformidade e interoperabilidade necessários de acordo com as normas internacionais, incluindo CCS, CHAdeMO e GB/T.

Você pode usar o Charging Discovery System em combinação com a fonte de alimentação CC regenerativa da Keysight. A fonte de alimentação bidirecional pode emular um veículo elétrico. Ela fornece até 30 kW por instrumento em um pacote pequeno e de alta densidade, com a regeneração retornando 90% da energia para a rede.

Veja a demonstração do teste de recarga de veículos elétricos

Conheça os produtos da nossa solução de testes de recarga de veículos elétricos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?