Como realizar testes de pré-carga e formação de células de bateria

Solução modular para testes de baterias
+ Solução modular para testes de baterias

Otimizar o fluxo de trabalho de formação de células

A formação das células da bateria é uma das etapas mais críticas e demoradas na fabricação de baterias de íons de lítio. Durante essa fase, as células passam por seus primeiros ciclos controlados de carga e descarga para estabelecer a interfase de eletrólito sólido (SEI), uma camada essencial para garantir estabilidade, segurança e desempenho a longo prazo. Como esse processo deve ser cuidadosamente gerenciado e repetido em milhares de células, a formação e o envelhecimento subsequente representam uma parcela substancial do tempo total de produção e do custo operacional, muitas vezes surgindo como uma das principais restrições à produtividade e escalabilidade das gigafábricas.

As fases de pré-carga e formação impõem requisitos elétricos e operacionais distintos, incluindo a necessidade de operar em uma ampla faixa de tensão — desde tensões próximas de zero ou mesmo negativas até níveis de carga rigorosamente regulados. O uso de equipamentos de teste e medição otimizados e adaptados a essas condições permite que os fabricantes simplifiquem os fluxos de trabalho, reduzam o investimento de capital por linha de produção e mantenham uma qualidade uniforme das células. Essa otimização é fundamental para alcançar uma produção de baterias de alto rendimento e economicamente eficiente, ao mesmo tempo em que se cumprem rigorosos padrões de desempenho e confiabilidade.

Solução para pré-carregamento de baterias e testes de formação

A execução de fluxos de trabalho de pré-carga e formação de baterias requer sistemas de teste capazes de operar em amplas faixas de tensão, proporcionar um controle preciso da corrente e escalar com eficiência para suportar um grande número de canais em ambientes de produção. A Solução de Testes de Pré-Carga e Formação de Baterias da Keysight suporta a operação a partir de tensões negativas ou próximas de zero por meio de perfis controlados de carga de formação. Essa configuração integrada permite configurações de canais paralelos para fornecimento escalável de corrente, mantendo a regulação precisa de tensão e corrente em todos os canais. Juntas, essas capacidades permitem que os fabricantes otimizem a produtividade, reduzam o custo por canal de teste e garantam uma formação consistente do SEI, possibilitando um desempenho confiável e repetível da bateria na produção em grande volume.

Diagrama de blocos da solução para pré-carga de baterias e testes de formação

Como realizar testes de pré-carga e formação de células de bateria - Diagrama de blocos - BT2202A

Conheça os produtos da nossa solução para testes de formação de baterias

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?