배터리 셀 사전 충전 및 형성 테스트 수행 방법

모듈형 배터리 테스트 솔루션
+ 모듈형 배터리 테스트 솔루션

셀 포메이션 워크플로우 최적화

배터리 셀 포메이션은 리튬 이온 배터리 제조에서 가장 중요하고 시간이 많이 소요되는 단계 중 하나입니다. 이 단계에서 셀은 첫 번째 제어된 충방전 사이클을 거쳐 고체 전해질 계면(SEI)을 형성합니다. 이는 장기적인 안정성, 안전성 및 성능을 보장하는 데 필수적인 층입니다. 이 공정은 수천 개의 셀에 걸쳐 신중하게 관리되고 반복되어야 하므로, 포메이션 및 후속 에이징은 전체 생산 시간과 운영 비용의 상당 부분을 차지하며, 종종 기가팩토리 처리량 및 확장성의 주요 제약으로 작용합니다.

프리차지 및 포메이션 단계는 거의 0 또는 심지어 음의 전압부터 엄격하게 조절된 충전 레벨까지 광범위한 전압 범위에서 작동해야 하는 필요성을 포함하여 고유한 전기적 및 운영적 요구 사항을 부과합니다. 이러한 조건에 맞춰 최적화된 테스트 및 측정 장비를 활용하면 제조업체는 워크플로우를 간소화하고, 생산 라인당 자본 투자를 줄이며, 균일한 셀 품질을 유지할 수 있습니다. 이러한 최적화는 엄격한 성능 및 신뢰성 표준을 충족하면서 고처리량의 비용 효율적인 배터리 생산을 달성하는 데 중요합니다.

배터리 사전 충전 및 포메이션 테스트 솔루션

배터리 프리차지 및 포메이션 워크플로우를 실행하려면 광범위한 전압 범위에서 작동하고, 정밀한 전류 제어를 제공하며, 생산 환경에서 높은 채널 수를 지원하도록 효율적으로 확장할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 키사이트 배터리 프리차지 및 포메이션 테스트 솔루션은 제어된 포메이션 충전 프로파일을 통해 음의 전압 또는 거의 0에 가까운 전압에서 작동을 지원합니다. 이 통합 설정은 확장 가능한 전류 공급을 위한 병렬 채널 구성을 가능하게 하며, 모든 채널에서 정확한 전압 및 전류 조절을 유지합니다. 이러한 기능들을 통해 제조업체는 처리량을 최적화하고, 테스트 채널당 비용을 절감하며, 일관된 SEI 형성을 보장하여 대량 생산에서 안정적이고 반복 가능한 배터리 성능을 구현할 수 있습니다.

배터리 프리차지 및 포메이션 테스트 솔루션 블록 다이어그램

배터리 셀 사전 충전 및 포메이션 테스트 수행 방법 - 블록 다이어그램 - BT2202A

당사의 배터리 포메이션 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?