Como reduzir o tempo de deterioração da bateria

Solução modular para testes de baterias
+ Solução modular para testes de baterias

Reduzir o tempo de envelhecimento celular

Os fluxos de trabalho tradicionais de envelhecimento de baterias geralmente se baseiam em medições de ΔOCV (variação da tensão em circuito aberto) para avaliar se as células de íon-lítio recém-formadas atendem aos requisitos de autodescarga. Embora esse método seja simples e amplamente adotado, ele exige longos períodos de repouso — que muitas vezes se estendem por vários dias — para observar uma variação significativa na tensão. Essa duração prolongada aumenta o estoque de produtos em processo, ocupa espaço valioso em instalações com temperatura controlada e cria um gargalo significativo em ambientes de fabricação de alto volume.

Uma abordagem potenciostática alternativa supera essas limitações ao medir diretamente a corrente de autodescarga interna, em vez de aguardar a queda da tensão ao longo do tempo. Ao forçar e monitorar uma condição de tensão controlada, esse método permite uma estabilização muito mais rápida — normalmente em questão de horas —, possibilitando a detecção precoce de células anormais. Como resultado, os fabricantes podem reduzir o tempo de envelhecimento, aumentar a produtividade e diminuir os custos operacionais, mantendo ao mesmo tempo uma avaliação precisa da qualidade das células e do desempenho a longo prazo.

Solução para a redução do envelhecimento por autodescarga

Para reduzir o tempo de envelhecimento das baterias, são necessários sistemas de medição capazes de detectar com precisão correntes de autodescarga de baixo nível, mantendo ao mesmo tempo um controle preciso da tensão na condição de circuito aberto da célula. A solução modular de teste de baterias da Keysight substitui os métodos tradicionais baseados em ΔOCV por uma abordagem potenciostática que mede diretamente a corrente de fuga interna, utilizando uma fonte de corrente contínua de alta precisão e medição sensível de corrente. Ao manter a célula em sua tensão de circuito aberto e monitorar a corrente no nível de microamperes, essa solução integrada permite a rápida identificação de comportamentos anormais de autodescarga em questão de horas, em vez de dias. Juntas, essas capacidades permitem que os fabricantes minimizem atrasos no envelhecimento, reduzam o estoque de produtos em processo e melhorem a produtividade, mantendo uma triagem confiável da qualidade das células em ambientes de produção de alto volume.

Veja o diagrama de blocos da solução para redução do envelhecimento por autodescarga

Como reduzir o tempo de envelhecimento da bateria - Diagrama de blocos

Como reduzir o tempo de envelhecimento da bateria - Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de triagem por autodescarregamento

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?