Cómo reducir el tiempo de deterioro de la batería

Solución modular para pruebas de baterías
+ Solución modular para pruebas de baterías

Reducir el tiempo de envejecimiento celular

Los procesos tradicionales de envejecimiento de baterías suelen basarse en mediciones de ΔOCV (variación de la tensión en circuito abierto) para evaluar si las celdas de iones de litio recién fabricadas cumplen los requisitos de autodescarga. Aunque este método es sencillo y está muy extendido, requiere largos periodos de reposo —que a menudo duran varios días— para observar una variación significativa de la tensión. Esta duración prolongada aumenta el inventario de productos en proceso, ocupa un valioso espacio con control de temperatura y genera un importante cuello de botella en entornos de fabricación de gran volumen.

Un enfoque potenciostático alternativo supera estas limitaciones midiendo directamente la corriente de autodescarga interna, en lugar de esperar a que el voltaje disminuya con el tiempo. Al forzar y supervisar una condición de voltaje controlada, este método permite una estabilización mucho más rápida —normalmente en cuestión de horas—, lo que facilita la detección precoz de células anómalas. Como resultado, los fabricantes pueden reducir el tiempo de envejecimiento, mejorar el rendimiento y reducir los costes operativos, al tiempo que mantienen una evaluación precisa de la calidad de las células y su rendimiento a largo plazo.

Solución para reducir el envejecimiento y la autodescarga

Para reducir el tiempo de envejecimiento de las baterías se necesitan sistemas de medición capaces de detectar con precisión las corrientes de autodescarga de bajo nivel, al tiempo que se mantiene un control preciso de la tensión en condiciones de circuito abierto de la célula. La solución modular de Keysight para pruebas de baterías sustituye los métodos tradicionales basados en ΔOCV por un enfoque potenciostático que mide directamente la corriente de fuga interna mediante una fuente de corriente continua de alta precisión y una medición de corriente sensible. Al mantener la celda a su tensión de circuito abierto y supervisar la corriente a nivel de microamperios, esta solución integrada permite identificar rápidamente comportamientos de autodescarga anormales en cuestión de horas, en lugar de días. En conjunto, estas capacidades permiten a los fabricantes minimizar los retrasos por envejecimiento, reducir el inventario de productos en proceso y mejorar el rendimiento, al tiempo que se mantiene un control fiable de la calidad de las celdas en entornos de producción de gran volumen.

Véase el diagrama de bloques de la solución para reducir el envejecimiento por autodescarga

Cómo reducir el tiempo de envejecimiento de la batería: diagrama de bloques

Cómo reducir el tiempo de envejecimiento de la batería: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de cribado por autodescarga

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?