如何縮短電池老化時間

模組化電池測試解決方案
+ 模組化電池測試解決方案

縮短電池老化時間

傳統的電池老化作業流程通常依賴於 ΔOCV (開路電壓變化) 測量,以評估新形成的鋰離子電池是否符合自放電要求。雖然這種方法簡單且廣泛採用,但需要延長的靜置時間 (通常長達數天) 才能觀察到有意義的電壓漂移。這種長時間會增加在製品庫存、佔用寶貴的溫控廠房空間,並在高產量製造環境中造成嚴重的瓶頸。

另一種恆電位方法透過直接測量內部自放電電流,而非等待電壓隨時間衰減,解決了這些限制。透過強制並監測受控電壓條件,這種方法可實現更快的穩定 (通常在數小時內),從而更早地檢測到異常電池。因此,製造商可以縮短老化時間、提高產能並降低營運成本,同時保持對電池品質和長期性能的準確評估。

降低自放電老化現象的解決方案

縮短電池老化時間需要測量系統,能夠準確偵測低電平自放電電流,同時在電池開路條件下保持精確的電壓控制。Keysight 的模組化電池測試解決方案採用恆電位方法,取代了傳統的 ΔOCV 方法,使用高精度直流源和靈敏的電流測量來直接測量內部洩漏電流。透過將電池保持在其開路電壓並監測微安級電流,這種整合式解決方案可在數小時內而非數天內快速識別異常自放電行為。總之,這些功能使製造商能夠最大程度地減少老化延遲、減少在製品庫存並提高產能,同時在高產量生產環境中保持可靠的電池品質篩選。

查看自放電老化縮短解決方案的方塊圖

如何縮短電池老化時間 - 系統方塊圖

如何縮短電池老化時間 - 系統方塊圖

探索適用於我們自放電篩選解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?