Choose a country or area to see content specific to your location
BT2204B 是一款 32 通道充放電模組,提供 6 V、±6.25 A,用於測試更高功率的方形和軟包電池芯以及更高電流的電池芯。
Type
Module
Maximum current per output
6.25 A
Maximum power
1200 W
Maximum voltage per output
6
Number of outputs
32
Adjustable slew rate
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
1000 ms
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
N/A
Applications
Battery cell testing
Programming accuracy
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
BT2204B 充放電模組非常適合測試更高功率的方形和軟包電池,提供 32 個實體通道,可支援高達 ±6.25 A 的充放電電流和 6 V 電壓。可透過並聯通道來測試更高電流的電池。將並聯通道控制為單一較大的使用者通道。並聯兩個、三個或所有 32 個通道,可提供高達 ±200 A 的充放電電流。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。