バッテリーの劣化を遅らせる方法

モジュール式バッテリー試験ソリューション
+ モジュラーバッテリーテストソリューション

セルエージング時間の短縮

従来のバッテリーエージングワークフローは、新しく形成されたリチウムイオンセルが自己放電要件を満たしているかを評価するために、一般的にΔOCV(開回路電圧変化)測定に依存しています。この方法はシンプルで広く採用されていますが、意味のある電圧ドリフトを観察するには、多くの場合数日間にわたる長時間の休止期間が必要です。この長時間の期間は、仕掛品在庫を増加させ、貴重な温度管理されたフロアスペースを占有し、大量生産環境において重大なボトルネックを生み出します。

代替の定電位アプローチは、時間の経過による電圧降下を待つのではなく、内部自己放電電流を直接測定することで、これらの制限に対処します。制御された電圧条件を強制し監視することで、この方法ははるかに高速な安定化(通常は数時間以内)を可能にし、異常なセルを早期に検出できます。その結果、メーカーはエージング時間を短縮し、スループットを向上させ、運用コストを削減できると同時に、セル品質と長期性能の正確な評価を維持できます。

自己放電による劣化を低減するソリューション

バッテリーエージング時間の短縮には、セルの開回路状態での正確な電圧制御を維持しながら、低レベルの自己放電電流を正確に検出できる測定システムが必要です。キーサイトのモジュラーバッテリーテストソリューションは、従来のΔOCVベースの方法を、高精度DCソースと高感度電流測定を使用して内部リーク電流を直接測定する定電位アプローチに置き換えます。セルを開回路電圧に保持し、マイクロアンペアレベルの電流を監視することで、この統合ソリューションは、異常な自己放電挙動を数日ではなく数時間で迅速に特定することを可能にします。これらの機能は合わせて、メーカーがエージングの遅延を最小限に抑え、仕掛品在庫を削減し、スループットを向上させると同時に、大量生産環境におけるセル品質の信頼性の高いスクリーニングを維持することを可能にします。

自己放電エージング短縮ソリューションのブロック図を見る

バッテリーの劣化時間を短縮する方法 - ブロック図

バッテリーの劣化時間を短縮する方法 - ブロック図

当社の自己放電スクリーニングソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?