Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト BT2202Aは、400 VAC三相電源用の8スロットのメインフレームです。これは、BT2200シリーズ セルフォーメーションサイクラーおよびフォーメーションソリューションの一部です。
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Type
Charge-Discharge Chassis
Maximum power
875 W
Maximum voltage per output
6 V
Applications
Battery cell testing
Maximum current per output
N/A
Number of outputs
32
Input voltage
480 V
Number of channels
32
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
BT2200充放電プラットフォームは、リチウムイオンセルのフォーメーションおよびライフタイムセルサイクリング向けに、コスト効率が高く、簡単に構成できます。モジュラー構成は、最大電流が±6 Aから±800 Aまでのセルをサポートし、シャーシあたり最大256個のセルまたはチャネルに対応します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。