Como verificar a conformidade do carregamento do EVSE

Sistema Scienlab Charging Discovery
+ Sistema Scienlab Charging Discovery

Acelerando os testes de conformidade e interoperabilidade de EVSE com emulação

Para acelerar a verificação da conformidade do equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) com os padrões globais de carregamento, é necessário usar uma carga eletrônica para emular a bateria automotiva. Os padrões globais de carregamento especificam o comportamento e a comunicação entre o EVSE e os veículos elétricos (EV). A carga pode ser usada no lugar de um EV real. Durante o teste, a carga é conectada a um EVSE em teste e configurada para várias especificações. As medições incluem tensão, corrente e decodificação de protocolos e adaptadores de carregamento correspondentes a vários padrões de carregamento usados em todo o mundo.

Esse sistema de teste permite que diferentes interfaces de carregamento CA e CC sejam testadas automaticamente. Para garantir a interoperabilidade, a mesma configuração é usada para testar os protocolos de comunicação entre um VE real e uma estação de carregamento e várias combinações de VEs e EVSEs. Os resultados desse teste informam decisões quantitativas em vez de apenas uma aprovação ou reprovação. Os limites também devem ser testados e os casos de erro devem ser emulados (por exemplo, teste de descarga de carga, que simula a interrupção da linha de energia durante o carregamento) para testar completamente o EVSE.

Solução de teste de carregamento EVSE

Verificar a conformidade e a interoperabilidade do carregamento de EVSE requer a realização de vários testes de acordo com os padrões mundiais. Composta pelo Keysight Charging Discovery System e pelo software de teste Keysight Charging Discover, a solução de teste de carregamento de EVSE da Keysight oferece uma extensa biblioteca de casos de teste que permite testes automatizados de CCS, CHAdeMO e GB/T.

 

Você pode usar o Charging Discovery System em combinação com a fonte de alimentação CC regenerativa da Keysight. A fonte de alimentação bidirecional pode emular um EVSE. Ela fornece até 30 kW por instrumento em um pacote pequeno e de alta densidade, com a regeneração retornando 90% da energia para a rede.

Veja a demonstração do teste de carregamento do EVSE

Conheça os produtos da nossa solução de teste de carregamento EVSE

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?