透過最佳化示波器,獲得更多洞察力與功能。

使用 Keysight InfiniiVision X 系列示波器,體驗快速波形更新、低雜訊和內建分析功能。自信地擷取關鍵信號行為並進行除錯,適用於嵌入式、電源和協定應用。

限時優惠,凡購買符合條件的型號,即可免費獲得三款軟體應用程式。您可以選擇嵌入式協定、車用串列匯流排、電源分析、USB 驗證以及航太與國防測試等套件。 此優惠可為您增加高達 50% 的價值,讓您能夠靈活自信地應對下一個測試挑戰。

促銷詳情:2025年8月1日至12月31日

適用產品: 3000G、4000G 和 6000 X 系列示波器

供貨情況: 適用於全球,大中華區、以色列以及僅限 CIP 貿易條件的國家除外。

免費合格軟體選項*

型號說明
Dx000GENB嵌入式協定分析軟體 (I2C、SPI、RS232/422/485/UART)
Dx000AUTB汽車分析軟體套件 (CAN、CAN FD、LIN、SENT)
Dx000PWRB電源分析軟體套件
Dx000AERB航太與國防分析套件 (MIL-STD 1553 和 ARINC 429)
Dx000USBBUSB 解碼與分析軟體套件

「* 型號中的「x」對應於採購系列。對於 3000G X 系列訂單,符合資格的軟體型號將以 D3 開頭。對於 4000G X 系列,符合資格的軟體型號將以 D4 開頭。對於 6000 X 系列,符合資格的軟體型號將以 D6 開頭。」

如何領取您的免費軟體
  • 購買符合資格的示波器 線上 或聯絡 Keysight 授權合作夥伴 下訂單。
  • 收到您購買的產品後,請填寫申請表,並選擇三款符合資格的軟體應用程式。申請必須在促銷結束日期後的 90 天內提交。

聯絡我們 如果您對此促銷活動有任何疑問。

深入瞭解此優惠。

購買針對分析最佳化的 InfiniiVision 示波器最高可享 5 折優惠。

需要協助或有疑問嗎?