最適化されたオシロスコープで、より多くのインサイトと機能を得てください。

キーサイト InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープで、高速波形更新、低ノイズ、オンボード解析を体験してください。組み込み、電源、プロトコルアプリケーションにおいて、重要な信号動作を捕捉し、自信を持ってデバッグできます。

期間限定で、対象モデルをご購入いただくと、3つのソフトウェアアプリケーションを無料で入手できます。組み込みプロトコル、車載シリアルバス、パワー解析、USB検証、航空宇宙・防衛テスト用のパッケージからお選びください。このオファーは最大50%の価値を追加し、次のテスト課題に自信を持って対応できる柔軟性を提供します。

プロモーション詳細: 2025年8月1日~12月31日

対象製品: 3000G、4000G、および6000 Xシリーズ オシロスコープ

提供地域: 中華圏、イスラエル、およびCIPインコタームズに限定される国を除く全世界で適用されます。

無料対象ソフトウェアオプション*

モデル番号概要
Dx000GENB組み込みプロトコル解析ソフトウェア (I2C、SPI、RS232/422/485/UART)
Dx000AUTB車載解析ソフトウェアパッケージ (CAN、CAN FD、LIN、SENT)
Dx000PWRBパワー解析ソフトウェアパッケージ
Dx000AERB航空宇宙・防衛解析パッケージ (MIL-STD 1553およびARINC 429)
Dx000USBBUSBデコード/解析ソフトウェアパッケージ

「* モデル番号の「x」は、購入する製品ファミリーに対応します。3000G Xシリーズのご注文の場合、対象となるソフトウェアモデル番号はD3で始まります。4000G Xシリーズの場合、対象となるソフトウェアモデルはD4で始まります。6000 Xシリーズの場合、対象となるソフトウェアモデルはD6で始まります。」

無償ソフトウェアの入手方法

このプロモーションに関してご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

このキャンペーンの詳細

解析用に最適化されたInfiniiVisionオシロスコープが最大50%割引

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?