최적화된 오실로스코프로 더 많은 인사이트와 기능을 확보하십시오.

키사이트 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프를 통해 빠른 파형 업데이트, 낮은 노이즈 및 온보드 분석을 경험하십시오. 임베디드, 전력 및 프로토콜 애플리케이션 전반에서 중요한 신호 동작을 캡처하고 자신 있게 디버깅하십시오.

한정된 기간 동안, 해당 모델을 구매하시면 세 가지 소프트웨어 애플리케이션을 무료로 받으실 수 있습니다. 임베디드 프로토콜, 자동차 직렬 버스, 전력 분석, USB 검증 및 항공우주 및 방위 테스트용 패키지 중에서 선택하십시오. 이 혜택은 최대 50%의 가치를 더하며, 다음 테스트 과제를 자신 있게 처리할 수 있는 유연성을 제공합니다.

프로모션 기간: 2025년 8월 1일 ~ 12월 31일

해당 제품: 3000G, 4000G, 6000 X-시리즈 오실로스코프

적용 지역: 중화권, 이스라엘 및 CIP Incoterms로 제한된 국가를 제외하고 전 세계적으로 적용 가능합니다.

무료 사용 가능 소프트웨어 옵션*

모델 번호설명
Dx000GENB임베디드 프로토콜 분석 소프트웨어 (I2C, SPI, RS232/422/485/UART)
Dx000AUTB자동차 분석 소프트웨어 패키지(CAN, CAN FD, LIN, SENT)
Dx000PWRB전력 분석 소프트웨어 패키지
Dx000AERB항공우주 및 방위 분석 패키지 (MIL-STD 1553 및 ARINC 429)
Dx000USBBUSB 디코드 및 분석 소프트웨어 패키지

* 모델 번호의 "x"는 구매 제품군에 해당합니다. 3000G X-시리즈 주문의 경우, 해당 소프트웨어 모델 번호는 D3로 시작합니다. 4000G X-시리즈의 경우, 해당 소프트웨어 모델은 D4로 시작합니다. 6000 X-시리즈의 경우, 해당 소프트웨어 모델은 D6으로 시작합니다.

무료 소프트웨어 청구 방법
  • 해당 오실로스코프를 온라인으로 구매하거나 키사이트 공인 파트너에게 문의하여 주문하십시오.
  • 구매하신 후, 선택하신 세 가지 적격 소프트웨어 애플리케이션으로 청구 양식을 작성 하십시오. 청구는 프로모션 종료일로부터 90일 이내에 제출해야 합니다.

본 프로모션에 대해 궁금한 점이 있으시면 문의하십시오.

이 혜택에 대해 자세히 알아보십시오.

분석에 최적화된 InfiniiVision 오실로스코프를 최대 50% 할인된 가격으로 만나보십시오.

어떤 도움을 드릴까요?