Obtenha mais informações e recursos com um osciloscópio otimizado

Experimente atualizações rápidas de formas de onda, baixo ruído e análise integrada com os osciloscópios InfiniiVision da série X da Keysight. Capture o comportamento de sinais críticos e faça a depuração com confiança em aplicativos incorporados, de energia e de protocolo.

Por tempo limitado, obtenha três aplicativos de software gratuitamente ao comprar um modelo qualificado. Escolha entre pacotes para protocolos incorporados, barramentos seriais automotivos, análise de energia, validação de USB e testes aeroespaciais e de defesa. Essa oferta agrega até 50% em valor e lhe dá a flexibilidade para lidar com seu próximo desafio de teste com confiança.

Detalhes da promoção: De 1º de agosto a 31 de dezembro de 2025

Produtos elegíveis: Osciloscópios das séries 3000G, 4000G e 6000 X

Disponibilidade: Aplicável em todo o mundo, exceto para a Grande China, Israel e países limitados ao CIP Incoterms.

Opções de Software Elegíveis Gratuitas*

Número do modeloDescrição
Dx000GENBSoftware de análise de protocolo incorporado (I2C, SPI, RS232/422/485/UART)
Dx000AUTBPacote de software de análise automotiva (CAN, CAN FD, LIN, SENT)
Dx000PWRBPacote de software de análise de potência
Dx000AERBPacote de análise aeroespacial e de defesa (MIL-STD 1553 e ARINC 429)
Dx000USBBPacote de software de análise e decodificação USB

* O "x" nos números de modelo corresponde à família de compra. Para pedidos da Série 3000G X, os números de modelo de software elegíveis começarão com D3. Para a Série 4000G X, os modelos de software elegíveis começarão com D4. Para a Série 6000 X, os modelos de software elegíveis começarão com D6.

Como solicitar seu software gratuito

Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida sobre essa promoção.

Saiba mais sobre esta oferta

Economize até 50% em osciloscópios InfiniiVision otimizados para análise.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?