¿Qué busca?
Compre un osciloscopio InfiniiVision y reciba tres aplicaciones
Acelere la depuración y el análisis con tres aplicaciones gratuitas al adquirir un osciloscopio válido.
Obtenga más información y capacidad con un osciloscopio optimizado
Experimente actualizaciones rápidas de formas de onda, bajo ruido y análisis a bordo con los osciloscopios Keysight InfiniiVision Serie X. Capture el comportamiento de señales críticas y depure con confianza en aplicaciones integradas, de alimentación y de protocolo.
Por tiempo limitado, consiga tres aplicaciones de software gratuitas al adquirir un modelo apto. Elija entre paquetes para protocolos integrados, buses serie de automoción, análisis de potencia, validación USB y pruebas aeroespaciales y de defensa. Esta oferta añade hasta un 50% de valor y le proporciona la flexibilidad necesaria para afrontar su próximo reto de pruebas con confianza.
Detalles de la promoción: Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025
Productos elegibles: Osciloscopios de las series X 3000G, 4000G y 6000
Disponibilidad: Aplicable en todo el mundo, excepto Gran China, Israel y países limitados a CIP Incoterms.
Productos subvencionables
Opciones de software elegibles gratuitas*.
| Número de modelo | Descripción |
|---|---|
| Dx000GENB | Software de análisis de protocolos integrados (I2C, SPI, RS232/422/485/UART) |
| Dx000AUTB | Paquete de software de análisis de automoción (CAN, CAN FD, LIN, SENT) |
| Dx000PWRB | Paquete de software de análisis de potencia |
| Dx000AERB | Paquete de análisis aeroespacial y de defensa (MIL-STD 1553 y ARINC 429) |
| Dx000USBB | Paquete de software de descodificación y análisis USB |
* La "x" en los números de modelo corresponde a la familia de compra. Para los pedidos de 3000G X-Series, los números de modelo de software elegibles comenzarán por D3. Para la serie 4000G X, los modelos de software elegibles empiezan por D4. Para la serie 6000 X, los modelos de software elegibles empiezan por D6.
- Compre un osciloscopio elegible en línea o póngase en contacto con un socio autorizado de Keysight para realizar un pedido.
- Tras recibir su compra, rellene el formulario de solicitud con tres aplicaciones de software elegibles de su elección. Las solicitudes deben presentarse en un plazo de 90 días a partir de la fecha de finalización de la promoción.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre esta promoción.
Más información sobre esta oferta
Ahorre hasta un 50% en osciloscopios InfiniiVision optimizados para análisis.
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?