Mehr Einblicke und Möglichkeiten mit einem optimierten Oszilloskop

Erleben Sie schnelle Wellenform-Updates, geringes Rauschen und Onboard-Analyse mit Keysight Oszilloskopen der InfiniiVision X-Serie. Erfassen Sie kritisches Signalverhalten und führen Sie zuverlässige Fehlersuche in Embedded-, Energie- und Protokollanwendungen durch.

Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie beim Kauf eines qualifizierten Modells drei Softwareanwendungen kostenlos. Wählen Sie aus Paketen für eingebettete Protokolle, serielle Busse im Automobilbereich, Stromversorgungsanalyse, USB-Validierung sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstests. Dieses Angebot bietet einen Mehrwert von bis zu 50 % und gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre nächste Testaufgabe mit Zuversicht zu bewältigen.

Einzelheiten der Aktion: 1. August bis 31. Dezember 2025

In Frage kommende Produkte: Oszilloskope der X-Serie 3000G, 4000G und 6000

Verfügbarkeit: Weltweit anwendbar, mit Ausnahme von Greater China, Israel und Ländern, die auf CIP Incoterms beschränkt sind.

Kostenlose berechtigte Softwareoptionen*

Modellnummer Beschreibung
Dx000GENB Software zur Analyse eingebetteter Protokolle (I2C, SPI, RS232/422/485/UART)
Dx000AUTB Softwarepaket zur Fahrzeuganalyse (CAN, CAN FD, LIN, SENT)
Dx000PWRB Softwarepaket zur Leistungsanalyse
Dx000AERB Analysepaket für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (MIL-STD 1553 und ARINC 429)
Dx000USBB USB-Dekodier- und Analyse-Softwarepaket

* Das „x“ in den Modellnummern entspricht der erworbenen Produktfamilie. Bei Bestellungen der 3000G X-Serie beginnen die Modellnummern der berechtigten Software mit D3. Bei der 4000G X-Serie beginnen die Modellnummern der berechtigten Software mit D4. Bei der 6000 X-Serie beginnen die Modellnummern der berechtigten Software mit D6.

Wie Sie Ihre kostenlose Software anfordern

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu dieser Aktion haben.

Erfahren Sie mehr über dieses Angebot

Sparen Sie bis zu 50 % bei InfiniiVision Oszilloskopen, die für die Analyse optimiert sind.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?