Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
お客様のニーズに合わせてキーサイトのEssential オシロスコープを構成してください。最も手頃なXR1-classでさえ、6つの測定器を1つに統合し、自動測定機能を提供します。XR3-classは、他の汎用オシロスコープの4倍の分解能と半分のノイズフロアを持つ14ビットADCを搭載しています。キーサイトのEssential オシロスコープは、マスクテスト、高速フーリエ変換(FFT)、プロトコルトリガおよびデコード、さらにヒストグラムとボード線図用の自動テストソフトウェアを備えています。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト Essentialオシロスコープは、オシロスコープ、波形発生器、プロトコル・アナライザ、デジタル電圧計、周波数カウンタ、周波数応答アナライザを1台の測定器に統合しています。
I2C、UART/RS232、SPI、CAN、LINなどの一般的なシリアルバスでのトリガとデコードをサポートし、複数のプロトコルにわたる正確な信号解析と効率的なトラブルシューティングを保証します。
周波数、振幅、立ち上がり時間などの主要なパラメータを捕捉するために必要な機能が事前にプログラムされており、測定を手動で設定する必要がありません。
コンパクトで軽量なEssentialオシロスコープは、テストをどこへでも持ち運び、必要な場所で測定を実行できます。
Maximum bandwidth
70 MHz ~ 1 GHz
アナログチャネル数
2 ~ 4
デジタルチャネル数
0 ~ 16
最大サンプルレート
2 GSa/s ~ 5 GSa/s
最大メモリ長
1 Mpts ~ 100 Mpts
ディスプレイサイズ
7 inch ~ 10.1 inch
ADC resolution
8 bits ~ 14 bits
Brands included
HD3 Series, 1000 Series, 2000 Series, 3000 Series
DSOX1202G
DSOX1202Gは、波形発生器内蔵の70/100/200 MHz 帯域に対応した2チャネルのオシロスコープです
製品同梱物:
HD304MSO
HD304MSOオシロスコープは、14ビットADC、4つのアナログチャネル、100Mptsメモリ、1,300,000波形/秒の更新レート、および10.1インチの静電容量式タッチスクリーンを提供します。
含まれているもの。
MSOX3104G
MSOX3104G 1 GHzオシロスコープは、4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル、4 Mポイントメモリ、1,000,000波形/秒の波形更新レート、ゾーン・タッチ・トリガ、8.5インチ静電容量式タッチスクリーン、波形/測定ヒストグラム機能搭載の標準組み込みソフトウェアを備えています。
内容
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
最新のオシロスコープには、自動測定、高速フーリエ変換(FFT)解析、トリガオプションなどの機能が搭載されています。これらの機能はオシロスコープの機能を強化し、幅広いアプリケーションに対応する強力なツールとなっています。これらのオシロスコープ機能の詳細を以下に示します。
自動測定
波形の周波数、振幅、立ち上がり時間、立ち下がり時間など、さまざまなパラメータを自動的に測定します。この機能により、一般的なパラメータの解析が高速化され、手動測定におけるヒューマンエラーの可能性が低減されます。
高速フーリエ変換(FFT)
FFT解析により、オシロスコープは時間領域信号を周波数領域成分に変換できます。これは、信号の周波数成分を特定し、ノイズや高調波などの問題を診断し、スペクトル解析を実行するのに特に役立ちます。
トリガオプション
トリガ機能により、ユーザーは信号内の特定のイベントを捕捉できます。トリガは、パルス幅、ロジックパターン、ラントパルスなどの条件に基づいて設定できます。これにより、複雑な信号動作の分離と解析に役立ちます。
オシロスコープの波形更新レートとは、新しい波形データをリフレッシュまたはキャプチャし、画面に表示する周波数を指します。高い波形更新レートは、過渡現象、グリッチ、断続的な信号など、動的または急速に変化する信号を分析する際に特に重要です。波形更新レートが十分に速くない場合、オシロスコープはこれらの信号を捕捉できず、貴重な情報を逃し、不正確な分析につながる可能性があります。
波形更新レートは、アナログコンポーネントとデジタルコンポーネント間の複雑な相互作用を伴う組み込みシステム開発、高周波スイッチングと過渡動作を持つパワーエレクトロニクスおよび電源、ならびに開発・生産中にデバイスの性能を検証するための民生用電子機器といったアプリケーションにおける信号のリアルタイム監視にも重要です。
アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、オシロスコープの重要なコンポーネントです。これは、信号の捕捉と解析におけるオシロスコープの精度、確度、および性能を決定します。ADCが持つビット数、すなわちビット深度は、オシロスコープの垂直分解能を決定し、電圧のどの程度の小さな変化を正確に表現できるかを示します。ADCの主要な機能は、電圧波形のようなアナログ信号をサンプリングし、オシロスコープの中央処理装置(CPU)が理解できる一連のデジタル値に変換することです。オシロスコープのADCは、アナログ信号を離散的な時間間隔でサンプリングし、それらをデジタルサンプルに変換した後、ディスプレイ上に波形の視覚的な表現を再構築します。
ADCの分解能、すなわちビット深度は、オシロスコープが信号内の異なる電圧レベルをどの程度正確に区別できるかを決定します。例えば、8ビットADCは信号の振幅範囲を256レベルに分割しますが、14ビットADCは16,384個の離散的な電圧レベルで信号を表現できます。このより高い分解能は、航空宇宙および防衛レーダー、ソナー、テレメトリシステム、パワーエレクトロニクスDC-DCコンバータおよびスイッチモード電源、あるいは磁気共鳴画像法(MRI)やコンピュータ断層撮影(CT)スキャンなどの医療アプリケーションといった高精度アプリケーションで特に有用です。