了解如何將測試時間從數小時縮短至數分鐘。

誠摯邀請您參加 Keysight 訊號產生器展示日,與我們的專家一同學習如何將四個訊號產生器和一個嵌入式反射計整合到單一裝置中,以簡化您的測試設定。

了解如何使用訊號產生器的內嵌反射計執行功率放大器匹配校正,只需數分鐘,而非數小時。無需額外測試設備。

您還將了解如何使用四通道信號產生器,簡化共存測試、波束成形和多輸入多輸出 (MIMO) 空間多工。此平台可提供在頻率、相位和時序上同步的精確信號,同時將空間需求減少 75%。

立即註冊,觀看這些現場展示,並與 Keysight 射頻專家交流,他們將在活動期間隨時為您解答問題。

MXG 網路研討會影像

探索我們全新的 MXG 訊號產生器

Keysight MXG 將四個向量信號產生器的功能整合到一台精巧的 2U 儀器中,從而簡化您的測試設定。它具有內建反射計以降低量測不確定度、自動校準以減少停機時間,以及產生複雜寬頻信號的先進功能。MXG 信號產生器可在廣泛的應用中提供一致且可重複的結果。

精選資源

需要協助或有疑問嗎?