검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄이는 방법을 알아보십시오.
키사이트 신호 발생기 데모 데이에서 전문가들과 함께 4개의 신호 발생기와 단일 장치에 통합된 임베디드 반사계로 테스트 설정을 간소화하는 방법을 알아보십시오.
신호 발생기의 임베디드 반사계로 몇 시간 대신 몇 분 만에 전력 증폭기 매치 보정을 수행하는 방법을 알아보십시오. 추가 테스트 장비는 필요하지 않습니다.
또한 4채널 신호 발생기를 사용하여 공존 테스트, 빔포밍 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 공간 다중화를 간소화하는 방법을 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼은 주파수, 위상 및 타이밍에 동기화된 정밀 신호를 제공하며 공간 요구 사항을 75% 줄입니다.
지금 등록하여 라이브 데모를 시청하고, 이벤트 기간 내내 질문에 답변해 드릴 키사이트 RF 전문가와 채팅하십시오.
전문가로부터 배우십시오.
새로운 MXG 신호 발생기를 살펴보십시오.
키사이트 MXG는 4개의 벡터 신호 발생기 기능을 컴팩트한 2U 장비에 통합하여 테스트 설정을 간소화합니다. 이 장비는 측정 불확실성을 줄이는 임베디드 리플렉토미터, 가동 중단 시간을 줄이는 자체 교정, 그리고 복잡한 광대역 신호를 생성하는 고급 기능을 제공합니다. MXG 신호 발생기는 광범위한 애플리케이션에서 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다.
추천 자료
어떤 도움을 드릴까요?