Entdecken Sie, wie Sie die Testzeit von Stunden auf Minuten reduzieren können

Kommen Sie mit unseren Experten zum Keysight Signalgenerator-Demotag und erfahren Sie, wie Sie Ihren Prüfaufbau mit vier Signalgeneratoren und einem integrierten Reflektometer in einem einzigen Gerät vereinfachen können.

Entdecken Sie, wie Sie die Anpassungskorrektur von Leistungsverstärkern mit dem in den Signalgenerator integrierten Reflektometer durchführen können - in Minuten, nicht in Stunden. Es ist keine zusätzliche Testausrüstung erforderlich.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit dem Vier-Kanal-Signalgenerator Koexistenzprüfungen, Beamforming und räumliches Multiplexing mit mehreren Eingängen und Ausgängen (MIMO) rationalisieren können. Die Plattform bietet präzise Signale, die in Frequenz, Phase und Timing synchronisiert sind, und reduziert den Platzbedarf um 75 %.

Melden Sie sich noch heute an, um diese Live-Demos zu sehen und mit den HF-Experten von Keysight zu sprechen, die während der gesamten Veranstaltung für Ihre Fragen zur Verfügung stehen werden.

MXG Webinar Bild

Entdecken Sie unseren neuen MXG-Signalgenerator

Der Keysight MXG vereinfacht Ihren Prüfaufbau, indem er die Funktionen von vier Vektorsignalgeneratoren in einem kompakten 2U-Gerät zusammenfasst. Er verfügt über ein integriertes Reflektometer zur Verringerung der Messunsicherheit, Selbstkalibrierung für geringere Ausfallzeiten und erweiterte Funktionen zur Erzeugung komplexer Breitbandsignale. Der MXG-Signalgenerator liefert konsistente und wiederholbare Ergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Ausgewählte Ressourcen

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?