テスト時間を数時間から数分に短縮する方法をご覧ください。

Keysight 信号発生器デモDayに参加して、4つの信号発生器 内蔵リフレクトメータを1つのユニットに統合し、テスト・セットアップを簡素化する方法をご覧ください。

信号発生器の内蔵リフレクトメータを使用して、パワーアンプのマッチング補正を数時間ではなく数分で実行する方法をご覧ください。追加のテスト機器は不要です。

また、4チャネル信号発生器を使用して、共存テスト、ビームフォーミング、多入力多出力 (MIMO) 空間多重化を合理化する方法も確認できます。このプラットフォームは、周波数、位相、タイミングが同期された精密な信号を提供し、スペース要件を75%削減します。

今すぐ登録してこれらのライブデモを視聴し、イベント期間中お客様の質問にお答えするキーサイトのRFエキスパートとチャットできます。

MXGウェビナー画像

当社の新しいMXGシグナルジェネレーターをご覧ください。

キーサイト MXGは、4つのベクトル信号発生器の機能をコンパクトな2U計測器に統合することで、テストセットアップを簡素化します。測定不確かさを低減する内蔵リフレクトメータ、ダウンタイムを短縮する自己校正、および複雑な広帯域信号を生成する高度な機能を備えています。MXG信号発生器は、幅広いアプリケーションで一貫性のある再現可能な結果を提供します。

おすすめのリソース

ホワイトペーパー 2026.02.28

The Essential 信号発生器ガイドRFの確固たる基礎を築く – 第1部

信頼性の高いテスト結果を得て、市場投入までの時間を短縮するためには、適切なシグナル・ジェネレーターの選択が不可欠です。本稿では、シグナル・ジェネレーターの基本的な機能、種類、主要な仕様について詳しく解説します。シグナル・ジェネレーターは、民生用電子機器、ワイヤレス通信、レーダーデバイスに携わるエンジニアにとって、テスト結果の不確実性を排除する上で極めて重要です。これらは、帯域幅が制限され、干渉が多い環境においても、デバイスの特性評価に必要な高精度で安定したテスト信号を提供します。エンジニアが劣化を適用できるようにすることで、シグナル・ジェネレーターは設計をその限界内で、また限界を超えてテストするのに役立ち、信頼性と堅牢性を確保します。アナログ型およびベクトル型を含むRFシグナル・ジェネレーターは、RFアプリケーションのテストに必要な波形を生成します。エンジニアは、システムやコンポーネントの設計、テスト、製造のために、繰り返し波形または非繰り返し波形を生成するためにこれらを使用します。シグナル・ジェネレーターは、実世界の信号をシミュレートし、電子システムの性能と動作を包括的に評価することを可能にします。

2026.02.28

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?