Descubra cómo puede reducir el tiempo de las pruebas de horas a minutos

Únase a nuestros expertos en el Keysight Signal Generator Demo Day y aprenda a simplificar su configuración de prueba con cuatro generadores de señal y un reflectómetro integrado en una sola unidad.

Descubra cómo realizar la corrección de coincidencias de amplificadores de potencia con el reflectómetro integrado del generador de señales, en cuestión de minutos, no de horas. No es necesario ningún equipo de prueba adicional.

También verá cómo agilizar las pruebas de coexistencia, formación de haces y multiplexación espacial de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) utilizando el generador de señales de cuatro canales. La plataforma ofrece señales precisas sincronizadas en frecuencia, fase y temporización, al tiempo que reduce los requisitos de espacio en un 75%.

Regístrese hoy mismo para ver estas demostraciones en directo y charlar con los expertos en RF de Keysight, que estarán disponibles para responder a sus preguntas durante todo el evento.

MXG Webinar Imagen

Explore nuestro nuevo generador de señales MXG

El MXG de Keysight simplifica su configuración de pruebas al consolidar las capacidades de cuatro generadores de señales vectoriales en un instrumento compacto de 2U. Cuenta con un reflectómetro integrado para reducir la incertidumbre de medición, autocalibración para reducir el tiempo de inactividad y capacidades avanzadas para generar señales complejas de banda ancha. El generador de señales MXG proporciona resultados coherentes y repetibles en una amplia gama de aplicaciones.

Recursos destacados

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?