Descubra como você pode reduzir o tempo de teste de horas para minutos

Junte-se aos nossos especialistas no Dia de Demonstração do Gerador de Sinais da Keysight e saiba como simplificar sua configuração de teste com quatro geradores de sinais e um refletômetro integrado em uma única unidade.

Descubra como realizar a correção da correspondência do amplificador de potência com o refletômetro incorporado do gerador de sinais - em minutos, não em horas. Não é necessário nenhum equipamento de teste adicional.

Você também verá como agilizar os testes de coexistência, beamforming e multiplexação espacial de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) usando o gerador de sinais de quatro canais. A plataforma oferece sinais precisos sincronizados em frequência, fase e tempo, além de reduzir os requisitos de espaço em 75%.

Registre-se hoje para assistir a essas demonstrações ao vivo e conversar com os especialistas em RF da Keysight, que estarão disponíveis para responder às suas perguntas durante todo o evento.

Imagem do Webinar MXG

Explore nosso novo gerador de sinal MXG

O MXG da Keysight simplifica sua configuração de teste ao consolidar os recursos de quatro geradores de sinais vetoriais em um instrumento compacto de 2U. Ele possui um refletômetro incorporado para reduzir a incerteza de medição, autocalibração para reduzir o tempo de inatividade e recursos avançados para gerar sinais complexos de banda larga. O gerador de sinais MXG fornece resultados consistentes e repetíveis em uma ampla gama de aplicações.

Recursos em destaque

Deseja ajuda ou tem dúvidas?