探索將徹底改變電源測試的三款全新高密度電源系列

白皮書:消除高功率測試中隱含的權衡取捨

高功率驗證不應迫使您在準確度與速度、安全性與可擴充性,或是成本與訊號忠實度之間做出抉擇。探索實用的策略,以提升產能、降低風險並自信地進行規模擴充。

重新定義功率測試

是時候改變您的測試方式了。

在更小的空間內發揮更大效能
在相同的佔用空間內容納更多通道。

化浪費為效率
將多餘的能量回饋至電網。

藉由自動化實現更快速的驗證
無需編寫程式碼即可模擬真實世界條件並簡化工作流程。

網路研討會:避免高密度功率測試中的陷阱

了解五種常見的高功率驗證錯誤,以及如何確保獲得準確可靠的結果。

探索產品

DP5700 系列高密度電源供應器

  • 1.5 千瓦– 7.5千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:500 A
  • 提供半機架寬度和 1U 尺寸
  • 可拆卸式 SD 記憶體確保資料保持機密

DP5800 系列高密度電源供應器

  • 10.2 千瓦– 12千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 提供 2U 規格
  • 自動量程輸出功能可在單一裝置中提供更多電壓與電流的組合

RP5900 系列能量回饋式電源供應器

  • 1.7 千瓦 – 12 千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率輸出,高達 95% 的能量回饋電網

EL4900 系列能量回饋式電子負載器

  • 1.2 千瓦–12 千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:720 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率吸收,高達 95% 的能量回饋電網

探索產業應用

航太與國防領域的功率測試

了解我們的解決方案如何解決在真實軌道條件下,驗證衛星計畫中電源系統和酬載的複雜性。

衛星電源測試應用 >

適用於儲能系統的功率測試

測試電池儲能系統涉及等待充電/放電循環,這會浪費時間和能源。了解我們的解決方案如何簡化測試。

儲能測試應用 >

資料中心的功率測試

固定負載測試設定會錯過邊緣案例、浪費電力並拖慢您的團隊。探索無需即時基礎設施的真實資料中心 PSU 驗證。

資料中心電源測試應用 >

需要協助或有疑問嗎?