Können wir Ihnen behilflich sein?
Leistung ohne Kompromisse
Multi-Kilowatt-Geräte schneller und auf kleinerem Raum validieren – ohne Kompromisse bei Leistung oder Programmierbarkeit einzugehen.
Entdecken Sie drei neue Hochleistungs-Leistungsserien, die die Leistungsprüfung revolutionieren werden.
White Paper : Die versteckten Kompromisse bei Hochleistungstests beseitigen
Hochleistungsvalidierung sollte Sie nicht vor die Wahl zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit oder Kosten und Datentreue stellen. Entdecken Sie praktische Strategien, um den Durchsatz zu erhöhen, Risiken zu minimieren und sicher zu skalieren.
Leistungsprüfung neu definieren
Es ist an der Zeit, Ihre Testmethoden zu verändern.
Mehr erreichen auf kleinerem Raum
Mehr Kanäle auf derselben Stellfläche unterbringen.
Abfall in Effizienz umwandeln
Überschüssige Energie soll wieder ins Stromnetz eingespeist werden.
Schnellere Validierung durch Automatisierung
Realweltbedingungen simulieren und Arbeitsabläufe optimieren – ganz ohne Skripte.
Webinar: Fallstricke bei Tests mit hoher Leistungsdichte vermeiden
Lernen Sie fünf häufige Fehler bei der Validierung von Hochleistungsdaten kennen und erfahren Sie, wie Sie genaue und zuverlässige Ergebnisse gewährleisten.
Produkte erforschen
Netzteile mit hoher Dichte der Serie DP5700
- 1,5 kW – 7,5 kW
- Maximale Spannung: 1500 V
- Maximalstrom: 500 A
- Verfügbar in halber Rackbreite und 1U-Größe
- Herausnehmbarer SD-Speicher sorgt dafür, dass die Daten geheim bleiben
Hochleistungsnetzteile der Serie DP5800
- 10,2 kW – 12 kW
- Maximale Spannung: 1500 V
- Maximalstrom: 1020 A
- Erhältlich in 2U-Größen
- Die automatische Bereichswahl am Ausgang ermöglicht mehr Spannungs- und Stromkombinationen in einem einzigen Gerät.
Regenerative Stromversorgungen der Serie RP5900
- 1,7 kW – 12 kW
- Maximale Spannung: 1500 V
- Maximalstrom: 1020 A
- Verfügbar in den Größen 1U und 2U
- Bidirektionale Stromerzeugung mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz
Regenerative elektronische Lasten der Serie EL4900
- 1,2 kW – 12 kW
- Maximale Spannung: 1500 V
- Maximalstrom: 720 A
- Verfügbar in den Größen 1U und 2U
- Bidirektionale Stromaufnahme mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz
Leistungsstark für Ihr Rack
Automatisierung ohne Programmierung
Beschleunigen Sie Tests und verkürzen Sie Entwicklungszyklen durch Automatisierung ohne Programmierung. Protokollieren und wenden Sie Live-Batterieentladekurven an, um die Langzeitleistung in Echtzeit zu simulieren und gleichzeitig eine vollständige Testabdeckung zu gewährleisten.
Kompaktprüfung
Maximieren Sie Ihre Testkapazität, ohne Ihren Platzbedarf zu erhöhen. Unsere leistungsstarken ATE-Systemnetzteile liefern 1,5 kW bis 12 kW auf nur 1–3 Höheneinheiten (HE), mit Halb-HE-Optionen, die mehr Leistung auf kleinerem Raum bieten.
Skalierbare Hochleistungsausgabe
Erweitern Sie Ihr Testsystem flexibel mit steigenden Anforderungen. Durch Parallelschaltung der Einheiten liefern unsere leistungsstarken ATE-Systemnetzteile bis zu 192 kW – und bieten damit die erforderliche Leistungsreserve für selbst anspruchsvollste Anwendungen.
Regenerative Energie
Reduzieren Sie Energieverschwendung und senken Sie Kosten mit regenerativen Netzteilen und elektronischen Verbrauchern. Diese Modelle speisen bei Langzeittests wie Batterieladezyklen bis zu 95 % der erzeugten Energie ins Netz zurück.
Branchenanwendungen erkunden
Leistungsprüfung in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung
Erfahren Sie, wie unsere Lösungen die Komplexität der Validierung von Stromversorgungssystemen und Nutzlasten in Satellitenprogrammen unter realen Orbitalbedingungen bewältigen.
Leistungsprüfung für Energiespeichersysteme
Das Testen von Batteriespeichersystemen erfordert das Warten auf Lade-/Entladezyklen, was Zeit und Energie kostet. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen das Testen optimieren.
Leistungsprüfung in Rechenzentren
Testumgebungen mit fester Last erfassen keine Grenzfälle, verschwenden Energie und bremsen Ihr Team aus. Entdecken Sie die reale Validierung von Netzteilen in Rechenzentren ohne laufende Infrastruktur.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?