Choose a country or area to see content specific to your location
在實驗室中使用後處理頻譜管理軟體精確定位干擾。
請使用此選配工具,快速找出最符合您航太與國防自動測試設備(ATE)需求的電源供應器。
3D Interconnect Designer 為任何先進的互連結構(包括微晶片、堆疊晶片、封裝及印刷電路板)提供靈活的建模與優化環境。
透過以舊換新,以更低的成本獲得更快速的數位驗證服務。
模擬資料中心基礎設施的每個部分。模擬一切。最佳化所有。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
透過專為現代製造設計的強大線上和離線 ICT,實現快速、準確的電路板級測試。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
中國臺灣
尋找感興趣的產品?
Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
自信整合。自信切換。自信量測。
我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
無可用的篩選器
M9380A
M9380A PXIe 連續波 (CW) 信號源是一款精巧的模組化解決方案,專為快速資料介面和高速自動化測試系統而設計。
M9380A PXIe 連續波(CW)訊號源提供 1 MHz 到 3 或 6 GHz 的頻率範圍。 它具有高輸出功率和準確的振幅控制,是體積輕巧、經濟有效的類比訊號源,非常適合用於本地振盪器(LO)替代、干擾注入,和無線元件測試。
M9381A
Keysight M9381A PXIe 向量訊號產生器(PXI VSG)提供 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍。
M9381A PXI VSG 專為射頻裝置設計驗證和製造測試環境而最佳化,提供出色的速度、效能和多通道測試功能。 Keysight M9381A PXI VSG 建立在靈活、可擴充的模組化平台上,讓您能以低風險的方式來因應變化,並立即為未來做好準備。
M9383A
Keysight M9383A PXIe 微波訊號產生器是輕巧的模組化儀器,提供 1 MHz 至 44 GHz 的頻率範圍,以及高達 1 GHz 的射頻頻寬。
Keysight M9383A PXIe 微波訊號產生器基於 PXIe 工業標準,具有充足的靈活性,可滿足您目前的測試需求,並且可根據未來測試需求進行升級 – 無論是在更高的頻率下進行測試,還是進行大批量產測。
M9383B
Keysight M9383B 是一款大範圍電壓量測設備,可同時從多個通道擷取動態的正電壓位準。
M9383B VXG-m 是業界首款支援高達 44 GHz 頻率的雙通道微波訊號產生器