Keysight Essentialオシロスコープには3つのクラスがあります。XR1クラスにはInfiniiVision 1000および2000シリーズ、XR2クラスには3000シリーズ、XR3クラスにはHD3およびXR3シリーズが含まれます。
ニーズに合わせてKeysight Essentialオシロスコープを構成できます。最も手頃な価格のXR1-classであっても、1台に6つの測定器が統合され、自動測定機能が備わっています。XR3-classは14ビットADCを搭載しており、他の汎用オシロスコープの4倍の分解能と2分の1のノイズフロアを実現しています。ベンチトップ型およびコンパクトな1Uラックマウント型のフォーマットがあり、1Uは数百のアナログチャンネルにわたる同期マルチオシロスコープ測定をサポートします。Keysight Essentialオシロスコープには、マスクテスト、高速フーリエ変換(FFT)、プロトコル・トリガ/デコード用の自動テストソフトウェアのほか、ヒストグラムやボード線図が備わっています。人気の構成から選ぶことも、お客様のアプリケーションに合わせて特定を構成することもできます。選定にお困りですか? 以下のリソースをご確認ください。
キーサイト Essentialオシロスコープは、オシロスコープ、波形発生器、プロトコル・アナライザ、デジタル電圧計、周波数カウンタ、周波数応答アナライザを1台の測定器に統合しています。
I2C、UART/RS232、SPI、CAN、LINなどの一般的なシリアルバスでのトリガとデコードをサポートし、複数のプロトコルにわたる正確な信号解析と効率的なトラブルシューティングを保証します。
周波数、振幅、立ち上がり時間などの主要なパラメータを捕捉するために必要な機能が事前にプログラムされており、測定を手動で設定する必要がありません。
コンパクトで軽量なEssentialオシロスコープは、テストをどこへでも持ち運び、必要な場所で測定を実行できます。
Maximum bandwidth
70 MHz ~ 1 GHz
Analog channels
2 ~ 4
Digital channels
0 ~ 16
Maximum sample rate
2 GSa/s ~ 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts ~ 100 Mpts
Display size
3.12 inch ~ 10.1 inch
ADC resolution
8 bits ~ 14 bits
Brands included
1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series
Multi-scope synchronization
Varies
DSOX1202G
DSOX1202Gは、波形発生器内蔵の70/100/200 MHz 帯域に対応した2チャネルのオシロスコープです
製品同梱物:
HD304MSO
HD304MSOオシロスコープは、14ビットADC、4つのアナログチャネル、100Mptsメモリ、1,300,000波形/秒の更新レート、および10.1インチの静電容量式タッチスクリーンを提供します。
含まれているもの。
XR3L4A
XR3L4A ロープロファイルオシロスコープは、1Uのラックマウント対応フォームファクタに、14ビットADC、4つのアナログチャンネル、100 Mptsのメモリ、および1,300,000 wfms/secの更新レートを搭載しています。
付属品:
民生家電
航空宇宙・防衛
同期された1つのラックで、タイミングが重要なA&Dサブシステムの信号を相関させます。
一般電子機器
内蔵波形ジェネレータを使用して、アナログフィルタおよびアンプの周波数応答を測定します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
最新のオシロスコープには、自動測定、高速フーリエ変換(FFT)解析、トリガオプションなどの機能が搭載されています。これらの機能はオシロスコープの機能を強化し、幅広いアプリケーションに対応する強力なツールとなっています。これらのオシロスコープ機能の詳細を以下に示します。
自動測定
波形の周波数、振幅、立ち上がり時間、立ち下がり時間など、さまざまなパラメータを自動的に測定します。この機能により、一般的なパラメータの解析が高速化され、手動測定におけるヒューマンエラーの可能性が低減されます。
高速フーリエ変換 (FFT)
FFT解析により、オシロスコープは時間領域信号を周波数領域成分に変換できます。これは、信号の周波数成分を特定し、ノイズや高調波などの問題を診断し、スペクトル解析を実行するのに特に役立ちます。
トリガオプション
トリガ機能により、ユーザーは信号内の特定のイベントを捕捉できます。トリガは、パルス幅、ロジックパターン、ラントパルスなどの条件に基づいて設定できます。これにより、複雑な信号動作の分離と解析に役立ちます。
オシロスコープの波形更新レートとは、新しい波形データをリフレッシュまたはキャプチャし、画面に表示する周波数を指します。高い波形更新レートは、過渡現象、グリッチ、断続的な信号など、動的または急速に変化する信号を分析する際に特に重要です。波形更新レートが十分に速くない場合、オシロスコープはこれらの信号を捕捉できず、貴重な情報を逃し、不正確な分析につながる可能性があります。
波形更新レートは、アナログコンポーネントとデジタルコンポーネント間の複雑な相互作用を伴う組み込みシステム開発、高周波スイッチングと過渡動作を持つパワーエレクトロニクスおよび電源、ならびに開発・生産中にデバイスの性能を検証するための民生用電子機器といったアプリケーションにおける信号のリアルタイム監視にも重要です。
アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、オシロスコープの重要なコンポーネントです。これは、信号の捕捉と解析におけるオシロスコープの精度、確度、および性能を決定します。ADCが持つビット数、すなわちビット深度は、オシロスコープの垂直分解能を決定し、電圧のどの程度の小さな変化を正確に表現できるかを示します。ADCの主要な機能は、電圧波形のようなアナログ信号をサンプリングし、オシロスコープの中央処理装置(CPU)が理解できる一連のデジタル値に変換することです。オシロスコープのADCは、アナログ信号を離散的な時間間隔でサンプリングし、それらをデジタルサンプルに変換した後、ディスプレイ上に波形の視覚的な表現を再構築します。
ADCの分解能、すなわちビット深度は、オシロスコープが信号内の異なる電圧レベルをどの程度正確に区別できるかを決定します。例えば、8ビットADCは信号の振幅範囲を256レベルに分割しますが、14ビットADCは16,384個の離散的な電圧レベルで信号を表現できます。このより高い分解能は、航空宇宙および防衛レーダー、ソナー、テレメトリシステム、パワーエレクトロニクスDC-DCコンバータおよびスイッチモード電源、あるいは磁気共鳴画像法(MRI)やコンピュータ断層撮影(CT)スキャンなどの医療アプリケーションといった高精度アプリケーションで特に有用です。
1Uラックマウント対応1 GHzオシロスコープは、自動テストシステム、検証ラボ、および製造環境において、電子信号のキャプチャ、解析、およびデバッグに使用されます。そのコンパクトなラックマウント設計により、エンジニアは計測器を整理してアクセスしやすい状態に保ちながら、スペースが限られたテストセットアップにオシロスコープ測定を追加することができます。
1 GHzの帯域幅を備えたこれらのオシロスコープは、クロックタイミング、パワーエレクトロニクスのスイッチング、シリアル通信、および過渡現象のモニタリングに最適です。航空宇宙・防衛分野の検証、合否判定の製造テスト、高エネルギー物理学の研究、および半導体のテストとデバッグなどのアプリケーションで使用されています。
ラックマウント対応オシロスコープは、再現性のある測定、リモート操作、または他のテスト機器との統合が求められる場合に特に有用です。エンジニアが信号完全性の問題を特定し、デバイスの性能を検証し、自動機能テスト、システムレベルの検証、および電子機器の長期モニタリングをサポートするのに役立ちます。