高チャンネル密度オシロスコープを用いた製造工程の合否判定テストの自動化方法

必須のオシロスコープ
+ 必須 のオシロスコープ

本番環境の各テストポイントにおける信号品質の確認

製造における合否判定の自動化には、特定の生産工程でのみ発生する可能性のある欠陥を特定しつつ、複数のテストポイントにわたって一貫した測定チェックを適用する必要があります。組立ラインでは、エンジニアは、電子アセンブリが定義された品質要件を満たしているかどうかを判断するために、同じテストサイクル内で電源、制御、タイミング、および出力信号を監視する必要があります。 これらの信号を個別にテストすると、特に予期せぬ事象が一度しか発生しない場合や、他の信号のタイミングに依存している場合、故障の原因を特定することが困難になる可能性があります。高チャネル密度の測定アプローチにより、エンジニアは同じ生産サイクル中に複数の信号を監視することが可能となり、追加のテストポイントが必要になった際には、同期化されたオシロスコープによって測定範囲を拡大できます。これにより、電源の過渡現象、イネーブル信号の欠落、応答の遅延、および信号品質の問題を調査するために必要なタイミングのコンテキストが得られます。

このテストを実施するには、自動波形取得機能と、複数のテストポイントにわたる合否判定機能を備えたオシロスコープが必要です。より多くのチャネルをカバーする必要がある場合、エンジニアは共有リファレンスクロックと協調トリガリングを通じて、追加のオシロスコープを同期させることができます。製造テストプログラムは、自動テストシーケンスと全体的な合否判定基準を管理し、オシロスコープは各生産サイクル中に波形をキャプチャします。 複数の計測器を使用する場合、リアルタイム解析ソフトウェアが同期されたアナログチャネルを統合して単一の画面に表示するため、エンジニアは不合格となった測定結果と、アセンブリ内の他の箇所におけるそれ以前の信号挙動との相関関係を把握することができます。マスクテストや故障検出などの組み込みツールは、波形の逸脱や断続的な信号の問題の特定に役立ち、SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)によるオシロスコープのリモート制御により、データ取得を製造テストプログラムに統合します。 このアプローチにより、再現性のある生産テストが実現され、エンジニアは故障の原因をより効率的に調査できるようになります。

製造向けテスト自動化ソリューション

製造工程における合否判定テストを自動化するには、再現性のある信号取得、波形リミットテスト、およびリモート制御機能を備えたオシロスコープが必要です。キーサイトのEssentialオシロスコープは、1Uのラックスペースあたり4つのアナログチャンネルと14ビットA/Dコンバータ(ADC)を組み合わせたもので、パッシブプローブにより電子アセンブリ全体の複数のテストポイントから電圧信号を取得します。 内蔵のマスクテスト機能は、キャプチャした波形を事前に定義されたリミット値と自動的に比較し、信号の逸脱を特定して波形レベルの合否判定を行います。一方、「Fault Hunter」機能は、ユーザー定義の基準に基づいて信号特性を評価し、通常は見逃されがちな間欠的な異常を検出、キャプチャ、および調査します。

エンジニアは、チャネル要件の増加に応じて、同期化されたオシロスコープを追加することができます。この際、共有の10 MHz基準クロック、協調トリガ、および機器間のスキュー補正機能を活用することで、オシロスコープ間のタイミング関係を維持します。PCベースのリアルタイム解析ソフトウェアは、複数のオシロスコープからのアナログ波形を統合し、同期化されたマルチ信号のレビューを可能にします。また、リモートSCPI制御により、データ取得と測定を生産ステーションに統合します。 製造テストプログラムは、シーケンスを管理し、最終的な組立レベルの合否判定を決定します。これらの機能を組み合わせることで、コンパクトな自動試験装置(ATE)において、再現性のある品質チェックと効率的なトラブルシューティングが実現されます。

製造テスト自動化ソリューションのデモをご覧ください

当社の製造テスト自動化ソリューション向け製品をご覧ください

リソースのご紹介

製造分野におけるテスト自動化に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?