同期化されたマルチスコープ・ラックを用いたA&Dサブシステムのテスト方法

必須のオシロスコープ
+ 必須 のオシロスコープ

分散サブシステムの応答を相関させる

航空宇宙・防衛(A&D)サブシステムの試験では、アビオニクス、レーダー制御、通信、および電子試験アセンブリにまたがる、タイミングが重要な複数の信号を捕捉する必要があります。エンジニアは、同一の試験イベント中に、制御コマンド、電源レール、タイミング信号、およびサブシステムの出力がどのように相互作用するかを観察する必要があります。これらの信号を別々の計測器で測定する場合、タイムベースの整合やトリガータイミングの差異により、イベントの順序を特定したり、予期せぬ動作の原因を特定したりすることが困難になる可能性があります。 また、一部のA&Dシステムでは、MIL-STD 1553やARINC 429などの通信プロトコルが使用されており、エンジニアはデコードされたバスアクティビティを周囲のアナログ信号と関連付ける必要があります。同期化されたマルチスコープ測定アプローチにより、複雑なサブシステム全体にわたるこれらの相互作用を調査するために必要なチャネルカバレッジとタイミングコンテキストが提供されます。

このテストを実施するには、共有の 10 MHz 基準クロックを介して接続された複数のオシロスコープと、分散した測定ポイント間の信号を捕捉するための協調トリガリングが必要です。エンジニアは、同期化されたシステム全体で共通のタイムベースを維持しながら、制御、電源、タイミング、および出力波形を取得するように計測器を設定します。 航空宇宙・防衛向け解析ソフトウェアにより、個々のオシロスコープ上でMIL-STD 1553およびARINC 429のトリガ設定と解析が可能となり、エンジニアはプロトコルの動作を関連するアナログ信号と併せて検証できます。機器間のスキュー補正機能により、取得パス間のタイミングのずれを補正し、測定結果をより一貫性を持って比較できるようになります。このアプローチにより、エンジニアはシステム検証の過程で、サブシステムの挙動を調査し、タイミングに関連する問題を追跡し、通信イベントと複数の測定ポイントにおける電気的応答との関連性を把握することができます。

A&Dサブシステムの同期テストソリューション

航空宇宙および防衛分野のサブシステムをテストするには、機器間のタイミング関係を維持しつつ複数のアナログ信号を捕捉できる、同期化されたオシロスコープが必要です。キーサイトのEssentialオシロスコープは、14ビットのアナログ-デジタル変換器(ADC)により高い信号完全性を実現し、1Uのラックスペースあたり4つのアナログチャンネルをサポートするコンパクトなラックマウント型設計を採用しています。 1UサイズのEssentialオシロスコープは、10 MHzのリファレンスクロックと協調トリガ機能を共有しており、機器間のスキュー補正機能により、同期されたシステム全体での測定の整合性を確保します。

エンジニアは、必要なチャンネル数に応じてオシロスコープの台数を調整することで、ラックスペースを最小限に抑えつつ、同期信号の測定範囲を拡大できます。パッシブプローブは制御信号、電源信号、タイミング信号を捕捉し、差動プローブは通信信号やその他の差動インターフェースを測定します。航空宇宙・防衛向けの解析ソフトウェアにより、MIL-STD 1553 および ARINC 429 に基づくトリガ設定と解析が可能となり、エンジニアはプロトコルの動作とサブシステムの応答との相関関係を把握できます。 ネイティブのオシロスコープインターフェースは、外部ディスプレイを介した波形取得および解析をサポートし、リモート操作によりラックベースのテストが簡素化されます。これらの機能を組み合わせることで、エンジニアはコンパクトな自動試験装置(ATE)を使用して、タイミングが重要な事象を調査し、複雑な航空宇宙・防衛(A&D)サブシステムを検証することができます。

A&Dサブシステム同期テストソリューションのデモをご覧ください

当社の同期型A&Dサブシステム試験ソリューションの製品をご覧ください

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?