如何使用同步多示波器機架測試 A&D 子系統

必備示波器
+ 必備 示波器

分散式子系統響應的相關性分析

測試航太與國防(A&D)子系統時,必須擷取橫跨航電系統、雷達控制、通訊及電子測試模組的多項時序關鍵訊號。工程師需要觀察控制指令、電源軌、時序訊號及子系統輸出在同一項測試中如何相互作用活動 。當使用獨立的儀器測量這些訊號時,時基對齊與觸發時序的差異,可能會使確定事件序列或找出意外行為的來源變得困難。 部分航空與國防系統亦採用 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 等通訊協定,這要求工程師將解碼後的匯流排活動與周邊類比訊號相互關聯。同步多示波器測量方法可提供所需的通道覆蓋範圍與時序脈絡,以便調查這些複雜子系統間的交互作用。

執行此測試需將多台示波器透過共用之 10 MHz 參考時鐘連接,並透過協調觸發機制,以擷取分散於各測量點的訊號。工程師會配置儀器以擷取控制、電源、時序及輸出波形,同時在同步系統中維持共同的時間基線。 航太與國防分析軟體可在各台示波器上實現 MIL-STD 1553 及 ARINC 429 的觸發與分析功能,讓工程師能同步檢視通訊協定活動與相關類比訊號。跨儀器去偏移功能有助於校正各擷取路徑之間的時序差異,使測量結果能更一致地進行比較。此方法有助於工程師在系統驗證過程中,探究子系統行為、追蹤與時序相關的問題,並將通訊事件與多個測量點的電氣響應建立關聯。

同步 A&D 子系統測試解決方案

測試航太與國防子系統時,需要使用同步示波器,以在擷取多路類比訊號的同時,維持各儀器間的時序關係。是德科技 Essential 系列示波器透過 14 位元類比數位轉換器 (ADC) 提供高訊號完整性,並採用緊湊的機架式設計,每 1U 機架空間可支援四路類比通道。 這些 1U 型 Essential 示波器共享 10 MHz 參考時鐘並具備協調觸發功能,而跨儀器去偏移功能則有助於在整個同步系統中對齊測量結果。

工程師可根據所需的通道數調整示波器數量,在擴展同步訊號覆蓋範圍的同時,將機架佔用空間降至最低。被動式探頭可擷取控制、電源及時序訊號,而差分探頭則用於測量通訊訊號及其他差分介面。航空航天與國防分析軟體支援 MIL-STD 1553 及 ARINC 429 觸發與分析功能,讓工程師能將通訊協定活動與子系統響應建立關聯。 原生示波器介面支援透過外部顯示器進行波形擷取與分析,而遠端操作功能則簡化了機架式測試流程。這些功能相輔相成,使工程師能夠利用緊湊型自動化測試設備 (ATE),調查對時序要求極高的事件,並驗證複雜的航空與國防子系統。

觀看同步 A&D 子系統測試解決方案的示範

探索我們同步 A&D 子系統測試解決方案中的產品

探索資源與洞察

同步 A&D 子系統測試的額外資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?