Wie man A&D-Subsysteme mit einem synchronisierten Multi-Oszilloskop-Rack testet

Essential Oszilloskop
+ Essential Oszilloskop

Korrelation der Reaktionen verteilter Teilsysteme

Das Testen von Subsystemen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie (A&D) erfordert die Erfassung mehrerer zeitkritischer Signale in Avionik, Radarsteuerung, Kommunikationssystemen und elektronischen Testbaugruppen. Ingenieure müssen beobachten, wie Steuerbefehle, Versorgungsspannungen, Taktsignale und Subsystemausgänge während desselben Testvorgangs interagieren. Werden diese Signale mit separaten Messgeräten erfasst, können Unterschiede in der Zeitbasisausrichtung und im Trigger-Timing die Bestimmung der Ereignisabfolge oder die Identifizierung der Ursache unerwarteten Verhaltens erschweren. Einige A&D-Systeme verwenden zudem Kommunikationsprotokolle wie MIL-STD 1553 und ARINC 429, wodurch Ingenieure die dekodierte Busaktivität mit den umgebenden analogen Signalen in Beziehung setzen müssen. Ein synchronisierter Messansatz mit mehreren Oszilloskopen bietet die notwendige Kanalabdeckung und den zeitlichen Kontext, um diese Interaktionen in komplexen Subsystemen zu untersuchen.

Für den Test werden mehrere Oszilloskope benötigt, die über einen gemeinsamen 10-MHz-Referenztakt und koordinierte Triggerung verbunden sind, um Signale an verteilten Messpunkten zu erfassen. Ingenieure konfigurieren die Instrumente zur Erfassung von Steuer-, Leistungs-, Timing- und Ausgangssignalen und gewährleisten dabei eine einheitliche Zeitbasis im gesamten synchronisierten System. Analysesoftware für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermöglicht die Triggerung und Analyse gemäß MIL-STD 1553 und ARINC 429 auf einzelnen Oszilloskopen. So können Ingenieure Protokollaktivitäten zusammen mit relevanten analogen Signalen untersuchen. Die instrumentenübergreifende Entzerrung korrigiert Timing-Unterschiede zwischen den Erfassungspfaden und ermöglicht so einen konsistenteren Vergleich der Messwerte. Dieser Ansatz unterstützt Ingenieure bei der Untersuchung des Subsystemverhaltens, der Aufspürung von Timing-Problemen und der Zuordnung von Kommunikationsereignissen zu elektrischen Reaktionen an mehreren Messpunkten während der Systemvalidierung.

Testlösung für synchronisierte A&D-Subsysteme

Für die Prüfung von Subsystemen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie werden synchronisierte Oszilloskope benötigt, die mehrere analoge Signale erfassen und dabei die zeitlichen Beziehungen zwischen den Geräten erhalten. Keysight Essential Oszilloskope bieten hohe Signalintegrität durch 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADCs) und ein kompaktes, rackmontierbares Design mit Unterstützung für vier analoge Kanäle pro 1 HE Rackplatz. Essential Die Oszilloskope nutzen einen gemeinsamen 10-MHz-Referenztakt und eine koordinierte Triggerung, während die Instrumentenübergreifende Entzerrung die Ausrichtung der Messungen im gesamten synchronisierten System unterstützt.

Ingenieure können die Anzahl der Oszilloskope je nach benötigter Kanalanzahl skalieren und so die Abdeckung synchronisierter Signale erweitern und gleichzeitig den Platzbedarf im Rack minimieren. Passive Tastköpfe erfassen Steuer-, Leistungs- und Taktsignale, während Differenzialtastköpfe Kommunikationssignale und andere Differenzialschnittstellen messen. Analysesoftware für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie ermöglicht die Triggerung und Analyse gemäß MIL-STD 1553 und ARINC 429 und erlaubt es Ingenieuren, Protokollaktivitäten mit den Reaktionen von Subsystemen zu korrelieren. Die native Oszilloskopschnittstelle unterstützt die Wellenformerfassung und -analyse über ein externes Display, während die Fernsteuerung rackbasierte Tests vereinfacht. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Ingenieuren die Untersuchung zeitkritischer Ereignisse und die Validierung komplexer Subsysteme der Luft- und Raumfahrtindustrie mithilfe kompakter automatisierter Testgeräte (ATE).

Demo der synchronisierten A&D-Subsystem-Testlösung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für synchronisierte A&D-Subsystemtests.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für synchronisierte A&D-Subsystemtests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?