Como testar subsistemas de A&D com um rack sincronizado com vários osciloscópios

Osciloscópio Essencial
+ Osciloscópio essencial

Correlacionar respostas de subsistemas distribuídos

O teste de subsistemas aeroespaciais e de defesa (A&D) exige a captura de múltiplos sinais com temporização crítica em sistemas de aviônica, controle de radar, comunicações e conjuntos de teste eletrônicos. Os engenheiros precisam observar como os comandos de controle, os trilhos de alimentação, os sinais de temporização e as saídas dos subsistemas interagem durante o mesmo evento de teste. Quando esses sinais são medidos usando instrumentos separados, diferenças no alinhamento da base de tempo e no tempo de disparo podem dificultar a determinação da sequência de eventos ou a identificação da origem de comportamentos inesperados. Alguns sistemas A&D também utilizam protocolos de comunicação, como MIL-STD 1553 e ARINC 429, exigindo que os engenheiros relacionem a atividade decodificada do barramento aos sinais analógicos circundantes. Uma abordagem de medição sincronizada com múltiplos osciloscópios fornece a cobertura de canais e o contexto de temporização necessários para investigar essas interações em subsistemas complexos.

A realização do teste requer vários osciloscópios conectados por meio de um relógio de referência compartilhado de 10 MHz e um acionamento coordenado para capturar sinais em pontos de medição distribuídos. Os engenheiros configuram os instrumentos para adquirir formas de onda de controle, alimentação, temporização e saída, mantendo uma base de tempo comum em todo o sistema sincronizado. O software de análise para os setores aeroespacial e de defesa permite o acionamento e a análise de protocolos MIL-STD 1553 e ARINC 429 em osciloscópios individuais, permitindo que os engenheiros examinem a atividade do protocolo juntamente com sinais analógicos relevantes. A correção de desfasamento entre instrumentos ajuda a corrigir diferenças de temporização entre os caminhos de aquisição, para que as medições possam ser comparadas de forma mais consistente. Essa abordagem ajuda os engenheiros a investigar o comportamento dos subsistemas, rastrear problemas relacionados à temporização e relacionar eventos de comunicação a respostas elétricas em vários pontos de medição durante a validação do sistema.

Solução para teste sincronizado do subsistema de aquisição e processamento de dados

O teste de subsistemas aeroespaciais e de defesa requer osciloscópios sincronizados que capturem múltiplos sinais analógicos, preservando as relações de temporização entre os instrumentos. Os osciloscópios Essential da Keysight oferecem alta integridade de sinal por meio de conversores analógico-digitais (ADCs) de 14 bits e um design compacto, montável em rack, que suporta quatro canais analógicos por 1U de espaço no rack. Os osciloscópios Essential de 1U compartilham um relógio de referência de 10 MHz e acionamento coordenado, enquanto a correção de desvio entre instrumentos ajuda a alinhar as medições em todo o sistema sincronizado.

Os engenheiros podem ajustar o número de osciloscópios com base na quantidade de canais necessária, ampliando a cobertura de sinais sincronizados e, ao mesmo tempo, minimizando o espaço ocupado no rack. As sondas passivas capturam sinais de controle, alimentação e temporização, enquanto as sondas diferenciais medem sinais de comunicação e outras interfaces diferenciais. O software de análise para os setores aeroespacial e de defesa permite o acionamento e a análise de sinais de acordo com as normas MIL-STD 1553 e ARINC 429, possibilitando que os engenheiros correlacionem a atividade do protocolo com as respostas dos subsistemas. A interface nativa do osciloscópio suporta a aquisição e análise de formas de onda por meio de um monitor externo, enquanto a operação remota simplifica os testes em rack. Juntas, essas capacidades permitem que os engenheiros investiguem eventos críticos em termos de temporização e validem subsistemas complexos dos setores aeroespacial e de defesa usando equipamentos de teste automatizados (ATE) compactos.

Veja a demonstração da solução de teste sincronizado do subsistema A&D

Conheça os produtos da nossa solução de teste sincronizado para subsistemas de A&D

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?