Como caracterizar pulsos de radar em sistemas aeroespaciais e de defesa

Osciloscópio da série HD3
+ Osciloscópio da série HD3

Validação das características dos pulsos de radar em sistemas aeroespaciais e de defesa

Os sistemas de radar para os setores aeroespacial e de defesa são normalmente validados por meio da medição da largura do pulso, do intervalo de repetição do pulso, da forma do envelope e do comportamento da modulação intrapulso. Como muitas emissões de radar ocorrem em frequências que estão além da faixa de entrada direta de um osciloscópio de uso geral, os engenheiros costumam converter o sinal de RF para uma frequência intermediária antes da captura e análise.

Nesse fluxo de trabalho baseado em IF, é fundamental preservar a fidelidade do sinal ao longo da cadeia de conversão descendente. Um osciloscópio de alta resolução com baixo ruído, grande capacidade de memória e ferramentas de análise flexíveis ajuda os engenheiros a capturar sequências de pulsos repetitivas, aplicar o cálculo da média quando necessário e examinar detalhes sutis de temporização, amplitude e modulação com maior confiança.

Solução para caracterização de pulsos de radar

A validação de pulsos de radar depende frequentemente de uma captura precisa da frequência intermediária (IF) após a conversão descendente externa. Os osciloscópios de bancada Essential da Keysight combinam resolução de 14 bits, aquisição de baixo ruído, memória de grande capacidade, capacidade de FFT, memória segmentada e análise de resposta em frequência para ajudar os engenheiros a caracterizar a temporização dos pulsos, o comportamento da amplitude e os detalhes da modulação intrapulso em fluxos de trabalho de validação nos setores aeroespacial e de defesa. Sua alta resolução vertical melhora a visibilidade de características sutis do pulso que podem ser difíceis de detectar com osciloscópios convencionais de menor resolução. Para sequências de pulsos repetitivas, a média pode aumentar ainda mais a faixa dinâmica efetiva, permitindo uma análise mais confiável do tempo, do conteúdo espectral e do comportamento de modulação em tarefas de captura e validação de pulsos de radar.

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de pulsos de radar

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?