Charakterisierung von Radarimpulsen in Luft- und Raumfahrtsystemen sowie Verteidigungssystemen

Oszilloskop der HD3-Serie
+ Oszilloskop der HD3-Serie

Validierung der Radarimpulscharakteristika in Luft- und Raumfahrtsystemen sowie Verteidigungssystemen

Radarsysteme für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung werden üblicherweise durch Messung der Impulsbreite, des Impulsfolgeintervalls, der Hüllkurvenform und des Modulationsverhaltens innerhalb der Impulse validiert. Da viele Radaremissionen Frequenzen außerhalb des direkten Eingangsbereichs eines Standardoszilloskops aufweisen, wandeln Ingenieure das HF-Signal häufig vor der Erfassung und Analyse in eine Zwischenfrequenz um.

In diesem ZF-basierten Workflow ist die Erhaltung der Signalqualität während der Abwärtsmischungskette entscheidend. Ein hochauflösendes Oszilloskop mit geringem Rauschen, großem Speicher und flexiblen Analysewerkzeugen unterstützt Ingenieure bei der Erfassung wiederholter Impulsfolgen, der Anwendung von Mittelwertbildung bei Bedarf und der präzisen Untersuchung subtiler Timing-, Amplituden- und Modulationsdetails.

Lösung zur Charakterisierung von Radarimpulsen

Die Validierung von Radarimpulsen hängt oft von einer genauen ZF-Erfassung nach externer Abwärtsmischung ab. Keysight Essential Tischoszilloskope vereinen 14-Bit-Auflösung, rauscharme Datenerfassung, großen Speicher, FFT-Funktionalität, segmentierten Speicher und Frequenzganganalyse. Sie unterstützen Ingenieure bei der Charakterisierung von Pulszeitpunkt, Amplitudenverhalten und Modulationsdetails innerhalb von Pulsen in Validierungsprozessen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Die hohe vertikale Auflösung verbessert die Sichtbarkeit subtiler Pulseigenschaften, die mit herkömmlichen Oszilloskopen geringerer Auflösung schwer zu erfassen sind. Bei wiederholten Pulsfolgen kann die Mittelwertbildung den effektiven Dynamikbereich weiter erhöhen und so eine zuverlässigere Analyse von Zeitpunkt, Spektralinhalt und Modulationsverhalten bei der Erfassung und Validierung von Radarpulsen ermöglichen.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Radarimpulscharakterisierung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?