XR3の実力を見る:5つのデモ、30分

多数のチャンネルを用いたテストやデバッグの拡張において、信号完全性や貴重なラック・スペースを妥協する必要はありません。新しいEssential XR3 1Uラックマウント対応オシロスコープをご覧ください。

このデモ満載のウェビナーでは、航空宇宙・防衛、製造、先端物理研究、半導体テストなどのさまざまなアプリケーションにおける高チャンネル数テストシステムでのXR3オシロスコープの実際の動作をご覧いただけます。

以下の機能を強調した5つのデモをご覧いただけます:

  • 複数のオシロスコープを同期させて連携動作させる
  • 14ビットADCと低ノイズフロアにより、ミリボルトレベルのリップルを検出する
  • XR3とProオシロスコープをペアリングし、高速信号をより広範なシステムコンテキストと相関させる
お問い合わせ ロゴ

XR3オシロスコープに関するご質問がありますか?