Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的訊號產生器 — 基礎、專業和旗艦。您可根據所需功能和性能來選擇並建置其中任一產品。
使用從基礎到複雜的寬頻訊號激勵您的裝置或系統
探索我們從通用型到計量級訊號產生器的類比訊號源
探索我們用於 RF 測試的精巧、高純度頻率合成器
精確模擬複雜的訊號情境,以測試特定協定
透過精巧的多通道訊號產生來擴充您的系統
Keysight 向量訊號產生器可讓您使用具有高訊號完整性的複雜、數位調變、真實訊號來激勵您的待測裝置或系統。當搭配我們的訊號產生軟體時,您可以使用預定義的標準波形執行快速、準確的測試,適用於行動通訊(例如 5G 新無線電 (NR))、無線連接(例如無線區域網路 (WLAN) 802.11)以及導航解決方案(例如全球導航衛星系統 (GNSS))。請根據最大頻率、頻寬、通道數以及相位雜訊,選擇您所需的訊號產生器性能。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Keysight 類比訊號產生器提供具有精準頻率控制、彈性配置和快速切換速度的低相位雜訊訊號。請根據頻率、最大通道數、相位雜訊和輸出功率,選擇您所需的類比訊號產生器性能等級。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight FS 頻率合成器屬於 FS1 級和 FS2 級,其中包含 AP4001-AP4022A 頻率合成器。它們提供快速切換速度、低相位雜訊和高訊號品質,適用於各種具有精準頻率控制的訊號。憑藉單通道和多通道選項以及多種外形尺寸,我們的頻率合成器在不需要訊號產生器更高階調變功能時,可提供精簡、經濟實惠且小巧的選項。其精巧的尺寸可讓您輕鬆將其整合到測試系統中,適用於各種應用,包括無線通訊、雷達、電子戰和量子運算。請根據最大頻率、同相通道數、相位雜訊和切換頻率,選擇您所需的頻率合成器性能等級。
Keysight 敏捷訊號產生器透過任意波形產生器模擬複雜的訊號環境,用於測試雷達、電磁頻譜操作 (EMSO) 和天線測試的特定協定或獨特通訊格式。其快速的頻率、振幅和相位切換功能可精確模擬多重威脅情境。您可選擇我們熱門的配置之一,或針對您的應用配置專屬的產品。
Keysight 模組化類比和向量訊號產生器專為需要多通道量測能力、量測速度和小巧尺寸的應用而設計。它們提供您所需的擴充性和彈性,以建立具有共用處理器、機箱和其他模組化儀器的測試系統。具有從 6 GHz 到 44 GHz 且性能等級各異的型號,請選擇適合您應用的模組化訊號產生器。
Keysight 向量訊號產生器可讓您使用具有高訊號完整性的複雜、數位調變、真實訊號來激勵您的待測裝置或系統。當搭配我們的訊號產生軟體時,您可以使用預定義的標準波形執行快速、準確的測試,適用於行動通訊(例如 5G 新無線電 (NR))、無線連接(例如無線區域網路 (WLAN) 802.11)以及導航解決方案(例如全球導航衛星系統 (GNSS))。請根據最大頻率、頻寬、通道數以及相位雜訊,選擇您所需的訊號產生器性能。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Keysight 類比訊號產生器提供具有精準頻率控制、彈性配置和快速切換速度的低相位雜訊訊號。請根據頻率、最大通道數、相位雜訊和輸出功率,選擇您所需的類比訊號產生器性能等級。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight FS 頻率合成器屬於 FS1 級和 FS2 級,其中包含 AP4001-AP4022A 頻率合成器。它們提供快速切換速度、低相位雜訊和高訊號品質,適用於各種具有精準頻率控制的訊號。憑藉單通道和多通道選項以及多種外形尺寸,我們的頻率合成器在不需要訊號產生器更高階調變功能時,可提供精簡、經濟實惠且小巧的選項。其精巧的尺寸可讓您輕鬆將其整合到測試系統中,適用於各種應用,包括無線通訊、雷達、電子戰和量子運算。請根據最大頻率、同相通道數、相位雜訊和切換頻率,選擇您所需的頻率合成器性能等級。
Keysight 敏捷訊號產生器透過任意波形產生器模擬複雜的訊號環境,用於測試雷達、電磁頻譜操作 (EMSO) 和天線測試的特定協定或獨特通訊格式。其快速的頻率、振幅和相位切換功能可精確模擬多重威脅情境。您可選擇我們熱門的配置之一,或針對您的應用配置專屬的產品。
Keysight 模組化類比和向量訊號產生器專為需要多通道量測能力、量測速度和小巧尺寸的應用而設計。它們提供您所需的擴充性和彈性,以建立具有共用處理器、機箱和其他模組化儀器的測試系統。具有從 6 GHz 到 44 GHz 且性能等級各異的型號,請選擇適合您應用的模組化訊號產生器。
透過專為各級工程師精心策劃的學習路徑,拓展您的技術知識。您可以按照自己的步調探索產品基礎知識、量測技術以及實用影片示範,學習如何將是德科技(Keysight)的解決方案應用於日益複雜的工程挑戰。
探索訊號產生器的基礎知識與實作示範,以了解所產生的訊號如何支援電子與射頻測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
最大頻率:訊號產生器的最大頻率至關重要,因為它表示其能產生的最高頻率。此方面對於確保與目標應用程式的相容性至關重要。例如,在無線通訊、雷達和 6G 研究中,訊號產生器必須涵蓋必要的頻段,才能透過模擬真實世界條件來精確測試和驗證裝置。
調變頻寬:調變頻寬是指訊號在通訊系統中可有效調變以承載資訊的頻率範圍。更寬的頻寬對於測試現代通訊系統、雷達和 6G 應用至關重要,這些應用需要高資料速率、複雜調變方案以及 5G NR、Wi-Fi 7 和超寬頻 (UWB) 等寬頻訊號。
通道數:多通道訊號產生器對於 MIMO(多輸入、多輸出)測試、波束成形、雷達模擬和相位一致訊號產生等應用至關重要。通道之間的精確同步對於準確的裝置特性分析和系統性能評估至關重要。對於波束成形等應用,訊號必須相位一致且時間對齊。如需更多資訊,請參閱以下白皮書。
相位雜訊:相位雜訊指的是訊號相位中短期的、不必要的波動,在時域中表現為抖動,在頻域中表現為載波訊號周圍的邊帶雜訊。它是射頻和微波應用中的關鍵參數,因為高水準的相位雜訊會降低通訊系統、雷達或任何需要精確計時或同步之應用中的訊號完整性、調變準確度以及整體系統效能。
輸出功率:RF 訊號產生器的輸出功率是指輸出埠所傳送的 RF 能量,以 dBm (相對於 1 毫瓦的分貝) 或瓦特 (W) 為單位進行量測。它代表產生器所產生 RF 訊號的強度。高輸出功率的主要優點包括:
向量訊號產生器和類比訊號產生器之間的差異在於它們的功能和產生的訊號類型,可滿足射頻工程中不同的測試和應用需求。
類比訊號產生器產生具有基本參數(包括頻率、振幅和相位調變)的連續射頻訊號。它產生正弦波或其他簡單的波形。雖然類比訊號產生器通常操作較簡單,但它們無法複製現代通訊系統中使用的先進數位調變技術。
相較之下,向量訊號產生器可以產生複雜的數位調變射頻訊號,模擬真實世界的通訊訊號,例如 LTE、Wi-Fi 或 5G 等無線標準中使用的訊號。向量訊號產生器控制訊號的振幅和相位(因此稱為「向量」),產生具有特定調變類型(例如 QAM、PSK、OFDM)的複雜波形,並可引入雜訊或衰落等損耗以進行真實測試。這使得它們對於設計、測試和故障排除現代數位通訊系統至關重要。
射頻訊號產生器廣泛應用於各行各業,運用其產生受控射頻訊號的能力,進行測試、開發和操作。以下是一些主要應用:
1. 電信測試:射頻(RF)訊號發生器可模擬訊號,用以測試行動電話、基地台及衛星系統等通訊設備。它們有助於評估接收器的靈敏度、訊號品質,以及在各種調變方案(例如 4G、5G、Wi-Fi)下的性能。
2. 電子開發與校準:工程師利用射頻訊號發生器來設計射頻電路並進行故障排除,包括放大器、混頻器及濾波器。
3. 無線系統驗證:在無線技術(例如藍牙、Zigbee、物聯網裝置)的開發過程中,訊號產生器會產生複雜的調變訊號,用以評估系統性能、互通性,以及是否符合產業標準。
4. 航空航天與國防:射頻訊號產生器可模擬雷達訊號、電子戰情境及通訊鏈路,用於測試雷達系統、飛彈導引系統及軍用無線電設備。這些裝置還能引入雜訊或干擾,以評估系統的抗干擾能力。
5. 汽車產業:隨著聯網車輛的興起,汽車雷達(例如用於自適應巡航控制)及車對車通訊系統,皆透過訊號產生器產生的精確射頻訊號進行測試。
本質上,RF 訊號產生器是模擬真實 RF 環境不可或缺的工具。它們能讓仰賴射頻技術的系統在不同產業中進行設計、測試和最佳化。
選擇合適訊號源的最佳方式,是將訊號源的類型、頻率範圍、調變能力、相位雜訊、輸出功率及通道數,與您的應用需求相匹配。
射頻與微波測試:針對一般的射頻元件、接收器、發射器及系統測試,應選擇能滿足所需載波頻率、輸出功率等級、切換速度及頻譜純度的訊號源。當需要純淨的連續波或掃頻射頻訊號時,通常會使用類比訊號產生器與頻率合成器。
無線通訊測試;針對 5G、Wi-Fi、無線區域網路 (WLAN)、全球導航衛星系統 (GNSS) 及其他數位調變系統,請選用具備足夠調變頻寬的向量訊號產生器,以產生符合標準且逼真的波形。 是德科技(Keysight Technologies)的向量訊號產生器專為以複雜的數位調變訊號對裝置和系統進行激勵而設計,並可搭配訊號產生軟體,用於符合標準的行動通訊、WLAN 及 GNSS 測試。
雷達、航太與國防測試:針對雷達、電子戰、天線及多威脅模擬,應優先考量低相位雜訊、快速頻率切換、寬頻率覆蓋範圍,以及相位相干的多通道運作。敏捷訊號產生器非常適合模擬具有快速頻率、振幅及相位切換的複雜訊號環境。
數位與高速波形產生:針對數位、光學及任意波形應用,應考量波形產生能力、取樣率、類比頻寬、記憶體深度以及同步功能。當需要可擴展性、高通道密度或嚴密的時序對齊時,模組化或任意波形產生器平台可能更為適合。
自動化與量產測試系統:針對自動化測試環境,應考慮採用模組化訊號發生器、基於周邊元件互連擴充(PXI)的訊號源、區域網路(LAN)/通用序列匯流排(USB)/通用介面匯流排(GPIB)控制、軟體驅動程式,以及與量測工作流程的整合。 是德科技的模組化訊號產生器專為需要多通道功能、高速量測、緊湊機身及可擴展測試系統整合的應用而設計。
選擇訊號源時,最重要的規格包括頻率範圍、調變帶寬、相位雜訊、輸出功率、通道數、切換速度、諧波以及軟體相容性。
頻率範圍:訊號源必須涵蓋被測裝置的基本頻段,以及任何諧波、中頻或毫米波的要求。對於先進的射頻、無線、雷達及衛星應用,頻率覆蓋範圍可能延伸至數十 GHz。
調變帶寬:調變帶寬決定了該訊號源是否能產生用於 5G、Wi-Fi、雷達及高資料傳輸速率通訊系統的寬頻訊號。較高的調變帶寬可實現更複雜的波形、更寬的通道以及先進的調變格式。
相位雜訊:相位雜訊會影響訊號純度、接收機靈敏度測量、鄰道性能、誤差向量幅度(EVM)以及雷達解析度。較低的相位雜訊對於高性能射頻驗證、雷達、航太及通訊系統測試尤為重要。
輸出功率與電平精度:輸出功率決定了該信源能否直接驅動被測裝置,或是能否補償纜線、開關及測試治具造成的損耗。電平精度與重複性對於可靠的特性分析與量產測試至關重要。
輸出通道數或相位相干通道數:多輸入多輸出(MIMO)、波束成形、相位陣列雷達、天線測試以及相干接收機驗證等應用,均需使用多通道訊號源。當多個訊號必須維持精確的時序關係時,相位對齊與同步至關重要。
頻率切換速度:快速切換可提升自動化測試系統的吞吐量,並能真實模擬跳頻、脈衝或靈活的訊號環境。
諧波與雜散性能:低諧波與低雜散輻射有助於確保所產生的訊號不會引入不必要的測量誤差,也不會掩蓋裝置的性能表現。
軟體與波形支援:訊號產生軟體、波形庫以及符合標準的測試應用程式,有助於縮短設定時間並提升重複性。是德科技(Keysight Technologies)的訊號源可支援各種射頻、微波、無線、雷達及自動化測試應用。
確保高訊號完整性與低相位雜訊的最有效方法,是選用頻譜純度高的訊號源、採用適當的參考標準與佈線方式,並仔細設定輸出電平、調變方式及測試配置。
選擇具有低相位噪聲性能的訊號源:請選用其相位噪聲性能符合您的測量偏移量及載波頻率的訊號發生器或頻率合成器。是德科技(Keysight Technologies)的訊號源產品系列包含向量、類比及合成器等選項,專為射頻與微波測試設計,著重於低相位噪聲與高訊號品質。
使用穩定的頻率參考源:在同步多台儀器時,請使用高品質的內部參考源,或將訊號源鎖定至低雜訊的外部 10 MHz 參考源。穩定的參考源可提升頻率精度,並降低整個測量系統的時序不確定性。
優化輸出功率水準:將訊號源的輸出設定得足夠高,以維持動態範圍;但切勿設定過高,以免導致後續元件產生壓縮、使被測裝置過載,或增加失真。
將纜線與連接器的損耗降至最低:請使用符合目標頻率規格的高品質射頻纜線、轉接頭、衰減器及連接器。劣質的纜線可能會導致失配、損耗、反射以及重複性問題。
控制諧波與雜散訊號:透過濾波、適當的電平規劃及乾淨的訊源配置,以降低不需要的諧波與雜散成分。這在測試接收器、混頻器、雷達系統及高動態範圍射頻裝置時尤為重要。
校準測試系統:需考量線纜損耗、交換機損耗、放大器增益,以及裝置輸入端的測試治具影響。校準可提升幅度精度,並有助於確保被測裝置的訊號符合預期的測試條件。
當時序至關重要時,請使用相位相干信源:針對多輸入多輸出(MIMO)、波束成形、雷達及相干接收器測試,請使用支援相位相干、共用參考訊號及同步觸發功能的信源。
在無線通訊測試中,訊號源用於產生符合標準且貼近實際的射頻訊號,藉此在受控條件下對裝置、接收器、晶片組、模組及系統進行模擬測試。
產生符合標準的波形:向量訊號產生器可產生符合無線通訊標準(例如 5G 新無線電(NR)、LTE、Wi-Fi、無線區域網路(WLAN)802.11 以及全球導航衛星系統(GNSS))的數位調變訊號。是德科技(Keysight Technologies)的向量訊號產生器可搭配訊號產生軟體,利用預先定義的符合標準波形執行快速且精確的測試。
接收器靈敏度測試:工程師利用訊號源向接收器輸入低電平調變訊號,並測量該裝置在微弱訊號條件下偵測與解調訊號的效能。
EVM 與調變品質驗證:高品質的訊號來源有助於驗證無線裝置中的誤差向量幅度、星座圖品質、鄰道行為及其他調變性能指標。
MIMO 與波束成形測試:多通道訊號產生器可透過產生多個具有可控時序與相位關係的同步射頻路徑,支援多輸入多輸出(MIMO)、波束成形、載波聚合以及相控陣驗證。
干擾與共存測試:訊號源可模擬阻塞源、鄰道干擾源或複雜的共存情境,以評估裝置在實際射頻環境中的表現。
協定與系統層級驗證:當訊號源與軟體、分析儀、通道模擬器及自動化測試工作流程結合使用時,有助於從早期研發階段,到設計驗證及製造測試,驗證無線性能。
將訊號源整合至自動化測試系統的最佳方式,是選擇具備遠端控制介面、軟體驅動程式、同步功能,且其頻率、頻寬、功率及通道性能均符合工作流程需求的訊號源。
選擇合適的機型:桌上型訊號發生器適用於研發及靈活的實驗室配置,而模組化訊號發生器則通常更適合高密度、高吞吐量的自動化測試系統。是德科技的模組化訊號發生器專為多通道測量能力、測量速度、緊湊的佔用空間以及可擴展的系統整合而設計。
確認遠端控制相容性:請確認是否支援區域網路(LAN)、通用序列匯流排(USB)、通用介面匯流排(GPIB)或周邊元件互連擴充(PXI)控制,以及透過可程式化儀器標準指令(SCPI)指令、可互換虛擬儀器(IVI)驅動程式,或測試團隊所使用的自動化環境所提供的程式設計支援。
儀器同步:利用共享的頻率參考、觸發訊號和定時訊號,將訊號源與分析儀、數位化器、示波器、開關及裝置控制硬體進行同步。
自動化波形建立與載入:使用訊號產生軟體或應用程式介面 (API) 來建立、下載、調用及排序波形。此舉可縮短設定時間,並提升研發、驗證及量產測試過程中的重複性。
考量路徑損耗與校正:將纜線損耗、交換器損耗、放大器增益及固定裝置校正納入自動化工作流程,以確保傳輸至被測裝置的功率既精確又具重複性。
針對吞吐量進行優化:在量產或大規模驗證階段,應優先考量頻率切換速度、清單模式、快速波形調用、穩定的觸發功能,以及可靠的遠端操作。
隨著測試需求增長而擴展規模:對於多端口裝置、多輸入多輸出(MIMO)無線電、相位陣列或複雜系統,請選擇能支援多通道、相位相干性,並可擴展至其他儀器或機箱的訊號源。