如何驗證電動車電源轉換器設計

回饋式電源系統
+ 再生式電源系統

搭配現成測試資源驗證電動車 (EV) 電源轉換器設計

驗證電動車 (EV) 動力系統的電源轉換器 (DC-DC、DC-AC、AC-DC) 設計,需要在寬廣的操作範圍內量測功率轉換效率。根據其功能,車載電源轉換器的工作功率範圍為 3 kW 至 30 kW 或更高,而牽引逆變器的工作功率可達 300 kW 或更高。驗證其效能需要大量的測試樣本,並重複測試以累積足夠的資料來評估其效能。

對於全電池電動車 (BEV) 和混合動力電動車 (HEV),設計工程師需要一個電源系統,能夠模擬電動車電池,以測試雙向車載電源轉換,或透過車載充電器將單向交流電網連接到高壓匯流排。工程師需要建立一個測試系統,以符合電動車電源轉換器的操作要求,並能模擬電動車鋰離子電池的充電到放電過程。

電動車電源轉換器測試解決方案

驗證電動車 (EV) 電源轉換器設計需要施加 3 至 30 kW 的電源和電氣負載。Keysight 電動車電源轉換器測試解決方案採用再生電源系統,可執行電動車電池的電源/負載功能,以測試 BEV 和 HEV 的 DC 對 DC 車載電源轉換。如果受測系統發生電氣故障,冗餘安全斷開系統(僅限 500 和 950 V 型號)會安全地斷開輸出。

觀看電動車電源轉換器測試示範

探索我們電動車電源轉換器測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?