如何測試非預期的島嶼清除時間

再生式交流電/電網模擬器
+ 再生式交流/市電模擬器

量測孤島清除時間

IEEE 1547.1 防孤島效應測試是從在分散式能源(DER)變流器、市電模擬器和諧振負載之間建立受控的工作點開始。平衡有功功率與無功功率,以在開啟與模擬公用電網的連接之前,將殘餘市電電流降至最低。測試系統可在維持編程市電條件的同時,量測三相電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率和相位行為。由於孤島電壓和頻率取決於變流器輸出與負載阻抗之間的交互作用,因此需要精確的電阻、電感和電容行為。這些受控條件為 DER 變流器法規遵循測試建立可重複的非預期孤島情境,同時在市電隔離前立即維持確定的電氣狀態。初始工作點也提供必要的參考,以區分負載調校效應與隔離事件本身所引起的變化。

一旦工作點穩定,市電連接隨即開啟,且量測系統會記錄從隔離到變流器關機的孤島清除時間。在整個轉態過程中會監控電壓和電流,以便從量測波形中識別關機點。接著,可以在指定的運作條件和負載調整下重複此程序,以特性化防孤島效應響應。自動化市電模擬器測試會在可重複的序列中協調市電條件、諧振負載行為、孤島轉態、電氣量測和清除時間計算。在每個測試點維持一致的孤島前條件,使得比較多次執行之間的關機行為,以及判定孤島負載變化如何影響量測的清除時間成為可能。擷取的波形與計時結果也可以一同檢視,以確認每個回報的清除時間皆對應至變流器關機的相同電氣定義。

「島嶼清除時間」測驗解答

該測試需要穩定的孤島前工作點、受控的市電隔離,以及對電壓、電流、頻率和關機計時的同步量測。再生式交流/市電模擬器可提供連接之 DER 設備進行市電模擬器測試所需的雙向三相電力介面。整合式電力硬體迴路(PHIL)功能可重現非預期孤島所需的市電連接、切換事件、量測點和諧振負載行為,而無需依賴獨立的手動可調被動元件組。測試自動化可協調 IEEE 1547.1 防孤島效應測試、建立可重複的初始條件、啟動孤島事件、擷取電氣量測值,並計算孤島清除時間。產生的工作流程可在重複執行和不同的孤島條件下支援一致的 DER 變流器法規遵循量測,同時將市電模擬、負載行為、量測擷取與分析保持在協調的測試環境中。結果檢視可結合擷取的波形、量測的電氣條件以及計算出的計時,以便使用相同的關機準則來比較重複事件。

查看諧振 RLC 調校測試方案方塊圖

測試非預期島嶼清除時間

探索我們孤島清除時間測試方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?