如何測試產品生命週期管理平台

軟體測試
+ 軟體測試

測試 PLM 平台以符合品質和可靠性標準

由於互連的生態系統涵蓋了網頁與桌面平臺、CAD 工具,以及 ERP 和 CRM 等企業應用程式,因此產品生命週期管理 (PLM) 平臺測試相當複雜。強固的測試策略對於確保整個技術堆疊的品質與效能至關重要。隨著 PLM 系統透過修補程式、自訂和重大更新而迅速演進,測試計畫必須驗證完整的工作流程,而不僅僅是孤立的元件。任何一個被忽略的缺陷都可能在系統間產生連鎖反應,進而干擾設計、供應鏈或客戶營運。

完整的端對端 UI 層級測試自動化可應對這些挑戰,它能在不需要存取原始程式碼或 API 的情況下,鏡射 PLM、CAD 和企業系統中的真實使用者行為。利用 AI 和電腦視覺,此類平臺克服了傳統工具的脆弱性,提供了一個靈活且統一的方法,能隨著介面和工作流程的改變而調整,確保整個企業持續且可靠的驗證。

PLM 平台測試解決方案

自動化 PLM 平臺測試需要軟體測試自動化來加速複雜任務,並以視覺化方式驗證預期的變更。Keysight Eggplant 提供具備韌性的 UI 層級自動化,涵蓋 PLM、CAD、ERP 和 CRM 等互連系統,確保端對端工作流程順暢運作。不同於傳統以物件為基礎的工具,Keysight Eggplant 採用 AI 和電腦視覺像真實使用者一樣與軟體互動,以視覺化方式執行點擊、打字和導覽等動作。儘管頻繁進行 PLM 更新、自訂使用者介面或面對多平臺複雜性,此方法依然保持穩定。Keysight Eggplant 還能實現主動式效能監控,在使用者受影響之前偵測出生產環境中的效能變慢。測試可以在迴歸、冒煙和監控情境中輕鬆重複使用,從而提升可擴充性與效率。藉由視覺化測試建模、整合式排程和資料驅動報表,Keysight Eggplant 提供了一個全面且具備稽核功能的解決方案,可用於驗證從 UI 響應能力到文件準確性的所有項目,進而保障整個數位執行緒的生產力與品質。 

觀看 PLM 平台測試示範

探索我們 PLM 平台測試解決方案中的產品

通用融合引擎

透過 Eggplant 的 AI 驅動引擎自動識別、執行和調整測試,為您的受測系統提供最快的品質路徑。

了解更多

模型式測試

透過模型化測試,實現完整的測試覆蓋率、簡化開發流程,並預測您的應用程式在不同條件下的行為。

了解更多

智慧電腦視覺

透過 Eggplant 的光學字元辨識技術,協助測試複雜的使用者體驗元素,以從影像中辨識文字。

了解更多

相關應用案例

關於產品生命週期管理平台的常見問題

PLM 軟體測試 確保產品生命週期管理 (PLM) 系統中的所有元件都能正常運作,促進無縫的產品開發和生命週期管理。此測試涉及驗證客製化工作流程以及與 ERP 和 MES 等系統的整合,以確保資料準確性。透過導入 PLM 測試自動化,組織可以減少手動錯誤、簡化流程,並加速在 CAD 等平台上的部署。

PLM 測試自動化透過提高效率和減少手動錯誤,強化了產品生命週期管理 (PLM) 系統(例如 CAD、ERP 和 MES)的測試流程。這對於維持硬體產品品質至關重要,因為自動化測試可確保在 CAD 等工具中進行的設計更新能準確反映在整個生產系統中,從而減少昂貴的錯誤並提升整體品質。

Keysight Eggplant Test 在自動化迴歸測試方面表現卓越,這對於經常更新的 PLM 系統至關重要。透過自動化這些測試,Eggplant Test 可確保新變更不會引入缺陷,同時維持現有功能。其端對端測試功能利用先進的影像辨識和光學字元辨識 (OCR) 技術,以處理複雜的圖形使用者介面,例如 CAD 軟體中使用的介面。此外,Eggplant 可與 CI/CD 管道整合,實現持續測試,以支援頻繁更新、將風險降至最低,並確保硬體和軟體系統之間的順暢互動。

測試 CAD、ERP 和 MES 系統由於其複雜的工作流程、圖形使用者介面 (GUI) 以及對其他系統整合的高度依賴,帶來了獨特的挑戰。其中一個主要挑戰是確保系統更新,無論是 CAD 設計還是 ERP 功能,都不會破壞現有功能。迴歸測試變得至關重要,但手動執行時既耗時又容易出錯。

端對端測試是另一個挑戰,特別是在系統整合中,資料必須在 CAD、ERP 和 MES 環境之間順暢流動。這些客製化工作流程中的任何中斷都可能導致生產延遲或硬體輸出中產生昂貴的錯誤。確保效能和可用性同樣關鍵,特別是在處理大型資料集、圖形模型或即時生產環境時。

Keysight Eggplant Test addresses these challenges with robust automation capabilities. Eggplant Test automates regression testing, ensuring frequent updates across these systems don’t introduce defects. Its end-to-end testing capabilities support seamless integration across CAD, ERP, and MES, ensuring smooth system interactions. Eggplant Test’s advanced image recognition and optical character recognition (OCR) enable testing of complex GUIs, making it ideal for CAD tools that rely heavily on graphical data. Additionally, it provides insights into performance and availability, ensuring that systems remain operational under varying conditions, essential for production environments that cannot afford downtime.

Keysight 的 Eggplant Test 是自動化 PLM 軟體測試最強大的工具之一,特別適用於依賴複雜圖形使用者介面 (GUI) 的系統,例如 CAD 應用程式。Eggplant Test 的一個關鍵特色是它能夠在不存取原始碼的情況下執行 UI 測試,使其成為 CAD 工具等閉源應用程式的理想選擇。

Eggplant Test 採用影像和光學字元辨識 (OCR) 技術,透過視覺化辨識按鈕、圖示和其他圖形元素,與使用者介面 (UI) 元素互動,讓其能夠模擬真實的使用者互動。這可確保 CAD 工具中的所有圖形元件都能如預期般運作。

此外,Eggplant Test 提供無縫的 跨平台測試,確保 PLM、CAD、ERP 和 MES 系統在 Windows、macOS 和 Linux 等不同作業系統上保持一致的運作。其自動化迴歸測試功能可讓您及早發現錯誤並快速驗證使用者介面變更,從而簡化 PLM 生態系統中 GUI 的測試。

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?